Carioca, symbol włoskiej doskonałości, stanął przed wyzwaniem digitalizacji swojego zakładu Settimo Torinese w celu utrzymania wiodącej pozycji na rynku. Istotne było ujednolicenie transmisji danych z pras i maszyn pakujących do systemów wyższego poziomu. Integracja protokołu OPC UA na sterownikach Siemens pozwoliła im pokonać dotychczasowe ograniczenia techniczne, zapewniając elastyczność i płynny, stały przepływ danych.
Rewolucjonizacja automatyzacji w branży papierniczej
Skalowalne i bezpieczne Solutions cyfrowe
Standaryzacja interfejsów
Wdrożenie standardowych interfejsów serwerowych niezależnie od typu maszyny w celu uproszczenia zarządzania.
Uproszczenie wymiany danych
Zapewnij łatwy, bezpieczny i pełny dostęp do danych, aby monitorować cały ecosystem produkcji w czasie rzeczywistym.
Optymalizacja zasobów PLC
Drastycznie skrócić czas opracowywania i zużycie pamięci w urządzeniach SIMATIC S7-1200.
Carioca: Wydajność i innowacje technologiczne

Stabilny system gromadzenia danych
Instalacja sterowników PLC SIMATIC S7-1200 na liniach montażowych i pakujących zapewnia całkowitą stabilność pracy. Dzięki najnowszemu oprogramowaniu firmware kontroler działa jako serwer OPC UA, umożliwiając innowacyjną centralizację i standaryzację przepływu informacji na wyższych poziomach zarządzania.
Stała analiza wydajności produkcji
Cyfryzacja umożliwia firmie Carioca gromadzenie i analizowanie danych maszynowych za pomocą niezależnego narzędzia. Takie podejście umożliwia szybką identyfikację przyczyn usterek i przyjęcie ukierunkowanych środków zaradczych, stale poprawiając wydajność całego systemu produkcyjnego.


Elastyczność i wszechstronność na rynku
Wybór SIMATIC S7-1200 wynika z jego rozpoznawalnej wszechstronności. Używany nie tylko jako prosty sterownik, ale jako centrum komunikacji cyfrowej, Siemens PLC spełnia potrzeby firmy eksportującej 70% swojej produkcji, wymagając najwyższych standardów jakości i technologicznych.
Musimy zachować doskonałość produkcyjną w kategorii, którą wynaleźliśmy w Europie i która zawsze uznawała nas za liderów rynku. Współpraca z Siemensem narodziła się, aby pomóc nam dokonać skoku w jakości w tym zakresie.