Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Western Power, Australia

Technologia inteligentnej sieci wspiera energię odnawialną

Dowiedz się, jak Western Power wykorzystuje technologię Siemens SINAMICS S120 STATCOM do poprawy stabilności sieci w Kalgoorlie — Boulder w Australii Zachodniej oraz wspierania integracji odnawialnych źródeł energii.

Stabilność na dziś, przyszłościowa na jutro

Siemens dostarczył firmie Western Power dwa statCom o mocy 8 mVar w ich podstacji West Kalgoorlie - Boulder, aby zapewnić stabilność sieci i połączyć projekty energii odnawialnej z siecią.

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak Western Power, operator sieci elektrycznej w regionie Eastern Goldfields w Australii Zachodniej, szukał rozwiązania zapewniającego stabilność sieci i wspierania projektów energii odnawialnej w mieście Kalgoorlie — Boulder.
Stabilność nigdy nie była bardziej krytyczna dla sieci elektrycznej, zwłaszcza, że każdego roku coraz więcej projektów dotyczących energii odnawialnej jest wprowadzanych do sieci. W związku z unikalnymi wyzwaniami istniejącymi w różnych środowiskach, potrzebne są dostosowane rozwiązania, aby zintegrować te nowe źródła energii z istniejącymi operacjami.

Kalgoorlie — Boulder znajduje się około 650 kilometrów (404 mil) na północny wschód od źródła energii w Muja, a sieć dostarcza energię do dużych operacji górniczych, które pobierają duże obciążenia przez dłuższy czas. Czynniki środowiskowe są również kluczowym czynnikiem: półpustynny klimat regionu widzi średnie miesięczne temperatury sięgające 34° C (93° F).

Siemens SINAMICS S120 StatCom zainstalowane w podstacji West Kalgoorlie — Boulder są gotowe na przyszłość i mogą niezawodnie wypełnić przepaść między tradycyjnymi systemami sieciowymi a energią odnawialną, w tym energią wiatrową, akumulatorami i wodorem. Urządzenia są samodzielne i chłodzone cieczą, utrzymują chłód w wysokich temperaturach i umożliwiają łatwą konserwację.

Podstacja Western Power - West Kalgoorlie-Boulder

Rozwiązanie Siemens obejmuje również cyfrowy bliźniak sieci Western Power, umożliwiając technikom stworzenie wirtualnej repliky sieci, która zapewnia wizualne wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu do siedmiu różnych zastosowań, jednostki SINAMICS S120 można dostosować do pracy z istniejącymi przepływami pracy.