Powiadomienie o sytuacjach awaryjnych w USA
Zawiadomienia awaryjne firmy Siemens w USA i zasoby pomocy w przypadku katastrof.
Zniżki hotelowe i samochodowe Siemens dla pracowników przesiedlonych
Wykorzystaj program podróży Siemens w przypadku przemieszczenia się z domu lub uszkodzenia pojazdu. Wypożyczalnia samochodów: Hertz, Avis i Sixt oferują stawki programów rekreacyjnych za pośrednictwem swojej aplikacji mobilnej lub stron internetowych. Pamiętaj, aby użyć następujących kodów rabatowych Siemens, aby uniknąć nadmiernych stawek wynajmu detalicznego:
- Hertz: 16762
- Recenzja: A372190
- Sixt: 19211696 (klucz stawki = Sixt_rental)
Program hotelowy: W nagłych okolicznościach pracownicy mogą dokonywać rezerwacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej Concur, ale podczas zameldowania muszą korzystać z osobistej karty kredytowej. Pomoc w podróży awaryjnych w zakresie przemieszczania pracowników (dla programów wynajmu hoteli i samochodów) Prosimy odwiedzić E2E Travel @Siemens Stany Zjednoczone i CA SharePoint dla wszystkich informacji dotyczących podróży osobistych/rekreacyjnych.
Pomoc w przypadku katastrof pracowniczych
Specjaliści od dotacji pomocy E4E chcą pomóc. W przypadku pytań prosimy odwiedzić Strona E4E, Adres e-mail siemensusa@e4erelief.org lub zadzwoń pod numer (833) 919-2596, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 E.T. Dzięki wsparciu Siemens USA oraz hojnym prezentom od pracowników i współpracowników Siemens USA Employee Disaster Relief Fund zapewnia krótkoterminową pomoc w wypełnieniu luki finansowej poprzez pomoc pracownikom dotkniętym katastrofalną katastrofą. Dowiedz się więcej. Pracownicy mogą wspierać swoich kolegów bezpośrednio przekazywanie darowizn na rzecz programu. Prosimy o kontakt employeedisasterrelief.us@siemens.com jeśli byłeś w ewakuacji związanej z katastrofą.
Uważaj na phishing podczas katastrof
Ubezpieczenie
Zgłaszanie roszczenia z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
- Przed wejściem upewnij się, że obszar jest bezpieczny.
- Podejmij środki w celu zapewnienia, że uszkodzone przedmioty i dowody przyczyny utraty zostaną zachowane, tam gdzie to możliwe, i nie zostaną usunięte.
- Podejmij natychmiastowe wysiłki łagodzące, aby skutecznie zapobiec pogorszeniu lub dodatkowym uszkodzeniom.
- Pamiętaj, aby dokładnie udokumentować proces i zrobić jak najwięcej zdjęć, aby uwzględnić straty i szkody.
- Jeśli konieczna jest naprawa/renowacja, Siemens ma relacje z firmami zajmującymi się renowacją/firmami sprzątającymi. Witryny nie są zobowiązane do korzystania z nich, ale może to pomóc zwłaszcza w przypadku potencjalnego zwiększenia liczby incydentów.
Przywrócenie nieruchomości Belfor
24-godzinna infolinia priorytetowa: 800-856-3333
Konto Siemens — 030407
24-godzinna infolinia alarmowa: 800-422-6379
https://www.polygongroup.com/en-US/
Zgłoś stratę do CLARa (Claims-Reporting-Application) tak szybko, jak to możliwe.
Ważne szczegóły, które należy mieć:
Szczegóły straty i rodzaj straty (niebezpieczeństwo)
- Szczegóły dotyczące miejsca, w jaki sposób i co spowodowało szkody. • Jeśli szczegóły straty nie są znane, podaj rodzaj zgłaszanej straty lub poniesionych szkód (np. szkody spowodowane przez wodę, pożar, kradzież, klęska żywiołowa).
Szczegóły szkód majątkowych
- Informacje dotyczące rodzaju nieruchomości, która poniosła stratę. To uszkodzenie jednego z naszych budynków, tylko zawartości, infrastruktury, pojazdów itp.
- Jaki jest zakres ogólnych szkód, które są znane? Jaka jest wartość nieruchomości zaangażowanej w stratę?
- Czy mamy szacunkowy koszt naprawy?
- Czy mamy szacunkowy koszt wymiany?
- Jaka jest wartość nieruchomości?
Przerwanie działalności - jeśli znany/dotyczy
- Czy lokalizacja zostanie zamknięta lub nie będzie mogła działać w wyniku straty? • Czy istnieją inne okoliczności, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie lokalizacji? Każdy obiekt powinien otworzyć numer opłaty specyficzny dla kosztów związanych ze stratami (w tym wewnętrznej siły roboczej wykorzystywanej do oceniania/usuwania szkód) i wykorzystać go do segregowania skutków kosztów związanych ze stratami. Rozumiemy, że wszystkie te informacje nie są zawsze natychmiast dostępne. Podaj jak najwięcej szczegółów. Po poznaniu dalszych informacji na temat straty lub roszczenia rozsądnie jest skontaktować się z kontaktem ubezpieczeniowym. W razie potrzeby będą mogli zanotować informacje lub dodać do formularza.
Informacje kontaktowe i ważne linki Richard O'Connor - dyrektor ds. ubezpieczeń w Ameryce Północnej richard.oconnor@siemens.com +1 (732) 983-7422
Aplikacja zgłaszania roszczeń „ClARA” Strona intranetu ubezpieczeń zarządzania ryzykiem w USA
Centrum Solidarności Siemens4Siemens
Aby nadal pomagać potrzebującym w tym sezonie huraganów, Siemens uruchomił Centrum Solidarności Siemens4Siemens. Platforma ta łączy współpracowników, którzy potrzebują darowizn rzeczowych, takich jak narzędzia, niezbędne materiały eksploatacyjne lub dodatkowy zestaw rąk, aby pomóc w sprzątaniu, z członkami społeczności Siemens, którzy chcą zapewnić bezpośrednie wsparcie. Pracownicy potrzebujący powinni wysłać e-mail: employeedisasterrelief.us@siemens.com, do składania wniosków.
Program pomocy pracownikom
The Program pomocy pracownikom, administrowany przez Cigna Behavioral Health, jest również tutaj, aby zapewnić bezpłatne, poufne doradztwo i pomoc w sytuacjach osobistych, rodzinnych, prawnych i finansowych potrzeb.
Zadzwoń do EAP w dowolnym momencie, w dowolnym dniu. Są tutaj, kiedy ich potrzebujesz, 24/7/365. Ich oddani osobisty adwokaci mogą uzyskać potrzebne informacje i poprowadzić Cię w kierunku właściwego rozwiązania.
Jak połączyć
Zdrowie behawioralne Cigna
Zadzwoń 800-547-5589 (Użytkownicy TTY/TDD dzwonią pod numer 711) i identyfikuj się jako pracownik firmy Siemens lub członek rodziny
Lub odwiedź MyCigna.com i zakończ jednorazową rejestrację, wpisując Identyfikator pracodawcy: siemens i wybierając EAP na stronie zasięgu.
Przestrzeń rozmów
Odwiedź talkspace.com/pokryty
Uwaga: Aby uzyskać bezpłatny dostęp do doradztwa za pośrednictwem Talkspace dla dostępnych sesji EAP na wydanie w ciągu roku, będziesz potrzebować kodu EAP. Po prostu zaloguj się na MyCigna.com i poproś o kod.
Pomocne linki
Zgłaszanie roszczenia ubezpieczeniowego
Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego
Mity o huraganach, o których należy pamiętać
Przewodnik przetrwania huraganów i powodzi
DI Gotowość na wypadek awarii SharePoint
Resources dla obcokrajowców - Artykuł o wiedzy o imigracji w USA
Przypomnienie: Pracownicy nie są upoważnieni do rozmowy z mediami. Wszelkie zapytania medialne prosimy kierować do Annie Satow, Komunikacja.