Siemens dostarcza ponad 30 000 produktów i rozwiązań dla największego projektu budowlanego w Szwajcarii.
Circle na lotnisku w Zurychu nie tylko łączy firmy z różnych branż, ale jest również centrum spotkań i kongresowych o międzynarodowym atrakcyjności — częściowo dzięki zrównoważonej budowie, w tym wiedzy Siemens.
Stojąc przed szklaną fasadą przy głównym wejściu do Kręgu i patrząc w górę, czuje się tak, jakby stał przed gigantycznym statkiem. Ogromna fasada wznosi się nie pionowo, ale pod kątem 18 stopni w kierunku nieba przed lotniskiem, dopasowując się do krzywizny terminalu. Wokół ciebie panuje tętniąca życiem atmosfera: autobusy, tramwaje, samochody i piesi poruszają się przed kompleksem. W normalnych czasach codziennie na lotnisko odwiedza 150 000 osób; tylko połowa z nich faktycznie lata. Pozostali spędzają czas gdzie indziej - w tym w Krąg.
Przed czasem: Sustainability jako standard
Ale dzielnica wyznacza nowe standardy nie tylko z zewnątrz. Wewnątrz zachwyca zrównoważonym rozwojem. Ponieważ oprócz doskonałej izolacji akustycznej fasada szklanej wnęki zapewnia wysoką efektywność energetyczną. Poprzez wyciąganie powietrza, które nagrzewa się między szybami, można regulować temperaturę i generować komfortowy klimat w pomieszczeniu. Ciepłe powietrze z budynku jest kierowane do ziemi, ogrzewając ją. Woda deszczowa jest wykorzystywana do toalet, a systemy fotowoltaiczne są instalowane na dachach. Dzięki zwartej konstrukcji kompleks wymaga również stosunkowo niewielkiej powierzchni gruntu w stosunku do powierzchni użytkowej. Park budowlany jest Certyfikat Minergie i spotyka Standard LEED® PLATINUM US Green Building Council. Ten ogromny projekt jest zatem całkowicie skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju i jest zgodny z celem Zurich Airport AG, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 do zera do 2050 roku. Siemens Switzerland odgrywa ważną rolę dzięki swoim produktom i rozwiązaniom w sektorze technologii budowlanych i energetycznych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju The Circle.
W pełni zautomatyzowany budynek i wydajna technologia energetyczna
Siemens Switzerland był w stanie dostarczyć urządzenia terenowe do automatyki budynków, produkty z branży elektrycznej i energetycznej oraz systemy alarmowe głosowe dla The Circle, wnosząc w ten sposób aktywny wkład w certyfikowany standard energetyczny kompleksu budynków dzięki swoim holistycznym rozwiązaniom. Ponad 30 000 zainstalowanych produktów i systemów Siemens zapewnia zdrowy klimat w każdym pomieszczeniu; mają modułową konstrukcję i zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej. Zapewnia to maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo dla operatorów budynków, a także dla przyszłości budynków.
Złożoność projektu wymagała płynnej współpracy. Koordynacja wielu zainteresowanych stron i napięty harmonogram były zatem największym wyzwaniem. Aby projekt był dostępny dla publiczności od listopada 2020 r., wszystkie zaangażowane strony musiały się połączyć - i zadziałało.