Skip to main content

Przewaga zaczyna się w fabryce

Europejska motoryzacja przechodzi transformację, która zmienia produkowane pojazdy i sposób funkcjonowania fabryk. W 2025 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano 12,6 mln samochodów osobowych, przy czym niemal 40 proc. z nich stanowiły modele elektryczne i hybrydowe.

Jak technologia zmienia europejski automotive?

Siemens Automotive Conference - Poland 2026 - editions

Zmiany w strukturze produkcji oznaczają dla zakładów konieczność dostosowywania procesów, technologii i kompetencji do nowych produktów i zmieniającego się rynku. W tej rzeczywistości o konkurencyjności fabryk coraz częściej decydują elastyczność, tempo wdrażania technologii i kompetencje pracowników.

O tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, cyfrowe bliźniaki, automatyzację i dane do budowania przewagi europejskiego automotive, rozmawiali przedstawiciele przemysłu, technologii i nauki podczas Siemens Automotive Conference 2026.

Siemens Automotive Conference 2026 zgromadziła ponad 100 uczestników reprezentujących przeszło 40 firm z branży motoryzacyjnej. W ciągu dwóch dni przedstawiciele przemysłu i eksperci rozmawiali o tym, jak rozwijać potencjał technologii już stosowanych w fabrykach i wykorzystywać je do zwiększania konkurencyjności, modernizacji zakładów i planowania dalszego rozwoju.

Dyskusje obejmowały m.in.:

  • sztuczną inteligencję,
  • robotyzację,
  • cyfrowe bliźniaki,
  • cyberbezpieczeństwo.

Wspólnym wątkiem było praktyczne wykorzystanie tych rozwiązań. Przewagę mogą budować przede wszystkim zakłady, które potrafią sprawnie przechodzić od testów do wdrożeń, łączyć automatykę, oprogramowanie, dane i AI z istniejącymi procesami oraz przygotowywać ludzi do nowych sposobów pracy.

Europejski automotive potrzebuje większej elastyczności

Jednym z punktów programu była debata liderów przemysłu poświęcona przyszłości europejskiego sektora automotive. Branża działa dziś pod dużą presją kosztową i inwestycyjną. Trwa konkurencja o kolejne projekty i lokalizacje produkcji, zmieniają się modele produkcyjne, technologie i łańcuchy wartości. Dlatego konkurencyjności fabryk nie można dziś sprowadzać wyłącznie do kosztów.

Europejski automotive potrzebuje dziś przede wszystkim większej elastyczności i odporności, bo o konkurencyjności decydują już nie tylko koszty. Równie ważne jest, jak szybko potrafimy reagować na zmiany rynku czy zakłócenia w łańcuchach dostaw. I tutaj z pomocą przychodzą technologie - powiedział Maciej Zieliński, prezes zarządu Siemens Polska.

Konferencja Siemens Automotive - Polska 2026 - Pzyszłość - Debata

Fabryki trzeba zmieniać bez zatrzymywania ich pracy

Jednym z największych wyzwań transformacji jest modernizacja zakładów, które cały czas produkują. Nowe rozwiązania trzeba integrować z istniejącą infrastrukturą i skalować przy zachowaniu ciągłości produkcji.

Taką transformację przechodzi m.in. zakład Volkswagen Poznań we Wrześni, rozbudowywany z myślą o produkcji elektrycznego Volkswagena Craftera. Prace prowadzone są przy zachowaniu bieżącej produkcji, co wymaga precyzyjnego planowania i integracji nowej infrastruktury z działającymi instalacjami.

W planowaniu i testowaniu zmian coraz większą rolę odgrywają technologie cyfrowe. Jak wskazywał Sebastian Gałka, dyrektor zakładu ZF CV Systems Poland we Wrocławiu, cyfrowy bliźniak pozwala sprawdzać warianty komponentów, parametrów czy konfiguracji przed ingerencją w rzeczywisty proces. Przy zmianie komponentu lub dostawcy część scenariuszy można ocenić w modelu, ograniczając liczbę fizycznych prób, ryzyko zakłóceń i czas potrzebny na wdrożenie.

Zmienia się również tempo wdrażania nowych technologii. Rozwiązania, których rozwój i implementacja zajmowały kiedyś lata, dziś muszą znacznie szybciej przechodzić od testów do praktycznego zastosowania.

Kiedyś wdrażanie innowacji trwało latami, dziś odbywa się sprintem. Dlatego kluczowi są ludzie i ich gotowość do ciągłej nauki - stwierdził Paweł Podlawski, dyrektor produkcji i utrzymania ruchu w Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Technologia zmienia także kompetencje

Siemens Automotive Conference - Poland 2026 -  discussion

Szybsze tempo zmian sprawia, że wraz z technologią muszą rozwijać się kompetencje zespołów. Inżynierowie, automatycy, pracownicy produkcji, utrzymania ruchu i IT coraz częściej pracują na styku różnych specjalizacji. Rośnie znaczenie kompetencji technicznych, otwartości na zmianę, elastyczności i umiejętności ciągłego uczenia się.

Sama wiedza nie jest już wystarczająca. Cyfryzacja i sztuczna inteligencja są naszą codziennością, dlatego młode zespoły potrzebują połączenia wiedzy technicznej z kompetencjami miękkimi. Coraz ważniejsze są otwartość, elastyczność i umiejętność odnalezienia się w szybko zmieniającym się świecie - dodała Anna Kołodziejczyk, prezeska zarządu Automatech.

Robert Buba, kierownik w dziale techniki automatyzacji w Volkswagen Poznań, zwracał uwagę na znaczenie angażowania w zmianę osób, które pracują z danym procesem na co dzień. Ich doświadczenie jest potrzebne już podczas projektowania i testowania nowych rozwiązań. Równolegle trzeba rozwijać kompetencje potrzebne do pracy z nowymi narzędziami.

Na znaczenie współpracy przemysłu z nauką zwracał uwagę prof. Ireneusz Dominik z Katedry Automatyzacji Procesów AGH. Uczelnie potrzebują dostępu do rzeczywistych problemów przemysłowych, technologii i procesów, a firmy mogą wcześniej budować kompetencje przyszłych inżynierów i nawiązywać kontakt z talentami jeszcze przed ich wejściem na rynek pracy.

Polska może walczyć o więcej niż produkcję

Transformacja europejskiej motoryzacji otwiera również pytanie o przyszłą rolę Polski. Przez lata jednym z argumentów za lokowaniem inwestycji w kraju były konkurencyjne koszty pracy. Dziś coraz większego znaczenia nabierają kompetencje specjalistów, jakość produkcji, dostęp do technologii oraz zdolność realizacji złożonych projektów.

Zdaniem Macieja Zielińskiego warto wykorzystać istniejące zaplecze producentów, dostawców, integratorów i firm inżynierskich również do przyciągania projektów związanych z inżynierią, badaniami i rozwojem technologii. Pozwalałoby to zwiększać udział Polski w bardziej zaawansowanych etapach łańcucha wartości.

Ten kierunek jest już widoczny na rynku. Polskie lokalizacje ZF łączą produkcję z kompetencjami R&D, projektowaniem, testowaniem i walidacją oraz rozwijają rozwiązania związane m.in. z systemami ADAS. Z kolei zakład Mercedes-Benz Manufacturing Poland w Jaworze rozwijał swoje kompetencje od produkcji silników, przez baterie, po nowe obszary związane z elektromobilnością.

W obecnym otoczeniu geopolitycznym rośnie również znaczenie lokalnych łańcuchów dostaw i partnerstw. Local content wzmacnia odporność produkcji i ułatwia reagowanie na zakłócenia. Kompetencje rozwijane przez automotive mogą znaleźć zastosowanie również w innych sektorach, w tym w obszarze dual-use.

Dane i AI stają się zasobem fabryki

Wraz z rozwojem Industry 4.0 zakłady produkcyjne dysponują coraz większą ilością danych pochodzących z maszyn, systemów i procesów. Sama możliwość ich pozyskiwania nie daje jednak przewagi. Znaczenie ma jakość danych, właściwy kontekst oraz możliwość wykorzystania ich w decyzjach dotyczących jakości, produktywności, utrzymania ruchu czy zużycia energii.

Sztuczna inteligencja pozwala analizować te informacje i wspierać konkretne procesy. Jednym z przykładów jest predykcyjne utrzymanie ruchu, w którym algorytmy mogą jednocześnie analizować wiele sygnałów z maszyn i wskazywać podwyższone ryzyko uszkodzenia lub awarii. Ostateczna decyzja pozostaje po stronie człowieka, który ocenia rekomendację w kontekście całego procesu.

Jak podkreślał prof. Ireneusz Dominik z Katedry Automatyzacji Procesów AGH, największy potencjał przemysłowego AI tkwi w rozwiązaniach odpowiadających na konkretny problem procesu, m.in. w systemach wizyjnych, kontroli jakości, robotyce czy analizie danych procesowych. W warunkach przemysłowych o wartości technologii decydują jej niezawodność, możliwość integracji z procesem i skuteczność w codziennej produkcji.

Cyfrowa fabryka musi być także bezpieczna

Siemens Automotive Conference - Poland 2026 - exhibition

Im więcej maszyn, urządzeń i systemów jest ze sobą połączonych, tym większego znaczenia nabiera cyberbezpieczeństwo przemysłowe. Cyfryzacja zbliża do siebie obszary IT, automatykę i technologie operacyjne, dlatego ochrona nowoczesnego zakładu wymaga współpracy zespołów odpowiedzialnych za te obszary oraz uwzględniania bezpieczeństwa już podczas projektowania i modernizacji rozwiązań.

Dyskusje podczas Siemens Automotive Conference 2026 pokazały, że przewaga europejskiej motoryzacji zależy od:

  • sprawnego wdrażania technologii,
  • kompetencji pracowników,
  • elastyczności zakładów,
  • bezpieczeństwa produkcji.

Dla Polski oznacza to możliwość dalszego wzmacniania roli w europejskim automotive również w obszarach inżynierii, projektowania i rozwoju technologii.