Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Bezzałogowy, ale nigdy bez nadzoru

Dobrze przemyślana ochrona przeciwpożarowa na pełnym morzu: platforma konwertera offshore SylWin alpha off Sylt.

W przypadku transportu energia elektryczna musi się zmienić

Dzięki platformom konwerterowym na pełnym morzu energia elektryczna z turbin wiatrowych jest dostarczana na brzeg w dużej mierze bezstratnie. Turbiny wiatrowe wytwarzają trójfazowy prąd przemienny, który jest przekształcany w prąd stały do transportu przez kable podwodne i z powrotem na prąd przemienny na lądzie. Na polu farmy wiatrowej SylWin, 70 kilometrów na zachód od Sylt, nasza platforma konwertera dostarcza około 900 000 niemieckich gospodarstw domowych w energię elektryczną przyjazną dla środowiska.

ref-bt-de-sylwin-budynek poza brzegiem
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

Wyzwanie

Warunki morskie wymagają wszystkiego, począwszy od technologii offshore platform konwerterowych. Podjęliśmy wyzwanie zapewnienia najwyższej niezawodności operacyjnej w ekstremalnych warunkach z wilgotnym i słonym powietrzem. Na przykład miał zostać zastosowany złożony system klimatyzacji i wentylacji, aby utrzymać powietrze morskie z dala od wrażliwej technologii. Ponieważ konwertery pracują bezzałogowo przez całą dobę, wszystkie systemy musiały być nadmiarowe, łatwe w utrzymaniu i obsługiwane zdalnie. Jednocześnie ważne było rzetelne wykluczenie niebezpieczeństw i przerw w działalności — zwłaszcza ryzyka pożaru.

Rozwiązanie

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i technologię budowlaną dla SylWin alpha, czerpaliśmy z doświadczenia. Połączono różne techniki i systemy, aby osiągnąć jak największą dostępność. W całym obszarze zainstalowano szeroką gamę czujników dymu i płomienia. Centrale alarmowe przeciwpożarowe pokrywają wszystkie obszary gaśnicze i są ze sobą nadmiarowo połączone w sieć. Specjalne, wielopoziomowe koncepcje ochrony przeciwpożarowej i gaszenia zostały opracowane dla szczególnie wrażliwych obszarów. W zależności od obszaru gasną systemy gaśnicze gazowe, piankowe, zraszacze lub zalewowe. Nadzór wideo i kontrola dostępu uzupełniają system bezpieczeństwa. Kontrolujemy również system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

Korzyści

Nasza kompleksowa koncepcja zabezpieczeń i technologii budowlanej spełnia specjalne wymagania bezpieczeństwa w bardzo wymagających warunkach. Systemy wykrywania i gaśnictwa pożaru są specjalnie zaprojektowane, aby spełnić szeroki zakres wymagań. Ich dane, a także rozwiązania bezpieczeństwa i HVAC są wizualizowane i podłączane do centrum sterowania na lądzie w celu zdalnego sterowania i konserwacji. Stamtąd można na przykład powiększać kamery lub sterować pompami gaśniczymi. To sprawia, że bezzałogowa platforma konwertera na środku Morza Północnego jest idealnym miejscem do wytwarzania czystej energii.

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej dla platform morskich

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Wykryj nawet małe kieszenie ognia

Czujniki dymu, wielokryteriów, gazu, zasysającego dymu oraz płomienia podczerwonego i ultrafioletowego wykrywają pożary.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Koncepcje gaśnicze są dostosowane do obszaru

Gazowe, piankowe, tryskacze i systemy gaśnicze — w zależności od rodzaju obszaru — zwalczają pożary.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Zaawansowany technologicznie monitoring chroni instalację

19 nadmiarowo połączonych w sieć paneli alarmowych oraz nadzoru wideo i kontroli dostępu.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Centralna kontrola technologii budowlanej

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji są sterowane z lądu, w połączeniu z transmisją danych.