Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zrównoważone Centrum Naprawy Siemens Stuttgart

Konserwacja i naprawa przemysłowych systemów elektrycznych jest podstawową kompetencją Centrum Naprawy Siemens w Stuttgarcie. Około 30 pracowników pracuje w hali, która obecnie działa w sposób neutralny pod względem emisji CO2 na powierzchni około 2000 metrów kwadratowych.

Odnawialne zamiast energii kopalnej

W Stuttgarskim Centrum Naprawy około 30 pracowników utrzymuje i naprawia przemysłowe silniki elektryczne w hali, która działała od lat. Teraz konieczne było znalezienie przyszłościowego rozwiązania dla hali o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych, które przyczyniłoby się do strategii dekarbonizacji Siemens AG. System ogrzewania oleju ma zostać wycofany z eksploatacji, a energia ma być wytwarzana w sposób możliwie zrównoważony w przyszłości. Celem jest witryna neutralna pod względem emisji CO2 z bardziej wydajnym zużyciem energii i większym komfortem użytkownika. Potrzebne było rozwiązanie, które było równie dobrze przemyślane, jak holistyczne z jednego źródła: od Siemens. Rozwiązanie dekarbonizacyjne ma być wdrażane podczas bieżących operacji i jednocześnie z renowacją płaskiego dachu.

Kompleksowy pakiet środków

Stworzono koncepcję działania hali, która całkowicie na nowo definiuje wytwarzanie i wykorzystanie energii. Na dachu zamontowano system fotowoltaiczny o mocy 87,4 kWp — dopasowany do jego nośności i stanu. 40 procent rocznego

Zapotrzebowanie na energię elektryczną pokrywa sam system fotowoltaiczny, 73 procent wytworzonej energii elektrycznej jest wykorzystywane do samodzielnego użytku. Do ogrzewania hali dwie powietrzne pompy ciepła zastąpiły stary kocioł olejowy. Obie pompy razem wytwarzają 100 kW. System pierwotny ma moc wyjściową 85 kW, inny o mocy 25 kW pochłania szczyty obciążenia cieplnego lub chłodzenia.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

Podstawą każdego efektywnego zarządzania energią jest przejrzystość danych i oparta na potrzebach kontrola systemów energetycznych. W tym celu wykorzystywany jest system zarządzania budynkiem Desigo CC z modułami automatyki Desigo PX. Aby zoptymalizować klimat wewnątrz pomieszczeń i jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, zainstalowano promiennikowe panele sufitowe do rozprowadzania ciepła w hali. Zapewniają lepsze ciepło promieniujące i mają efekt chłodzenia latem. Nowa koncepcja oświetlenia dodatkowo zwiększa komfort użytkownika. Dzięki wyrafinowanemu oświetleniu LED przyjemne światło jest generowane tam, gdzie jest potrzebne, a jednocześnie zmniejsza się zużycie energii. Dzięki ścisłej współpracy z Centrum Naprawy modernizacja przebiegała równolegle do remontu dachu bez niepotrzebnego wpływu na operacje.

Przejście do budynku neutralnego pod względem emisji CO2

Holistyczna koncepcja opłaca się w centrum naprawczym Siemens w Stuttgarcie: rok po roku oszczędza się około 76 000 euro kosztów energii. Strona będzie obsługiwana w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Duża część zapotrzebowania na energię elektryczną jest dostarczana przez własny system fotowoltaiczny firmy, reszta jest kupowana jako zielona energia elektryczna ze zrównoważonych źródeł energii. Dzięki systemowi zarządzania budynkiem Desigo CC hala jest optymalnie kontrolowana, a dane dotyczące zużycia są przejrzyste. Ciągły monitoring danych umożliwia sprawne działanie systemu i optymalne wykorzystanie energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego. Jednocześnie holistyczne rozwiązanie zwiększa komfort pracowników: klimat wewnątrz jest poprawiony dzięki promiennym panelom sufitowym, oświetlenie LED zapewnia większą jakość światła i zmniejsza koszty. Centrum naprawcze jest w ten sposób ustawione na przyszłość i doskonale wpisuje się w strategię dekarbonizacji firmy Siemens.

Plik Kostensenkung-2-Availability.png

76 000 euro

Niższe koszty energii rocznie

Plik Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88 000 kWh

wytwarzane przez własny system fotowoltaiczny

Plik Dekarbonisierung-Availability.png

NetZero

dzięki całościowemu pakietowi środków