Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Poprawa przepływu powietrza

Właściwy przepływ powietrza jest niezbędny dla zdrowych, wygodnych przestrzeni wewnętrznych, ale wiele systemów ma słabsze wyniki. Optymalizacja wentylacji poprawia jakość powietrza, zwiększa wydajność i zmniejsza koszty - zwiększając komfort w ogólnych obszarach oraz zapewniając bezpieczeństwo i zgodność w krytycznych środowiskach.

Podnieś wydajność swojego budynku

Równoważenie komfortu, wydajności i zgodności z przepisami jest trudne - szczególnie pod presją, aby sprostać KPI bez zwiększania obciążenia pracą i kosztów. Jako eksperci od automatyki budowlanej pomagamy Ci to skutecznie osiągnąć poprzez:

Icons-16-9-Airflow-1 oryginał

Wyzwania dotyczące jakości powietrza

Nasze rozwiązania optymalizują wentylację, aby stworzyć zdrowsze środowisko.

Icons-16-9-Airflow-2 oryginał

Efektywność energetyczna

Zarządzamy Twoimi systemami i monitorujemy, aby poprawić zużycie energii, obniżyć koszty i wspierać Twoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Icons-16-9-Airflow-3 oryginał

Niedobór umiejętności

Nasza automatyzacja i inteligentne sterowanie pomagają utrzymać szczytową wydajność nawet przy mniejszej liczbie doświadczonych operatorów.

Icons-16-9-Airflow-4 oryginał

Zachowanie zgodności z przepisami

Narzędzia do monitorowania i raportowania w czasie rzeczywistym pomagają wyprzedzać zmieniające się standardy.

Rozwiązanie oparte na danych do poprawy przepływu powietrza

Siemens podejmuje proaktywne, kompleksowe, oparte na danych podejście do poprawy przepływu powietrza i jakości powietrza, pomagając kierownikom budynków przejść od reaktywnej konserwacji do optymalizacji strategicznej. Nasze uruchomienie inteligentnego budynku obejmuje cztery kroki:

Topologia przepływu powietrza

Audyt cyfrowy

Nasza Smart Building Assessment wykorzystuje dane dotyczące automatyzacji, aby zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym na nieefektywność systemu i możliwości ulepszania.

Diagnoza

Ekspercka analiza danych pomaga zidentyfikować konkretne obszary problemowe, zapewniając, że zalecenia są ukierunkowane i wykonalne.

zużycia energii

Wdrożenie rozwiązań do zarządzania przepływem powietrza poprawia wydajność, zmniejsza zużycie energii i poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach.

Ciągłe monitorowanie

Ciągłe śledzenie zapewnia trwałą wydajność, wczesne wykrywanie problemów i długoterminowy wzrost wydajności.