Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Widok z lotu ptaka pola rolniczego z turbinami wiatrowymi.

Redukcja kosztów, oszczędność wydatków

Model Siemensa „energia-as-a-service” umożliwia to.

Zmniejsz koszty energii przy jednoczesnym zachowaniu budżetu CAPEX

To może wydawać się niemożliwe, ale jest rzeczywistością Technologia precyzyjna stoba dzięki rozwiązaniom technicznym i innowacyjnemu modelowi „Energia jako usługa” firmy Siemens. Stoba specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji komponentów i zespołów stosowanych na całym świecie, w tym w przemyśle motoryzacyjnym. Spółka jest częścią Grupy stoba, która napędza innowacyjne procesy, w tym zrównoważone dostawy energii.

stoba i Siemens energy jako usługa w akcji

Firma stoba Precision Technology w Backnang w Niemczech nawiązała współpracę z Siemens Smart Infrastructure w celu produkcji elementów metalowych i zespołów o minimalnym wpływie na środowisko. Celem stoba jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a wytwarzanie i zużycie energii będą zrównoważone, elastyczne i wydajne. Niejednorodne systemy sterowania są zastępowane przez Siemens Desigo CC. Aktywa infrastrukturalne przejęte przez Desigo CC obejmują istniejące elektrociepłownie i elektrownie, a także system magazynowania akumulatorów o pojemności 500 kW zainstalowany w ramach projektu. Szczytowe golenie i elastyczne działanie systemu zmniejszyły zużycie gazu ziemnego o połowę. Uelastyczniając zużycie energii elektrycznej, chłodzenia i ogrzewania, stoba obniży koszty nawet o 26%, oszczędzając około 1 miliona euro rocznie.

Projekt stoba Precision Technology pokazuje, że elastyczna organizacja produkcji i zużycia energii pomaga firmom produkcyjnym osiągać korzyści kosztowe. Działanie systemu zgodnie z rynkiem energii pozwala operatorom korzystać z elastycznych stawek energii bez utraty wydajności lub konieczności ręcznej interwencji. Inne korzyści — takie jak potencjalne dodatkowe przychody z marketingu istniejących elastyczności — dodatkowo optymalizują struktury kosztów.

Model energii jako usługi wykorzystujący wiedzę specjalistyczną w zakresie finansowania strukturalnego Siemens Financial Services umożliwia dostosowaną elastyczną koncepcję energii, która pozwala wdrożonemu rozwiązaniu technicznemu wykorzystać pełny potencjał. Zainstalowane systemy stają się lub pozostają własnością firmy Siemens, która przekształca CAPEX w OPEX i czyni bilans projektu neutralnym. W ramach ośmioletniej koncepcji serwisowej Siemens gwarantuje całodobową obsługę z ciągłą optymalizacją. Za te korzyści stoba płaci Siemensowi stawkę za usługę, która opiera się na osiągniętych oszczędnościach.

Produkcja neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla w naszej największej lokalizacji jest głównym celem dla stoba. Koncepcja przyszłościowego zarządzania energią firmy Siemens przybliży nas do tego celu w zrównoważony sposób.
Gerhard Firlbeck, CEO, Technologia precyzyjna stoba

Rozpocznij swoją przygodę