Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Instalacja paneli słonecznych, ładowania EV i pompy ciepła

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie elektrycznym i ochronie podczas instalacji ściennej, paneli słonecznych lub pompy ciepła w nowym budownictwie, projekcie modernizacji lub w ramach przejścia na elektromobilność. Jeśli jesteś zaangażowany w energię odnawialną, znajdziesz tutaj to, co musisz wiedzieć.

Zainstaluj i chroń skrzynkę ścienną

Dzięki kompaktowej skrzynce ściennej AC możesz bezpiecznie osiągnąć prędkość ładowania bez pozwoleń do 11 kW we własnym garażu. Oferta SENTRON oferuje wszystkie elementy zabezpieczające niezbędne do wdrożenia zgodnych ze standardami instalacji ściennych i ochrony przed prądami resztkowymi, piorunami i przepięciami.

Błyskawica nad dzielnicą mieszkalną

Rozmiar i ochrona linii zasilania

Rozmiar kabla zależy od mocy ładowania:

  • 11 kW (3-fazowy, 16 A): Minimalny przekrój 5x2,5 mm²: Może wymagać większego
  • 22 kW (3-fazowy, 32 A): minimalny przekrój 5x6 mm²

Aby zabezpieczyć linię zasilającą Wallbox:

  • Zabezpieczenie obwodu: SENTRON 5SL6 (charakterystyka 3-biegunowa, 16 A lub 32 A, B lub C)
  • Ochrona resztkoprądowa: SENTRON 5SV3 Wyłącznik różnicowoprądowy typu A/F+6 mA DC
  • SENTRON 5SV3 Typ B dla maksymalnego bezpieczeństwa

Jeśli zainstalowany jest w oddzielnej skrzynce rozdzielczej:

  • ALFA SIMBOX WP naścienna skrzynka rozdzielcza (8 GB1) do instalacji zgodnej z normami
  • Zabezpiecz przewód zasilający za pomocą SENTRON 5SU1 RCBO (4-biegunowy, typ A, 16 A lub 32 A).

Wskazówka Siemens: Aby spełnić normy VDE, należy również dostarczyć urządzenie odłączające, np. z wyłącznikiem głównym SENTRON 5SP3 (SHU).

Ochrona przed przepięciami

Ochrona przeciwprzepięciowa jest zdecydowanie zalecana, jeśli chcesz zainstalować i podłączyć Wallbox.

Siemens zaleca stosowanie następujących elementów w przypadku ochrony przeciwprzepięciowej i przepięciowej skrzynki ściennej:

Wskazówka Siemens: Wielu operatorów sieci wymaga zainstalowania ochrony przeciwprzepięciowej dla zabezpieczeń wallbox natychmiast po zarejestrowaniu skrzynki ściennej.

Bezpieczeństwo fotowoltaiczne podczas instalacji

Szereg paneli słonecznych na zielonym trawniku.

RCD do ochrony fotowoltaicznej podczas instalacji

Urządzenie różnicowoprądowe (RCD) typu B jest wymagane do ochrony elektrycznej po stronie prądu przemiennego układu fotowoltaicznego, ponieważ falowniki mogą generować płynne prądy awaryjne prądu stałego, których klasyczne urządzenie różnicowoprądowe typu A (RCD) nie wykrywa.

Siemens poleca Wyłącznik różnicowoprądowy SENTRON 5SV3 Typ B (RCCB) do ochrony fotowoltaicznej podczas instalacji, ponieważ:

  • Wykrywa sinusoidalne naprzemienne i pulsujące prądy awaryjne bezpośrednie oraz płynne prądy zwarcia prądu stałego
  • Oferuje niezawodne urządzenie ochronne dla bezpieczeństwa osobistego

Ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące systemy fotowoltaiczne przed uszkodzeniem

Zgodnie z DIN EN 62305-3 Suplement 5, środek ochrony przeciwprzepięciowej jest wymagany do instalacji fotowoltaicznej, jeśli:

  • brak zewnętrznej ochrony odgromowej
  • system fotowoltaiczny zawiera wrażliwe falowniki lub inne elementy elektroniczne

Siemens oferuje SENTRON 5SD7 Ograniczniki przepięciowe do ochrony fotowoltaicznej:

  • w celu ochrony modułów słonecznych i okablowania prądu stałego (po stronie DC)
  • dla instalacji AC (po stronie AC)

Urządzenia te zmniejszają uszkodzenia spowodowane uderzeniami pioruna i zakłóceniami sieci oraz wydłużają żywotność systemu fotowoltaicznego.

RCD i wyłączniki automatyczne

Wybieraj spośród wielu niezawodnych urządzeń do ochrony ściennej, w tym opcji ochrony różnicowoprądowej (RCD) i wyłączników automatycznych.

Wskazówka Siemens: Jeśli skrzynka ścienna ma gniazdo lub złącze pojazdu, wymagane są dodatkowe środki ochronne przed prądami resztkowymi prądem stałym. Optymalnym wyborem jest urządzenie różnicowoprądowe typu A/F SENTRON z detekcją prądu stałego 6 mA.

Wymagania dotyczące ochrony linii systemów fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne muszą być chronione przed nadprądem i zwarciem zgodnie z normą DIN VDE 0100-712. Prawidłowy wyłącznik automatyczny (MCB) ma kluczowe znaczenie dla ochrony fotowoltaicznej.

Strona DC (generator PV — falownik):

  • SENTRON 3VA15 Kompaktowy wyłącznik automatyczny (do 1000 V DC) dla wysokich prądów znamionowych DC
  • CENTRALNY 3NW7 DC bezpiecznik jako alternatywa dla poszczególnych ciągów

Strona AC (połączenie falownika — siatki):

  • SENTRON 5SL6 miniaturowy wyłącznik automatyczny o odpowiednich właściwościach dla strony AC
  • Wyłącznik główny SENTRON 5SP3 (SHU) do selektywnej ochrony przyłącza fotowoltaicznego

Te środki ochronne zapewniają bezpieczną i zgodną ochronę PV oraz zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym przeciążeniem lub zwarciem.

Montaż i zabezpieczanie pomp ciepła

Pompy ciepła odgrywają istotną rolę w transformacji energetycznej. W połączeniu z panelami słonecznymi zapewniają wydajne rozwiązanie zapewniające zrównoważoną, opłacalną energię. Dowiedz się, co musisz wiedzieć, aby dokonać właściwego wyboru i chronić pompę ciepła przed instalacją.

System paneli słonecznych zainstalowany na budynku mieszkalnym.

Wymagane wyłączniki różnicowoprądowe

Pompy ciepła z technologią inwerterową mogą generować płynne prądy resztkowe prądu stałego, których konwencjonalne urządzenie różnicowoprądowe typu A (RCD) nie może niezawodnie wykryć. W związku z tym DIN EN 62423 (VDE 0664-40) nakazuje stosowanie RCD typu B do wykrywania sinusoidalnego prądu przemiennego, pulsującego prądu stałego i płynnego prądu stałego.

Jeśli urządzenie różnicowoprądowe typu A (RCD) jest używane do ochrony pompy ciepła zamiast RCD typu B, prądy awaryjne DC mogą zablokować lub opóźnić funkcję ochronną RCD w przypadku awarii.

Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza jeśli prądy awaryjne nie są niezawodnie przerywane. Nieprawidłowa ochrona może również naruszać obowiązujące standardy i zagrozić ochronie ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie pompy ciepła

Ochrona pompy ciepła odbywa się zgodnie z następującymi specyfikacjami:

• Elementy grzejne: 3-biegunowy wyłącznik automatyczny (MCB) B16
• Jednostka wewnętrzna: 1-biegunowy LS B16
• Jednostka zewnętrzna: 1-biegunowy LS B16

Dodatkowo, a selektywny wyłącznik główny (SHU) jest zalecany do bezpiecznego odłączenia sieci podczas instalacji pompy ciepła.

Transformacja energetyczna: wyzwania i szanse

Pompy ciepła i skrzynki ścienne stawiają nowe wymagania w zakresie technologii ochrony elektrycznej. Dowiedz się więcej o wyzwaniach i możliwościach, jakie niesie transformacja energetyczna nie tylko dla produkcji energii elektrycznej, ale także dla instalacji elektrycznych i handlu energią elektryczną.

Osoba nosząca sprzęt ochronny pracuje na skrzynce elektrycznej.

Rozpocznij swoją podróż