Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Systemy obwodów szyn zbiorczych

Systemy obwodów szyn zbiorczych SIVACON 8PS

W dobie cyfryzacji systemy kanałowe szyn zbiorczych SIVACON 8PS pozwalają polegać na doskonałej alternatywie dla kabli, która jest opłacalna, wydajna, elastyczna i bezpieczna.

Światło i budynek 2026

Siemens w Oświetleniu i Budownictwie 2026

FRANKFURT TARGI, HALA 11.0, STOISKO B56, 8-13 MARCA 2026
Dołącz do nas na drodze do autonomicznych budynków!

INTELIGENTNA DYSTRYBUCJA ENERGII

Nowe ścieżki do przyszłości

Systemy kanałowe szyn zbiorczych SIVACON 8PS umożliwiają podniesienie dystrybucji mocy na nowy poziom wydajności.

  • Innowacyjne: Digital twin — planowanie i instalacja zgodna z BIM dzięki skoordynowanym narzędziom planowania i aplikacji instalacyjnej
  • Zrównoważony: Oszczędność zasobów, wielokrotnego użytku i łatwy do recyklingu
  • Inteligentny: Pobiera dane energetyczne i bezpośrednio przesyła je przez szynę zbiorczą bez kabli lub sieci bezprzewodowych
  • Elastyczny: Łatwe dostosowanie do nowych konsumentów i zmodyfikowanych układów
  • Spójny: Solutions dla wszystkich zadań związanych z przesyłem i dystrybucją energii: od infrastruktury budowlanej i przemysłowej po centra danych i infrastrukturę elektromobilności, od zastosowań AC i DC po rozwiązania systemowe z rozdzielnicami SIVACON
  • Bliskość rynku: Międzynarodowa obecność i globalna koncepcja produkcji dla zrównoważonych procesów i wysokiej jakości systemu

Przegląd portfolio

SIVACON 8PS Portfolio — siedem systemów kanałowych szyn zbiorczych do zasilania energią.

Obraz produktu systemu kanałowego Sivacon 8MF1 8PS BD01, prezentujący jego konstrukcję i cechy.

System BD01

Elastyczne zasilanie w warsztatach i zakładach produkcyjnych przedsiębiorstw rzemieślniczych, handlowych i handlowych, od 40 A do 160 A.

Metalowy system szyn zbiorczych z wieloma gniazdami przyłączeniowymi do dystrybucji przewodów elektrycznych i konstrukcji modułowej.

System BD2

Uniwersalne rozwiązanie zapewniające maksymalną moc w najmniejszej przestrzeni, przede wszystkim w budynkach biurowych i przemysłowych liniach transferowych, od 160 A do 1250 A AC/ do 2160 A DC.

System zasilania z etykietą „SIVACON 8MF1 8PS LI” jest wyświetlany na białym tle.

System LI

Zintegrowane i uniwersalne rozwiązanie zapewniające bezpieczne i wydajne zasilanie w infrastrukturze i przemyśle dla światowego rynku IEC, od 800 A do 6300 A.

Promocyjny obraz systemu szyn zbiorczych ze srebrną metalową ramą i czarnym tłem.

System LR

Niezawodna szyna szynowa zapewniająca wysoką ochronę w trudnych warunkach otoczenia, np. do zewnętrznych sieci odcinków budynków lub do zasilania tuneli, od 400 A do 6300 A.

Przemysłowa rozdzielnica elektryczna z niebieskimi panelami i srebrnymi elementami w dużym pomieszczeniu

System LD

Od dawna sprawdzona szyna wysokoprądowa do zastosowań przemysłowych i specjalnych, od 1100 A do 5000 A AC/do 6900 A DC.

System szyn zbiorczych z metalową ramą w kolorze srebrnym i czarnym tłem.

System LDM i LDM-P

Specyficzna dla zastosowania, izolowana powietrzem szyna szynowa zapewniająca bezpieczną i wydajną transmisję energii w turbinach wiatrowych, stacjach fotowoltaicznych i stacjach kontenerowych, od 800 A do 8200 A.

Panel elektryczny Siemens z jednostką wyłączającą i połączeniami danych.

System LData

Wydajne i niezawodne zasilanie dla centrów danych teraz i w przyszłości, od 1000 A do 2500 A.

TECHNOLOGIA LINII ENERGETYCZNEJ

Dane energetyczne za pomocą plug-and-work

Inteligentna transmisja energii i danych za pomocą plug-and-work: Innowacyjna technologia linii energetycznej umożliwia korzystanie z systemów kanałowych szyn zbiorczych SIVACON 8PS — ekonomicznie, bezpiecznie i przejrzyście.

Obraz promocyjny umożliwiający łatwe konfigurowanie i obsługę narzędzia z ręką osoby trzymającej urządzenie.
SIMARIS BUSBARPLAN - kontrola autobusów

Planowanie zgodne z BIM dla „powykonawczego” cyfrowego bliźniaka

Planowanie i instalacja systemu dystrybucji energii wymaga odpowiednich narzędzi, dziś bardziej niż kiedykolwiek. Uproszczmy planowanie dzięki narzędziom 3D do planowania systemów kanałowych szyn zbiorczych SIVACON 8PS zgodnych z BIM.

Narzędzia SIVACON 8PS Krajobraz

Szyny zbiorcze - innowacyjna alternatywa dla kabli

Bardziej opłacalne, szybsze i bardziej elastyczne — dzięki systemom kanałowym szyn zbiorczych SIVACON 8PS oszczędzasz koszty, potrzebujesz mniej miejsca i możesz szybciej przekazać systemy pod klucz. Na poziomie technicznym systemy kanałowe szyn zbiorczych są wielokrotnie lepsze niż kable.

pokazuje zalety systemów kanałowych szyn zbiorczych w porównaniu z połączeniami kablowymi