Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Farma paneli słonecznych z wieloma rzędami paneli słonecznych pod czystym błękitnym niebem.

Wyłączniki SION dla transformacji energetycznej Polski

Polska intensywnie pracuje nad dywersyfikacją produkcji energii i zmniejszeniem uzależnienia od węgla, a energia słoneczna odgrywa ważną rolę w tych wysiłkach. Niezawodna technologia średniego napięcia firmy Siemens jest niezbędna do eksploatacji wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce.

Szybka ekspansja energii słonecznej

Szybka ekspansja energii słonecznej

Polski rząd dąży do zwiększenia całkowitej mocy energii odnawialnej kraju do 23 do 25 gigawatów (GW) do 2030 r. (1) Działania postępują szybko: zainstalowana moc elektryczna elektrowni fotoelektrycznych wzrosła z mniej niż 0,3 GW w 2018 r. do około 15 GW w 2023 r. (2) Dotacje rządowe wspierają te wysiłki.

  1. Rząd Polska
  2. Europejska transformacja energetyczna
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Szybkie uruchomienie dla wiodącej firmy

20

Tylko 20 tygodni między zamówieniem a uruchomieniem.

700

Lamel produkuje i sprzedaje obecnie około 700 paneli rocznie.

300

Od 2018 roku firma Lamel zainstalowała ponad 300 wyłączników bocznych Siemens.

Wyłączniki SION w akcji

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Podstacje do połączeń sieciowych

W 2023 roku inwestor wybudował dwa pola fotowoltaiczne na północy kraju w Gdansk: jedno o zainstalowanej mocy elektrycznej 2 megawaty, drugie o mocy 4 megawatów.

Oba pola dostarczają energię elektryczną do sieci publicznej, aby pomóc gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w energię elektryczną neutralną dla klimatu. Każde z dwóch pól ma własną podstację z transformatorami do przekształcania i zasilania wytworzonej energii elektrycznej do sieci publicznej. Wyłączniki w podstacjach chronią połączenie między siecią a transformatorami, wyłączając je w przypadku awarii lub w celu konserwacji.

30 lat doświadczenia w transmisji mocy

Inwestor zlecił firmie Lamel, rodzinnej firmie specjalizującej się w inżynierii i budowie systemów średniego napięcia, budowę podstacji. Założona w 1992 roku firma Lamel zatrudnia około 170 osób i ma siedzibę w Pępowo. Oprócz produkcji rozdzielnic średniego napięcia Lamel buduje również rozdzielnice i podstacje niskiego napięcia. Firma sprzedaje około 700 paneli rocznie.

Między zamówieniem a uruchomieniem potrzeba było tylko 20 tygodni. Podstacje zostały ukończone w maju 2023 roku tuż przed rozpoczęciem komercyjnej eksploatacji pól fotowoltaicznych.

„Połączenie naszej wiedzy w zakresie rozwiązań elektrotechnicznych ze sprawdzonym produktem Siemens przekonało naszego klienta” — mówi Sławomir Plichta, wiceprezes Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Sprawdzona technologia z Berlina

Wybierając wyłączniki do podstacji, Lamel wybrał uznaną na całym świecie i wiodącą serię modeli SION firmy Siemens. Wyłączniki próżniowe 3AE6 pochodzą z fabryki średniego napięcia Siemens w Berlinie. Wyłączniki są instalowane przed transformatorem o mocy wyjściowej 2 MVA.

Od rozpoczęcia współpracy z Siemensem w 2018 roku firma Lamel zainstalowała ponad 300 wyłączników bocznych firmy Siemens. Dzięki kompaktowym wymiarom jednostki SION Lamel jest również w stanie zaprojektować bardziej kompaktowe panele, oszczędzając cenną przestrzeń. Oprócz kompaktowej konstrukcji wyłączniki SION wyróżniają się wysoką niezawodnością i bezobsługową pracą przez dziesięciolecia, a także innowacyjną technologią próżniową.

Decydującym czynnikiem były krótkie terminy dostaw oraz fakt, że byliśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie szyte na miarę. Kluczowym czynnikiem sukcesu była również nasza umiejętność połączenia polskiego systemu ze sprawdzoną technologią średniego napięcia firmy Siemens w Niemczech.
Sławomir Plichta, Wiceprezes, Lamel

Rozpocznij swoją podróż