Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Poznaj przetworniki częstotliwości SINAMICS

Zmniejsz zużycie energii, unikaj mechanicznego dławienia, popraw jakość i wydłużaj żywotność sprzętu dzięki przetwornikom częstotliwości Siemens Standard Performance. Idealny do pomp, wentylatorów, sprężarek, przenośników, mikserów, młynów i wytłaczarek — optymalny wybór dla podstawowych i średnich potrzeb w zakresie sterowania.

Wszechstronne, wydajne i zrównoważone

Łatwe w instalacji i łatwe w użyciu przetworniki częstotliwości SINAMICS Standard Performance są energooszczędne i oferują wszechstronność potrzebną do każdego zastosowania. Nasze konwertery wyposażone są w inteligentne dane w celu poprawy wydajności produkcji i zrównoważonego rozwoju, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i zabezpieczeń, narzędzia programowe i usługi cyklu życia.

Osoba w kasku ochronnym i kamizelce odblaskowej stoi przed placem budowy.

Wiele opcji, jedna standaryzowana platforma

Obraz produktu urządzenia SINAMICS V20 P1 z czarno-białą kolorystyką.

SINAMICS V20

Kompaktowy SINAMICS V20 to przetwornica częstotliwości przeznaczona do prostych sekwencji ruchu. Posiada krótkie czasy uruchomienia, łatwą obsługę i funkcje oszczędzania energii. Może obejmować zakres mocy od 0,12 kW do 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C łączy w sobie wyjątkowo kompaktową konstrukcję ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Dzięki siedmiu rozmiarom ram ten wszechstronny konwerter obejmuje zakres mocy od 0,55 do 132 kW.

Obraz przedstawia kluczowy obraz standardowego przetwornika częstotliwości, Sinamics G120, z przezroczystym tłem.

SINAMICS G120

Ten modułowy wielofunkcyjny przetwornik częstotliwości zapewnia szeroki zakres mocy, od 0,55 do 250 kW, aby zapewnić Ci pewność montażu idealnego przetwornika dla Twoich zastosowań i przemysłu.

Kolaż produktów i usług firmy Siemens z naciskiem na cyfrową transformację i automatyzację.

SINAMICS G130/G150

Dostępne zarówno w jednostkach wbudowanych, jak i szafkowych, seria SINAMICS G130/G150 jest konwerterem z wyboru od wielu lat, ze względu na elastyczność zastosowania, wytrzymałość i wszechstronność.

Osoba stojąca przed białą ścianą z niebiesko-białym logo.

Oprogramowanie napędowe SINAMICS

Gotowy, aby odblokować moc płynnych przejść napędowych i zmaksymalizować wydajność operacyjną? Chcesz bez wysiłku dostosować funkcje napędu, aby sprostać stale zmieniającym się wymaganiom branży? Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie napędowe SINAMICS może pomóc.

Akcesoria do napędu niskiego napięcia

Zyskaj jeszcze więcej możliwości obsługi i sterowania napędów SINAMICS o zmiennej częstotliwości dzięki dodatkowym komponentom systemu.

Przezroczysty obraz tła standardowej przetwornicy częstotliwości z napędem niskiego napięcia Sinamics.

Rozpocznij swoją podróż