Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba w czarnej koszuli stojąca przy białej ścianie, trzymająca ciemny przedmiot z rozmytym tłem.

Solutions MTS dla wydajnej produkcji

Korzystając z SIMATIC AX, Modern Technology Systems (MTS) stosuje sprawdzone praktyki inżynierii oprogramowania do rozwoju OT. Platforma umożliwia szybszy rozwój, wyższą jakość kodu i skalowalne systemy produkcyjne skoncentrowane na człowieku, jednocześnie dając MTS swobodę budowania własnych frameworków na najwyższym poziomie.

Jak MTS korzysta z SIMATIC AX

Modern Technology Systems (MTS) wykorzystują SIMATIC AX, aby wprowadzić sprawdzone praktyki rozwoju IT do automatyki przemysłowej. Dzięki zastosowaniu programowania obiektowego, zautomatyzowanych testów i współpracy opartej na GIT, MTS poprawia wydajność, jakość kodu i skalowalność, wypełniając lukę między IT a OT w rozwoju maszyn produkcyjnych.

Zalety SIMATIC AX dla MTS

Przyspiesz rozwój dzięki nowoczesnej inżynierii

Programowanie obiektowe, zarządzanie pakietami i obsługa zależności przyspieszają kodowanie, poprawiają strukturę i ułatwiają utrzymanie i ewolucję oprogramowania do automatyzacji.

Poprawa jakości oprogramowania poprzez automatyzację

Wbudowane testowanie jednostek umożliwia zespołom automatyzację testowania PLC, wczesne wykrywanie problemów i dostarczanie bardziej niezawodnego oprogramowania maszynowego bez polegania na fizycznym sprzęcie.

Skalowanie współpracy w wielu projektach

Integracja Git i przepływy pracy w stylu IT zapewniają przejrzystość i kontrolę nad zmianami kodu i konfiguracji, umożliwiając zespołom wydajną współpracę przy dużych projektach wieloinżynierskich.

W jaki sposób SIMATIC AX umożliwia inżynieryjne podejście MTS

Zastosowanie praktyk oprogramowania IT do rozwoju OT

MTS od dawna dążył do wprowadzenia sprawdzonych metod inżynierii IT do technologii operacyjnej, ale okazało się, że tradycyjne platformy automatyzacji ograniczają. SIMATIC AX zapewnia środowisko potrzebne do zastosowania programowania obiektowego, architektur modułowych i automatycznych testów bezpośrednio w OT. Pozwala to MTS na opracowanie jaśniejszego, bardziej łatwego do utrzymania kodu przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia technicznego i poprawie długoterminowej niezawodności systemu.

Budowanie modułowych, skalowalnych ram automatyki

Dzięki narzędziom do zarządzania pakietami i zależnościami, SIMATIC AX obsługuje modułowe struktury projektowe, które skalują się w różnych maszynach i systemach produkcyjnych. MTS wykorzystuje tę elastyczność do standaryzacji komponentów, ponownego wykorzystania funkcjonalności i zarządzania rosnącą złożonością projektu, jednocześnie dostosowując rozwiązania do specyficznych potrzeb produkcyjnych.

Rozbudowa SIMATIC AX poprzez innowacje typu open source

MTS wykracza poza korzystanie z SIMATIC AX, budując własne frameworki typu open source - AX# i AXOpen - na platformie. Udostępniane publicznie na GitHub frameworki te pokazują, w jaki sposób SIMATIC AX umożliwia zaawansowane dostosowywanie, sprzyja współpracy i wspiera innowacje oparte na społeczności w automatyce przemysłowej.

SIMATIC AX jest tym, czym iPhone był dla branży telefonii komórkowej. Jeśli jesteś decydentem, idź i spójrz na to, ponieważ to jest przyszłość.
Piotr Kurhajec, Dyrektor ds. Technologii , Nowoczesny system technologii
Od dawna próbujemy wykorzystać nasze praktyki programowe w tworzeniu OT, ale z każdą wybraną platformą uderzaliśmy w ścianę. Nie mogliśmy pójść dalej; nie mogliśmy zrobić tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w klasycznej inżynierii oprogramowania. SIMATIC AX to narzędzie i środowisko, które pozwala nam powielać praktyki IT w OT.
Piotr Kurhajec, Dyrektor ds. Technologii, Nowoczesny system technologii

Rozpocznij swoją podróż