Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Poszukiwane i znalezione: pomost między edukacją a miejscem pracy

We współpracy z liceum technicznym TechNov Siemens przygotowuje uczniów STEM do odniesienia sukcesu na rynku pracy.

Partnerstwa między przedsiębiorstwami a edukacją mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia liczby zapisów w dziedzinach technicznych, wzmocnienia więzi z rynkiem pracy i inspirowania młodych ludzi do dumnego wyboru kariery w przemyśle. Dzięki dedykowanej inicjatywie Siemens i TechNov odpowiadają na to połączenie. „Nasi uczniowie byli niesamowicie zmotywowani, aby dogłębnie przyjrzeć się wiodącemu dostawcy materiałów, z którymi pracują co tydzień” - mówi nauczyciel Benjamin De Donder.

TechNov — szkoła STEM z wizją i wiedzą

TechNov to nie tylko miejsce do nauki nauk i technologii STEM. Położona w samym sercu Vilvoorde, szkoła znajduje się w wysokim stopniu ekonomicznym odpowiedni region i służy bardzo zróżnicowana, wielojęzyczna populacja studentów. Co więcej, TechNov może liczyć na nauczycieli silnych powiązań z przemysłem. Jednym z nich jest Benjamin De Donder: „Wielu kolegów ma od 10 do 15 lat praktycznego doświadczenia i nadal utrzymuje bliskie kontakty z firmami. To ogromny atut dla szkoły”.

Dzięki szerokiej gamie programów obejmujących ścieżki akademickie, dualne i rynkowe, TechNov daje każdemu młodemu człowiekowi możliwość wyboru ścieżki, która idealnie pasuje do ich zainteresowań. Benjamin: „Nasz Dni STEM Stanowią świetny wyraz tej wizji. Bierzemy studentów piątego, szóstego i siódmego roku na wizyty w firmie, aby mogli z pierwszej ręki doświadczyć, jak naprawdę wygląda życie na parkiecie pracy”.

Dla nauczyciela Piotra Mazureka te dni STEM są równie ważne wypełnienie luki z miejscem pracy: „Ale firmy - zwłaszcza firmy zajmujące się oprogramowaniem - nie zawsze chętnie otwierają swoje drzwi. Właśnie dlatego byliśmy mile zaskoczeni, gdy Siemens skontaktował się z nami. Dla naszych uczniów było to bardzo mile widziane, ponieważ pracują z tymi materiałami co tydzień”.

Siemens and Technov - Image group
Jako szkoła zazwyczaj wybieramy sprzęt Siemens. Jest to zalecenie mocno poparte przez wielu naszych kolegów z doświadczeniem w sektorze prywatnym, biorąc pod uwagę obecność Siemensa w tak wielu firmach.
Benjamin De Donder, nauczyciel elektrotechniki, TechNov

Szkolenie talentów na rzecz zrównoważonej transformacji cyfrowej

Dla firmy Siemens partnerstwo z instytucjami edukacyjnymi jest idealnym sposobem wspierania edukacji STEM i wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. A to wykracza poza współpracę z uniwersytetami i uczelniami wyższymi, takie jak nasze partnerstwo w zakresie zrównoważonego zarządzania budynkami z Uniwersytetem w Antwerpii lub SIMARIS design z VIVES Kortrijk. Szkoły techniczne są również mile widziane.

Zapylanie krzyżowe, które owocuje

Bernardo LopezDyrektor Portfolio Manager Comfort w Siemens Smart Infrastructure Belgium wyjaśnia: „Chcemy dać młodym ludziom możliwość jak najszybszego poznania najnowszych, najbardziej innowacyjnych technologii”.

Siemens and Technov - Image Bernardo

Dla TechNov, Bernardo Lopeza i kolegi Oscar Kreps ułożyć a warsztaty obejmujące szereg tematów. „Zajmowaliśmy się tematami, takimi jak sieci przemysłowe, komunikacja, bezpieczeństwo, elektryfikacja i automatyzacja systemów zarządzania budynkami” - mówi Bernardo.

„Dzięki wizycie w przestrzeni demonstracyjnej namacaliśmy, w jaki sposób tablice systemowe i rozdzielnice są wykorzystywane w kontekście przemysłowym” - mówi Oscar.

„Uczniowie byli wyraźnie zmotywowani do nauki. Ich otwarta perspektywa i autentyczne zainteresowanie przyczyniły się do interaktywnego charakteru warsztatów. Grupa zadawała wiele istotnych pytań — a ten rodzaj świeżej, bezstronnej perspektywy czasami sadzi nasiona nowego pomysłu lub projektu”.

Dużo entuzjazmu było też po drugiej stronie. Nauczyciel Piotr Mazurek: „Warsztaty były bardzo dobrze przygotowane. Oscar najpierw ocenił poziom wiedzy grupy, a następnie opierał się na nim za pomocą materiałów dydaktycznych, treści wideo i rzeczywistych doświadczeń terenowych. Uczniowie uwielbiali widzieć na miejscu podstację średniego napięcia, rozdzielnicę niskiego napięcia i wyłączniki zasilania. Krótko mówiąc, wszyscy byli w pełni zaangażowani. A co jest dla nas ważne: sesja idealnie pasowała do naszych celów programowych.”

Warsztat był prawdziwym otwieraniem oczu. Oczywiście znam Siemens, ale nie miałem pojęcia, że oferują tak wiele różnych produktów, systemów i rozwiązań, ani że są obecne w tak wielu sektorach.
Imran, uczeń w roku szkolnym 2024—2025, TechNov
Siemens and Technov - Image quotes

Pierwsza współpraca, która sprawia, że chcesz więcej

Nauczyciel Benjamin De Donder wyczuwa, że społeczeństwo po raz kolejny bardziej pozytywnie patrzy na dziedziny techniczne. „Przez ostatnie 15 lat pracowaliśmy z małymi grupami w ostatnich latach szkolnych. Ale na poziomie podstawowym, wśród studentów pierwszego roku, widzimy stale rosnące spożycie.

„Wierzę, że dzieje się tak dlatego, że rodzice odczuwają brak profili technicznych bezpośrednio we własnych salonach - od techników elektrycznych po dekarzy. Stali się prawdziwymi wykwalifikowanymi ekspertami, którzy aktywnie przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości. Wzrasta uznanie dla tych zawodów. Cieszymy się, że partnerzy przemysłowi, tacy jak Siemens, pomagają kształtować ten pozytywny wizerunek”.

Kiedyś podążałem bardziej teoretyczną ścieżką, ale przegapiłem stronę praktyczną. Tak właśnie skończyłem na edukacji STEM w TechNov. Później chcę specjalizować się w cyberbezpieczeństwie.
Jon, rok szkolny studencki 2024—2025 , TechNov

„Ważne jest również, aby uczniowie byli zmotywowani” - dodaje Piotr. „Możesz im powiedzieć, gdzie są możliwości, ale kiedy widzą to na własne oczy, rezonuje znacznie bardziej. Również pod tym względem warsztat w Siemensie był wstrząsem. Kilku studentów natychmiast zapytało o staże — a Siemens oferuje te z różnych dziedzin”.

Tymczasem Siemens i TechNov badają możliwości kontynuowania tej pierwszej współpracy. Kontynuacja — bez wątpienia!

Chcesz z nami współpracować?

Chcesz rozpocząć współpracę z Siemensem lub szukasz ciekawych możliwości stażu dla swoich studentów?