Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
0372-siedziby Niemcy-Monachium-2016-im2016060709co-we

Siedziba firmy Siemens

Siedziba firmy Siemens przy Wittelsbacher Platz w Monachium opiera się na własnej technologii.

Benchmark dla budownictwa przyjaznego dla środowiska

W naszej siedzibie firmy w Monachium wdrożyliśmy kompleksową koncepcję ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zabytkowy Pałac Ludwiga Ferdynanda został odnowiony i płynnie zintegrowany z nowoczesnym nowym budynkiem. Od 2016 roku nasza siedziba oferuje atrakcyjne i przyjemne środowisko pracy dla około 1200 pracowników na około 45 000 metrów kwadratowych powierzchni naziemnej.

Wyzwanie

Współczesna architektura z otwartym i przyszłościowym środowiskiem pracy miała zostać połączona z wysoce wydajną technologią w nowej budowie siedziby Grupy na terenie o powierzchni 11 000 metrów kwadratowych, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju. Nowy budynek musiał być eksploatowany wyłącznie z energii odnawialnej i miał emitować tylko dziewięć kilogramów CO2 na metr kwadratowy rocznie.

Rozwiązanie

Nasze centrum sterowania zostało zaprojektowane i technicznie zasilane, oświetlone i zacienione w taki sposób, aby zapotrzebowanie na energię było minimalne. Obejmuje go głównie fotowoltaika i energia geotermalna. Wykorzystywane są nasze innowacyjne rozwiązania inteligentnego budownictwa. System zarządzania budynkiem Desigo łączy i koordynuje technologię ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z oświetleniem i cieniowaniem. Czujniki obecności, czujniki CO2 i czujniki światła dziennego rejestrują zapotrzebowanie na energię. Dzięki naszemu nawigatorowi w chmurze i Remote Services zdalnym Siemens zarządzanie energią staje się cyfrowe i jeszcze bardziej niezawodne. Nasze systemy kontroli dostępu i alarmu pożarowego, alarmowe i wideo zapewniają bezpieczeństwo. Sercem systemu jest system zarządzania zagrożeniami GMA-Manager.

Korzyści

Budynek o prawie zerowej energii jest doskonałym przykładem efektywnego wykorzystania zasobów. Systemy techniczne są konsekwentnie połączone w sieć, optymalnie skoordynowane, a tym samym tworzą produktywne środowisko pracy. Technologia budowlana jest modułowa i elastycznie dostosowuje się do użytkowania, z których wszystkie spełniają platynowy standard Niemieckiej Rady ds. Zrównoważonego Budownictwa (DGNB) i Leadership in Energy and Environmental Design LEED. To sprawia, że siedziba jest idealną wizytówką dla przyszłościowej i innowacyjnej konstrukcji.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Udowodniona ochrona zasobów

Nowa elektrownia zużywa 90 procent mniej energii elektrycznej, dobre 75 procent mniej wody i emituje 90 procent mniej dwutlenku węgla niż poprzednia.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Odpowiednia koncepcja bezpieczeństwa

Kierownik GMA koordynuje pięć systemów sygnalizacji przeciwpożarowej FC2020, trzy panele sterujące FC2080 oraz technologię alarmu włamania, nadzoru wideo i kontroli dostępu.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Kompleksowa automatyzacja budynków

Podstawowe systemy HVAC z 90 panelami szafy sterowniczej i około 8600 punktów danych są połączone z systemem zarządzania budynkiem Desigo.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Automatyzacja pomieszczeń oparta na popycie

Dzięki około 36 000 punktów danych nasz system automatyzacji pomieszczeń Desigo TRA zapewnia klimat, oświetlenie i cieniowanie zgodnie z Państwa życzeniami i potrzebami.