Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba stoi przed budynkiem Siemens z dużym logo na ścianie.

Dowiedz się więcej o urządzeniach z prądem różnicowoprądowym

Bezpiecznie odłączyć zasilanie w przypadku awarii urządzeń różnicowoprądowych (RCD) — niezbędnych przy budowie rozdzielnic elektrycznych. Tutaj dowiesz się, jak podłączyć RCD, co zrobić, jeśli pęknie bezpiecznik i jakie rodzaje RCD są dostępne.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Co robi RCD?

Znany również jako przerywacz obwodu uziemienia, RCD to urządzenie zabezpieczające, które chroni ludzi przed porażeniem prądem, natychmiast odcinając zasilanie w przypadku prądu awaryjnego.

RCD monitoruje przepływ prądu w obwodzie elektrycznym i porównuje prąd przychodzący z prądem wychodzącym. Jeśli wykryta zostanie różnica, oznacza to, że część prądu obrała alternatywną ścieżkę, na przykład przez osobę otrzymującą szok.

Kiedy trwa podróż RCD?

Aby wykryć i zapobiegać usterkom, RCD jest wyposażony w transformator prądu różnicowego. Generuje to strumień magnetyczny proporcjonalny do prądu różnicowego. Jeśli prąd różnicowy przekracza określoną wstępnie ustawioną wartość, np. 30 mA, strumień magnetyczny staje się wystarczająco silny, aby uruchomić mechanizm przełączający i przerwać obwód.

Szybkie wypukanie się RCD zapobiega narażeniu ludzi na niebezpieczny prąd (większy niż 30 mA). Ważne jest, aby regularnie sprawdzać, czy RCD działa prawidłowo, aby zapewnić bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Co zrobić, jeśli RCD wyjeżdża?

Jeśli bezpiecznik wybuchnie, tj. RCD wyłącza się i przerwie obwód, należy ustalić i naprawić przyczynę wyłączenia przed ponownym włączeniem. Kroki mogą obejmować:

  • Sprawdź wszystkie urządzenia i wtyczki: Odłącz wszystkie urządzenia od sieci i podłącz je ponownie jeden po drugim, aby zidentyfikować wadliwe urządzenie.
  • Znajdź prąd awaryjny: Sprawdź obwód elektryczny pod kątem ewentualnych usterek izolacji lub zwarć. W takich przypadkach należy skonsultować się z elektrykiem.
  • Wyłącz wszystkie wyłączniki za RCD: Zapewnia to, że prąd nie przepływa do RCD i można go zresetować.
  • Resetowanie RCD: Po sprawdzeniu wszystkich możliwych źródeł błędów możesz zresetować RCD, włączając go ponownie. Jeśli jednak RCD ponownie się zepsuje, należy skonsultować się z elektrykiem.

Czy mogę po prostu ponownie włączyć RCD?

Po usunięciu przyczyny można ponownie włączyć RCD. Wskazane jest jednak, aby zrobił to wykwalifikowany elektryk, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie i nie pozostanie dalsze ryzyko.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Jakiego rodzaju RCD powinienem użyć?

Ważne jest, aby używać odpowiedniego typu RCD (zgodnie z lokalnymi przepisami i normami) zainstalowanego przez wykwalifikowanego elektryka. Takich jak:

  • Wyłączenia typu A w odpowiedzi zarówno na sinusoidalne prądy zmienne, jak i pulsujące bezpośrednie prądy awaryjne. Stosuje się je przede wszystkim do obciążeń jednofazowych ze zintegrowanymi elementami elektrycznymi.
  • Typ F: Jednofazowe przetwornice częstotliwości, takie jak pralki, mogą generować prądy awaryjne z mieszanki częstotliwości z komponentami w zakresie kHz. RCD typu F chronią przed tym, oferując odporność na prąd udarowy i radzą sobie z płynnymi prądami awaryjnymi DC.
  • Typ B chroni przed płynnymi prądami awaryjnymi DC, stosuj wyłączniki różnicowoprądowe SIQUENCE 5SV3 Typ B/B+ ze zintegrowaną funkcją SIGRES.

Co się stanie, jeśli nie używasz RCD?

Bez RCD prąd szczątkowy spowodowany wadliwym przewodnikiem, zwarciem lub porażeniem prądem może pozostać niewykryty, a ryzyko wypadków elektrycznych jest znacznie zwiększone. Może to prowadzić do poważnych obrażeń, zwłaszcza jeśli prąd szczątkowy przepływa przez ciało osoby. RCD odgrywa kluczową rolę w ochronie ludzi i mienia przed niebezpieczeństwami wynikającymi z prądu resztkowego.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Czy używanie RCD jest obowiązkowe?

Wymagania dotyczące RCD mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i rodzaju instalacji elektrycznej. Jednak w wielu krajach i regionach istnieje prawny obowiązek stosowania RCD w niektórych obszarach lub dla niektórych typów instalacji elektrycznych. Na przykład w Niemczech stosowanie RCD jest prawnie nakazane.

Jakie obwody elektryczne muszą być chronione?

Zgodnie z niemiecką normą DIN VDE 0100-410 wszystkie obwody końcowe do 32 A muszą być chronione przez RCD w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej.

Oznacza to, że w wielu przypadkach instalacja RCD jest obowiązkowa. Jednak instalacja RCD nie jest wymagana dla wszystkich gospodarstw domowych, szczególnie w starszych budynkach (klauzula dziadka). Dokładne wymagania zależą od rodzaju instalacji i szczegółowych przepisów.

Zdecydowanie zaleca się posiadanie RCD w instalacji elektrycznej i regularne sprawdzanie, czy działa prawidłowo. Wykwalifikowany elektryk może pomóc w instalacji i testowaniu.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Czy możliwe jest modernizowanie i podłączenie do RCD?

W większości przypadków możliwe jest modernizowanie RCD w istniejącej instalacji elektrycznej.

Elektryk najpierw sprawdzi układ elektryczny, aby ustalić, czy nadaje się do instalacji RCD. Obejmuje to sprawdzenie istniejącego okablowania, skrzynki rozdzielczej i innych odpowiednich komponentów.

W razie potrzeby konieczne będzie zainstalowanie dodatkowego okablowania lub komponentów, aby prawidłowo zintegrować RCD z systemem. Elektryk następnie podłączy i skonfiguruje RCD zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

RCD może zwykle trwać od kilku lat do dziesięcioleci. Średnia żywotność RCD jest zwykle określana przez producenta i może się różnić w zależności od modelu. Istnieją jednak pewne czynniki, które mogą wpływać na długość życia:

  1. Jakość: Wysokiej jakości RCD wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami i normami ma zwykle dłuższą żywotność.
  2. Środowisko: Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, wilgotność, kurz lub opary chemiczne mogą skrócić żywotność RCD.
  3. Stosowanie: Wielokrotne potknięcie może prowadzić do zużycia i skrócić żywotność RCD.
  4. Konserwacja: Regularna konserwacja i inspekcje układu elektrycznego mogą pomóc w wczesnym zidentyfikowaniu i rozwiązaniu potencjalnych problemów, co może wydłużyć żywotność RCD.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do funkcjonalności RCD, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

Rozpocznij swoją podróż