Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Urządzenia do wykrywania usterek łukowych SENTRON firmy Siemens

Zrozum przełączniki AFDD — prosto i skutecznie

Usterki łuku elektrycznego stanowią poważne zagrożenie pożarowe. Poznaj technologię ochrony przed uszkodzeniami łuku, odpowiednie normy bezpieczeństwa oraz sposób, w jaki urządzenia SENTRON Arc Fault Detection Devices (AFDD) rozwiązują podstawową przyczynę pożarów elektrycznych poprzez wykrywanie niebezpiecznych łuków i natychmiastowe przerwanie przepływu prądu.

Co to są błędy łukowe?

Usterka łuku występuje, gdy prąd elektryczny przeskakuje przez powietrze, stwarzając zagrożenie pożarowe poprzez łatwe zapalanie pobliskich materiałów łatwopalnych.

Istnieje kilka przyczyn:

Usterki łuku szeregowego występują w przypadku zerwania pojedynczego przewodu z powodu uszkodzonej izolacji, zaciśniętych przewodów lub luźnych styków - często bez nadprądu lub prądu awaryjnego.

Usterki łuku równoległego występują, gdy sąsiednie przewody, takie jak fazowe i neutralne, stykają się z powodu ściśniętych kabli.

The image shows a modern building with a sleek design, possibly a Siemens Evaluation and Testing Center.

Wykrywanie i przerywanie usterek łuku za pomocą AFDD

Mechanizmy ochronne w praktyce

W instalacjach elektrycznych zwarcia, prądy resztkowe i awarie łukowe stwarzają wiele zagrożeń. Aby zapewnić ciągłą ochronę kabli, bezpieczeństwo osobiste i zapobiegawcze wykrywanie pożaru, potrzebujesz kilku elementów ochronnych, które współpracują ze sobą:

  • Urządzenia resztkoprądowe (RCD) stale monitorują prąd płynący w przewodach pod napięciem i neutralnym. Jeśli wykryją choćby niewielką różnicę, natychmiast odcinają zasilanie
  • Miniaturowe wyłączniki automatyczne zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarciami
  • AFDD wykrywają usterki łuku, aby chronić się przed powstałymi pożarami

AFDD z portfolio SENTRON zapewniają niezawodne wykrywanie usterek łuku szeregowego i równoległego. Natychmiast przerywają przepływ prądu — nawet w sytuacjach, gdy konwencjonalne urządzenia ochronne zawodzą.

A diagram showing different types of protective enclosures for electrical equipment.
A Siemens advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with text.

Oszczędność miejsca instalacja AFDD

W nowoczesnych instalacjach elektrycznych dostępna przestrzeń w głównych tablicach rozdzielczych, rozdzielnicach i zespołach rozdzielnic jest często ograniczona ze względu na rosnące zapotrzebowanie na technologie sterowania, komunikacji i bezpieczeństwa. Jednak dzięki kompaktowej konstrukcji AFDD firmy Siemens nie musisz rezygnować z zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej z powodu braku miejsca.

Firma Siemens opracowała specjalny wariant AFDD, który idealnie nadaje się również do modernizacji urządzenia wykrywającego uszkodzenia łuku w istniejących instalacjach: SENTRON 5SV6 AVDD. Może po prostu zastąpić istniejący miniaturowy wyłącznik automatyczny, ponieważ ma już zintegrowany MCB. Ponadto możesz zachować istniejący system szyn szyn pinowych.

Elastyczna aplikacja SENTRON AFDDs

SENTRON 5SV6 łączy zabezpieczenie AFDD i obwodów w jednej szerokości modułowej (MW), idealnie nadając się zarówno do nowych instalacji, jak i do modernizacji. Oznacza to, że rozbudowa zgodna ze standardami jest możliwa bez konieczności dodatkowej przestrzeni.

Możesz wdrożyć pełną ochronę w zakresie zaledwie 2 MW, korzystając z portfolio SENTRON:

AFDD (SENTRON 5SM6) do ochrony przeciwpożarowej

RCBO SENTRON 5SV1 do ochrony osobistej i kablowej

Funkcja RCD jest dostępna z 30 mA lub 300 mA, podczas gdy funkcja MCB jest dostępna z charakterystyką wyzwalania B lub C.

SENTRON 5SV6 jest idealny do elastycznych zastosowań, takich jak starsze budynki mieszkalne, przedszkola, placówki opieki lub biura o dużym rozkładzie obciążenia, które są szczególnie podatne na pożary elektryczne.

Two Bosch vacuum cleaners, one blue and one white, standing upright on a light background
Grafik-Gebaude-Brandrisiko-640x480

Standardy i obowiązki AFDD

DIN VDE 0100-420:2019-10 określa wymagania przeciwpożarowe dla instalacji elektrycznych w budynkach, w tym systemów dystrybucji energii. Zaleca stosowanie AFDD w obwodach końcowych w następujących lokalizacjach:

  • Pomieszczenia i lokalizacje z łatwopalnymi materiałami budowlanymi (klasa odporności ogniowej poniżej F30)
  • Pokoje z sypialniami (niezależnie od materiałów budowlanych)
  • Pokoje i lokalizacje zagrożone dla niezastąpionych aktywów
  • Pomieszczenia lub lokalizacje o szczególnym ryzyku pożarowym zgodnie z modelowym kodeksem budowlanym (MBO § 2.19)

Jeśli AFDD nie jest zainstalowany w tych lokalizacjach, norma wymaga udokumentowanej oceny ryzyka i bezpieczeństwa, co może być złożone i czasochłonne. Korzystanie z AFDD z portfolio SENTRON jest prostszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem.

Odkryj portfolio SENTRON

Zobacz, w jaki sposób produkty Siemens mogą pomóc w ochronie systemów elektrycznych.

Urządzenie do wykrywania usterek łukowych SENTRON

Urządzenia do wykrywania błędów łukowych SENTRON (AFDD)

Wykrywaj wszystkie rodzaje usterek łukowych za pomocą dysków AFDD z portfolio SENTRON. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego AFDD SENTRON są niezbędne do ochrony budynku przed pożarami.

Miniaturowy wyłącznik automatyczny SENTRON

Wyłączniki miniaturowe SENTRON (MCB)

Łatwe w instalacji i elastyczne dla szerokiego zakresu zastosowań, MCB z portfolio SENTRON mogą pomóc chronić system elektryczny przed przeciążeniem i zwarciami.

Slajd Siemens PowerPoint z wizualną reprezentacją systemu zasilania i schematem systemu zasilania.

Urządzenia zabezpieczające różnicowoprądowe SENTRON (RCD)

RCD z portfolio SENTRON to kompaktowe rozwiązanie do ochrony prądu różnicowoprądowego i linii, które natychmiast i bezpiecznie przerywają prąd w przypadku uszkodzenia łuku.

Rozpocznij swoją przygodę