Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Centrum handlowe Sello: Pionier w inteligentnym handlu detalicznym

Plan na przyszłość. Sello pokazuje, czym może stać się centrum handlowe, gdy technologia cyfrowa spotyka się z codziennym życiem: miejscem, w którym ludzie chcą być, które się opłaca i pomaga ustabilizować fińską sieć energetyczną.

Od centrum handlowego do inteligentnego centrum społeczności

Nieruchomości komercyjne szybko się zmieniają. Rosnące koszty energii, surowsze oczekiwania dotyczące emisji dwutlenku węgla i rosnąca presja na dostarczanie lepszych codziennych doświadczeń stanowią wyzwanie dla budynków do zrobienia czegoś więcej niż zwykłej eksploatacji. Muszą działać, dostosowywać się i pozostać odpowiednimi dla osób, które ich używają. Centrum handlowe Sello w Finlandii pokazuje, jak może wyglądać ta przyszłość. To coś więcej niż centrum handlowe, jest żywą częścią społeczności - wita około 24 milionów odwiedzających rocznie, gromadzi ponad 170 sklepów i wykorzystuje cyfrową transformację w celu poprawy komfortu, zmniejszenia emisji, zmniejszenia kosztów, a nawet pomaga ustabilizować fińską sieć energetyczną.

Co Sello ma rację

40% Redukcja zużycia energii

od 2010

549 K Roczne oszczędności w wysokości EUR z całkowitego rozwiązania

640 MWh rocznie wyprodukowanych z dachu własnego fotowoltaicznego

4.157 ton redukcji emisji CO2

Więcej niż centrum handlowe: centrum miasta dla każdego

Poza funkcją centrum handlowego, Sello jest domem dla sali koncertowej, biblioteki, hotelu, atrakcji rozrywkowych i bloku mieszkalnego. To miejsce, w którym ludzie nie tylko robią zakupy, spotykają się, relaksują, czytają, tworzą muzykę i spędzają dzień, czyniąc Sello prawdziwym centrum społeczności.

Dwie osoby noszące słuchawki grają na gitarach w pomieszczeniach, z półkami na książki wzdłuż ściany.
Wielopoziomowe centrum handlowe ze szklanym dachem, schodami ruchomymi, spiralnymi schodami i zakupami poniżej.

Komfort zaprojektowany w każdej wizycie

Oświetlenie, HVAC i jakość powietrza dostosowują się automatycznie, w zależności od liczby osób w budynku i pogody na zewnątrz. Jedna atrakcja: czujniki, dane pogodowe i kamery na podczerwień wykrywają oblodzone warunki poza centrum handlowym i uruchamiają automatyczne topnienie śniegu, zapewniając odwiedzającym bezpieczeństwo podczas wchodzenia i wychodzenia.

Od pierwszego dnia do ponad 20 lat ciągłych innowacji

Od ponad 20 lat Siemens napędza ciągłe innowacje w Sello, od automatyzacji budynków po HVAC, bezpieczeństwo i usługi cyfrowe, dostarczane na miejscu i zdalnie. Dwa certyfikaty LEED EB i dwie nagrody branżowe później, Sello działa z zerową emisją dwutlenku węgla netto od 2019 roku.

Współpracujemy z firmą Siemens, aby zapewnić naszym klientom idealne miejsce na zakupy, spędzanie czasu, chodzenie do kina, pójście do restauracji i kolację.
Marjo Kankaanranta, Dyrektor zarządzający, Centrum handlowe Sello

Łączenie danych i technologii w jedno inteligentne rozwiązanie

W Sello Siemens łączy tysiące punktów danych budynków, od obłożenia i pogody po zapotrzebowanie na energię i warunki sieciowe, w jednym połączonym, inteligentnym systemie. Dostarczane przez Siemens Xcelerator i monitorowane przez Navigator rozwiązanie integruje automatyzację i sterowanie budynkami, zarządzanie energią, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo oraz platformy oparte na chmurze z usługami opartymi na sztucznej inteligencji.

Łącząc te technologie poprzez otwarty i interoperacyjny ecosystem, Siemens pomaga firmie Sello przejść od fragmentarycznych operacji do inteligentniejszego, bardziej skalowalnego zarządzania budynkami. Rezultatem jest budynek, który wykorzystuje dane do poprawy wydajności, wspierania lepszych decyzji i tworzenia wymiernej wartości aktywów. Podkreślił to niedawno Uniwersytet Aalto, który przyznał Sello wskaźnik inteligentnej gotowości na poziomie 92 procent.