Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ekspozycja produktów Seeberger z różnymi artykułami spożywczymi na białym tle.

Seeberger zapewnia zrównoważone przekąski

Seeberger dostarcza przekąski ludziom w ponad 60 krajach. Dzięki nowoczesnej technologii budowlanej i inteligentnym usługom cyfrowym dbamy o to, aby były nie tylko pyszne, ale także lepsze dla naszej planety.

Wprowadzenie zrównoważonego rozwoju na półkę

Jeśli kiedykolwiek kupiłeś przekąskę Seeberger w lokalnym supermarkecie, możesz być pewien, że przekąska miała swój punkt wyjścia w Ulm w Niemczech. W tym miejscu znajduje się siedziba firmy i gdzie produkcja rozciąga się na powierzchni 55 000 metrów kwadratowych.

Sustainability jest wyraźnym priorytetem dla Seeberger. Aby osiągnąć swoje ambitne cele, muszą w miarę możliwości ograniczyć zużycie energii i emisje. Właśnie tam wkracza Siemens.

A building with a modern architectural design, featuring a large glass facade and a modern roof structure.

Inteligentne rozwiązania dla ambitnych celów

Ikona zrównoważonego referencji seeberger

Osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Redukcja zużycia energii i emisji CO2 wspiera firmę Seeberger w realizacji ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ikona reprezentująca niezawodność ze stylizowanym obrazem tarczy i znacznikiem wyboru.

Poprawa wydajności

Automatyzacja budynków, inteligentne monitorowanie HVAC, technologie w chmurze i usługi zdalne sprawiają, że siedziba Seeberger jest inteligentna i wydajna. Usługi zdalne i przyjazna dla użytkownika obsługa dają pracownikom na miejscu więcej czasu na to, co naprawdę ważne.

Ikona reprezentująca zabezpieczenia z tarczą i symbolem zamka.

Utrzymuj bezpieczeństwo systemów

Regularne aktualizacje aktualizują systemy, zapewniając dostępność i wzmacniając odporność cybernetyczną, zwłaszcza w świetle zmieniających się przepisów, takich jak B3S i NIS2.

Rozwiązania firmy Seeberger w akcji

A person standing in front of a building entrance with a glass door and a wooden signboard.

Świetny smak zaczyna się od zrównoważonej wydajności

Sustainability jest najwyższym priorytetem dla Seeberger. Obejmuje to nie tylko konsekwentne wykorzystanie zielonej energii elektrycznej, ale także maksymalną efektywność energetyczną w produkcji i działalności budowlanej. Aby to osiągnąć, Seeberger opiera się na nowoczesnej technologii budowlanej i inteligentnym ekosystemie, który zawsze zapewnia wszystko pod uwagę. W końcu celem nie jest tylko zrównoważona produkcja - ale robienie tego tak wydajnie i przejrzyście, jak to tylko możliwe.

Czas kryzysu emisji

Aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, Seeberger opiera się na całościowej koncepcji firmy Siemens: inteligentny, w pełni zintegrowany system zarządza wszystkimi operacjami budowlanymi. Oparty na Desigo CC i Desigo PX, obejmuje inteligentne monitorowanie HVAC, analizę wydajności w chmurze i zarządzanie obciążeniem szczytowym.

Observer Performance automatycznie wykrywa nieefektywność, podczas gdy Siemens zapewnia zdalne wsparcie z analizą danych i optymalizacją w celu dalszej poprawy efektywności energetycznej. Dostosowana umowa serwisowa łączy tradycyjną i cyfrową konserwację w celu zapewnienia przyszłościowej wydajności OT i IT.

A factory floor with machinery and workers operating the equipment.
A group of people standing together in front of a building, smiling and looking at the camera.

Inteligentniejszy sposób na zrównoważone przekąski

W swojej siedzibie w Ulm firma Seeberger łączy technologię inteligentnych budynków, usługi cyfrowe i wieloletnią wiedzę firmy Siemens, aby ożywić zrównoważony rozwój, od produkcji po półkę. Dzięki inteligentnym systemom, analizie opartej na chmurze i zdalnym usługom firma zapewnia efektywność energetyczną, niezawodność operacyjną i odporność cybernetyczną. Jest to podejście gotowe na przyszłość, które sprawia, że każda przekąska jest trochę lepsza dla ludzi i planety.

Oszczędzanie energii jest kluczowym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju, dzięki wydajnym systemom i nowoczesnym technologiom budowlanym. Siemens od lat wspiera nas innowacyjnymi rozwiązaniami.
Marca Dusslera, Kierownik Działu Technologii Budowlanej, Seeberger GmbH