Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba w niebieskiej koszuli stojąca przy tablicy ze schematem i tekstem, w plecakuOsoba w niebieskiej koszuli stojąca przy tablicy ze schematem i tekstem, w plecaku

Pakiety trenerów SCE skonfigurowane w celu optymalizacji kosztów

Wstępnie skonfiguruj komponenty branżowe po specjalnych cenach dzięki naszym pakietom trenerów SCE plus 90. Te elastyczne pakiety sprzętu/oprogramowania, oparte na naszych produktach przemysłowych, obejmują wszystkie akcesoria i obejmują automatyzację produkcji/procesów, łatwo integrując się z Twoimi działaniami szkoleniowymi.

Select...
Osoba w niebieskiej koszuli stojąca przy tablicy ze schematem i tekstem, w plecaku

Najważniejsze

  • Aktualizuj pakiety trenerów za pomocą V21
  • Podstawowe sterowniki SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1214C
  • Automatyzacja procesów SIMATIC PCS 7 aktualizacja sprzętu i oprogramowania wraz z oprogramowaniem PCS 7 neo
  • Oprzyrządowanie procesowe SITRANS/SIPART

Dowiedz się więcej o TIA Portal Version V21:
Techniczne

Generał

Pakiety trenerów SCE

Krótki przegląd V21

Szczegółowy przegląd V21

Bądź wyprzedzający w edukacji dzięki SIMATIC IOT2000

Internet rzeczy zmienia nasz świat. SIMATIC IOT2000 to inteligentna brama do łączności w chmurze.

Dzięki temu Siemens oferuje rozwiązanie dla aplikacji open source do szkoleń — z jakością SIMATIC do pracy 24/7. Korzystasz z otwartego, rozszerzalnego sprzętu, systemu operacyjnego Linux opartego na Debianie oraz interfejsu zgodnego z PCIe i kompatybilnym z Arduino Uno R3.