Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Portfolio technologii — kształtowanie przyszłości

Od najnowszych trendów przemysłowych po uczenie się w świecie rzeczywistym, wzmacniamy edukację za pomocą technologii umożliwiających umiejętności gotowe na przyszłość.

Dwóch kolegów współpracuje z komputerem wyświetlającym interfejs chatbota i grafikę AI, podkreślając współpracę.

Odkrywanie ważnych technologii

Nasza podróż rozpoczyna się od automatyzacji zdefiniowanej programowo (SDA), takiej jak Industrial Edge, Virtualized Runtime, SIMATIC AX, TIA Portal with Eigen Engineering Agent, SIMIT, IOT2000, CNC4you i robotyka.

Portfolio technologii w skrócie

Industrial Edge

Industrial Edge zbliża przetwarzanie danych i analizę danych do maszyn i urządzeń, zamiast polegać wyłącznie na chmurze. Umożliwia to wgląd w czasie rzeczywistym, szybsze podejmowanie decyzji i bardziej wydajne operacje na hali produkcyjnej. Jednocześnie tworzy podstawę dla skalowalnych aplikacji przemysłowych i bezproblemowo łączy technologię IT i operacyjną (OT).

Dowiedz się więcej

Grafika pulpitu komputera z połączonymi aplikacjami i urządzeniami.
Mężczyzna na stacji roboczej z dwoma monitorami w interakcji z chatbotem AI, symbolizującym cyfrową pomoc w środowisku technicznym

Przyspiesz swoją automatyzację dzięki Eigen Engineering Agent

Eigen Engineering Agent to generatywny asystent oparty na sztucznej inteligencji, połączony z TIA Portal, który przyspiesza inżynierię automatyki. Agent zapewnia 2 - 5x szybszą realizację, do 80% wyższą jakość rozwiązania i 50% wyższą wydajność.

Dowiedz się więcej

Bardziej wydajna inżynieria dzięki SIMATIC AX

SIMATIC AX wprowadza inżynierię podobną do IT do automatyki przemysłowej. Łącząc nowoczesne metody tworzenia oprogramowania z modułowymi przepływami pracy i elastycznym łańcuchem narzędzi, SIMATIC AX umożliwia szybką, skalowalną i współpracującą inżynierię aplikacji PLC, SCADA i HMI.

Dowiedz się więcej

Mężczyzna używa tabletu połączonego liniami z cyfrową fabryką za pomocą robotów i przenośników taśmowych.
Środowisko biurowe z ludźmi pracującymi przy komputerach, z świecącym zielonym cyfrowym wirem powyżej.

TIA Portal

Oferujemy jedną platformę do wydajnej inżynierii — od rozwoju po uruchomienie i optymalizację, wzmocnioną sztuczną inteligencją.

Dowiedz się więcej

SIMIT Simulation Platform

Przyspieszamy i zabezpieczamy uruchomienie poprzez realistyczną symulację i wirtualne testy.

Dowiedz się więcej

Osoba trzyma kartkę papieru z rozmytym tłem.
iot2050-promo-640x480

Bądź wyprzedzający w edukacji dzięki SIMATIC IOT2000

Internet rzeczy zmienia nasz świat. SIMATIC IOT2000 to inteligentna brama do łączności w chmurze.

Dzięki temu Siemens oferuje rozwiązanie dla aplikacji open source do szkoleń — z jakością SIMATIC do pracy 24/7. Korzystasz z otwartego, rozszerzalnego sprzętu, systemu operacyjnego Linux opartego na Debianie oraz interfejsu zgodnego z PCIe i kompatybilnym z Arduino Uno R3.

Dowiedz się więcej

CNC4You

Umożliwienie innowatorom nowej generacji opanowania produkcji opartej na precyzji w kształtowaniu cyfrowych kontraktów przyszłości.

Dowiedz się więcej

sce-educational-institutions-related-cnc4you-card-640x360

Wyszukiwarka pomocy technicznej SCE

Wyślij do nas swoje zapytania dotyczące wsparcia w zakresie edukacji, badań i rozwoju.