Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Polityka dopuszczalnego użytkowania SCE

wrzesień 2021

Niniejsza Polityka dopuszczalnego użytkowania (”AUP”) określa warunki, których Ty i osoby działające w Twoim imieniu muszą przestrzegać podczas korzystania z udostępnionych przez nas usług online (”Usługi w chmurze”).

1. Poświadczenia

Będziesz:

  • Nie używaj fałszywej tożsamości, aby uzyskać dostęp do Usług w chmurze
  • Ostrożnie przechowuj dane uwierzytelniające dostępu i tokeny bezpieczeństwa i chroń je przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub użyciem
  • Nie uzyskiwać dostępu do Usług w chmurze w żaden inny sposób niż konto użytkownika lub w inny dozwolony przez nas sposób;
  • Nie omijaj ani nie ujawniaj uwierzytelniania lub bezpieczeństwa swojego konta użytkownika, podstawowej technologii lub jakiegokolwiek hosta, sieci lub konta powiązanego z nimi
  • Upewnij się, że wszelkie dane uwierzytelniające dostępu nie są udostępniane innym osobom i używane tylko przez osobę, której dane uwierzytelniające zostały przyznane. Możemy zmienić dane uwierzytelniające dostępu, jeśli uznamy według własnego uznania, że zmiana jest konieczna.

2. Brak nielegalnego, szkodliwego lub obraźliwego użycia lub treści

Użytkownik nie będzie wykorzystywać ani zachęcać, promować, ułatwiać ani instruować innych do korzystania z Usług w chmurze do jakichkolwiek nielegalnych, szkodliwych lub obraźliwych zastosowań ani do przesyłania, przechowywania, wyświetlania, rozpowszechniania lub w inny sposób udostępniania treści, które są nielegalne, szkodliwe, oszukańcze, naruszające lub obraźliwe. Korzystanie z Usług w chmurze i treści przechowywanych w ramach Usług w chmurze nie spowoduje:

  • Naruszanie jakichkolwiek przepisów lub przepisów lub praw innych osób
  • Bądź szkodliwy dla innych osób lub dla naszej reputacji, w tym poprzez oferowanie lub rozpowszechnianie oszukańczych towarów, usług, programów lub promocji, programów szybkich zarabiania pieniędzy, programów ponzi lub piramid, phishingu, rolnictwa lub innych oszukańczych praktyk
  • Wprowadzanie, przechowywanie lub wysyłanie hiperłączy lub włącz dostęp do zewnętrznych stron internetowych lub kanałów danych, w tym osadzonych widżetów lub innych środków dostępu, w treści lub jako część treści, dla których użytkownik nie ma uprawnień lub które są nielegalne
  • Bądź zniesławiający, nieprzyzwoity, obraźliwy, inwazyjny na prywatność, w przeciwnym razie stanowiący sprzeciw

3. Brak naruszenia ograniczeń użytkowania

Nie będziesz:

  • Odsprzedawaj, przenosić, sublicencjonować, wypożyczyć, dzierżawić lub publikować Usługi w chmurze lub korzystać z Usług w chmurze w ramach outsourcingu procesów biznesowych lub innego outsourcingu lub usługi dzielenia czasu (chyba że wyraźnie zezwalamy na to przez nas
  • Inżynieria wsteczna, demontaż, dekompilacja lub w inny sposób modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych opartych na, scalanie, manipulowanie, naprawianie lub próba wykrycia kodu źródłowego Usług w chmurze lub podstawowej technologii (z wyjątkiem przypadków, w których to ograniczenie jest sprzeczne z obowiązującym prawem Twojej jurysdykcji)
  • Uzyskaj dostęp do Usług w chmurze z dowolnego miejsca zabronionego lub podlegającego sankcjom lub wymogom licencyjnym zgodnie z obowiązującymi sankcjami i/lub przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, w tym Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i/lub innych odpowiednich krajów, a użytkownik będzie przesyłać tylko treści niekontrolowane (np. klasyfikacja to „N” w UE i „N” dla ECCN lub „EAR99” w USA), chyba że zezwala inaczej obowiązujące (re-) przepisy dotyczące kontroli eksportu lub odpowiednie rządowe licencje lub zatwierdzenia.

4. Brak nadużyć

Nie będziesz:

  • Korzystanie z Usług w chmurze w sposób mający na celu uniknięcie lub obejście wszelkich ograniczeń użytkowania i ograniczeń nałożonych na takie Usługi w chmurze (takie jak ograniczenia dostępu i przechowywania), monitorowanie lub uniknięcie ponoszenia opłat
  • Dostęp do Usług w chmurze lub korzystanie z nich w celu przeprowadzenia testu wydajności, budowania konkurencyjnego produktu lub usługi lub kopiowania jego funkcji lub interfejsu użytkownika
  • zakłócać prawidłowe funkcjonowanie lub bezpieczeństwo któregokolwiek z naszych systemów
  • Rozpowszechniać, publikować, wysyłać lub ułatwiać wysyłanie niezamówionych masowych wiadomości e-mail lub innych wiadomości, promocji, reklam lub zaproszeń, w tym reklam komercyjnych i ogłoszeń informacyjnych. Nie będziesz zmieniać ani zasłaniać nagłówków wiadomości e-mail ani zakładać tożsamości nadawcy bez wyraźnej zgody nadawcy.

5. Brak naruszeń bezpieczeństwa

Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w chmurze w sposób, który mógłby spowodować lub ułatwić zagrożenie dla bezpieczeństwa Usług w chmurze lub technologii bazowej. Będziesz w szczególności:

  • Podejmij uzasadnione środki ostrożności przed atakami bezpieczeństwa, wirusami i złośliwym kodem w systemie, sprzęcie, oprogramowaniu lub usługach na miejscu, których używasz do łączenia się z usługami w chmurze i/lub uzyskiwania dostępu do usług w chmurze
  • Nie przeprowadzać żadnych testów penetracyjnych Usług w chmurze lub technologii bazowej bez uzyskania naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody
  • Nie używaj urządzeń do uzyskiwania dostępu do Usług w chmurze lub korzystania z nich, które nie są zgodne ze standardowymi zasadami bezpieczeństwa branżowymi (np. ochrona hasłem, ochrona antywirusowa, aktualizacja i poziom poprawek).

6. Nasz monitoring; raportowanie i audyt

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że my i nasi podwykonawcy możemy monitorować zgodność użytkownika z niniejszym AUP za pośrednictwem Usług w chmurze. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania wszelkich naruszeń niniejszego AUP. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu niniejszego AUP, natychmiast nas powiadomisz i udzieli nam pomocy, zgodnie z naszą prośbą, w celu zatrzymania, złagodzenia lub naprawienia naruszenia. My, nasi podwykonawcy lub autoryzowani agenci możemy przeprowadzić audyt zgodności użytkownika z niniejszym AUP w siedzibach, stacjach roboczych i serwerach po odpowiednim wcześniejszym powiadomieniu. Możemy usuwać, wyłączyć dostęp do nich lub modyfikować wszelkie treści lub zasoby, które naruszają niniejszy AUP lub jakąkolwiek inną umowę zawartą z Tobą w zakresie korzystania z Usług w chmurze. Możemy zgłaszać wszelkie działania, które podejrzewamy, że naruszają jakiekolwiek prawo lub przepisy, odpowiednim urzędnikom organów ścigania, organom regulacyjnym lub innym odpowiednim stronom trzecim. Jeśli strona, która twierdzi, że korzystanie przez Ciebie z Usług w chmurze lub treści narusza prawa tej osoby trzeciej lub jakiekolwiek prawo lub regulacje, możemy udostępniać odpowiednie informacje o klientach.

7. Prawo autorskie

Siemens będzie odpowiadać na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich dotyczących treści zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich.

Wyszukiwarka pomocy technicznej SCE

Wyślij do nas swoje zapytania dotyczące wsparcia w zakresie edukacji, badań i rozwoju.