Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zdjęcie szpitala San Juan de Dios.

„Mózg”, który napędza transformację szpitala w Hiszpanii

Dzięki portfolio Siemens Szpital San Juan de Dios de Nervión (Sewilla) osiągnął oszczędności kosztów operacyjnych o prawie 35%.

Jak stworzyć inteligentny szpital?

Z ponad 450-letnią historią szpital San Juan de Dios został uznany za punkt odniesienia w dziedzinie opieki zdrowotnej w Andaluzji, wyróżniając się zaangażowaniem w doskonałość medyczną i wartości ludzkie. Teraz szpital idzie o krok dalej w swojej ewolucji, aby stworzyć najlepsze środowisko opieki zdrowotnej.

Modernizacja szpitala: potrzeba zapewnienia jak najlepszej obsługi zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu

W swoim zobowiązaniu do dalszego oferowania najwyższej jakości opieki medycznej, szpital stanął przed nowym wyzwaniem: modernizacja swoich obiektów w celu poprawy wydajności operacyjnej, zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia bezpiecznego środowiska dla pacjentów i profesjonalistów. Wszystko bez uszczerbku dla zaangażowania w zrównoważony rozwój środowiska.

Potrzebowali zaawansowanego systemu, który pozwoliłby im

Zarządzaj obiektami w sposób scentralizowany i wydajny

Optymalizacja zużycia energii i zmniejszenie kosztów operacyjnych

Zapewnij bezpieczne i komfortowe warunki środowiskowe

Włącz nowe technologie bez wpływu na codzienne operacje

Cyfryzacja dla bezpieczniejszych i wydajniejszych szpitali

A person is standing in front of a Siemens building in Seville, Spain.

Siemens jest idealnym partnerem, aby sprostać temu wyzwaniu. Szpital podjął kompletną cyfrową transformację swojej infrastruktury dzięki kompleksowym, skalowalnym rozwiązaniom. Koncentrują się one na modernizacji systemu zarządzania obiektem, integracji wykrywania pożaru, automatyzacji HVAC i bezpieczeństwa w scentralizowanej platformie za pomocą Desigo CC i Siveillance Suite.

Cyfrowe zdalne usługi oparte na sztucznej inteligencji wykrywają usterki i umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym, wydłużając żywotność sprzętu, zmniejszając alarmy i generując oszczędności energii. Technologie te współpracują z Building X w zakresie zarządzania energią, umożliwiając szpitalowi kontrolę i optymalizację zużycia energii w przejrzysty, scentralizowany sposób.

Osiągnięto redukcję kosztów operacyjnych o prawie 35%

Dzięki firmie Siemens Hospital San Juan de Dios zoptymalizował operacje konserwacyjne poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym i planowanie profilaktyczne. Wdrożona technologia i usługi doprowadziły do 35% obniżenia kosztów operacyjnych analizowanych aktywów, z możliwością dodatkowych oszczędności o 10%, a jednocześnie stworzenia bezpieczniejszego i wygodniejszego środowiska dla pacjentów.