Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Duża elektrownia RWE

Dźwięk wywołuje alarm w dużej elektrowni RWE

W elektrowni węgla brunatnego w Niederaussem eksperci energetyczni mogą teraz pracować jeszcze bezpieczniej — dzięki alarmowi głosowemu Novigo i systemowi adresów publicznych firmy Siemens.

Krystalicznie czysty alarm w dużej elektrowni

Cztery pozostałe bloki elektrowni RWE w Niederaussem opalanej węglem brunatnym dostarczają 2495 megawatów energii elektrycznej — przy ogromnej sprawności wynoszącej 43 procent reaktor posiada również rekord świata. Na krótko przed ostatnim remontem w elektrowni K, w której utrzymane są systemy i turbiny, jego system alarmowy zawiódł. Wymagana była szybka i płynna wymiana.

Referencja RWE Niederaußem Novigo

Wyczyść ostrzeżenie

Podczas remontu w kotłowni o wysokości do 167 metrów, pełnej wysokowydajnej technologii, pracuje nawet 2000 pracowników. Niektóre z nich przebywają w elektrowni tylko raz w roku i nie znają sobie drogi. Dlatego muszą być w stanie polegać na systemie alarmowym przez cały czas. Jednak całkowita modernizacja systemu i jego urządzeń peryferyjnych, takich jak głośniki, nie byłaby możliwa w danym czasie. Rozwiązanie: potężny system alarmowy, który nadal korzysta z istniejących, wciąż funkcjonalnych urządzeń peryferyjnych.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Optymalna aplikacja dla istniejących urządzeń peryferyjnych

System alarmu głosowego i adresów publicznych Novigo przekonuje RWE — można go zainstalować bezpośrednio na istniejących urządzeniach peryferyjnych i szybko uruchomić.

Kable i głośniki zostaną zachowane

Około 70 głośników i wiele kilometrów rur w bloku elektrowni K nadal działa idealnie i można je łatwo zintegrować z nowym systemem alarmu głosowego i adresu publicznego. Eksperci Siemens wyposażają głośniki w odpowiednie moduły końcowe, które stale sprawdzają integralność kabli i automatycznie zgłaszają wszelkie błędy. Oszczędza to wysiłek, czas, a tym samym pieniądze. Ponadto nowy system spełnia wymagania norm DIN VDE 0833-4 i DIN EN 54-16 w zakresie niezawodności. Zespół techników firmy Siemens zainstaluje system podczas remontu, zapewniając tym samym ten rozległy proces i normalną pracę w dużej elektrowni.

Krystalicznie czyste ostrzeżenie

Około 2000 pracowników, którzy przebywają w elektrowni K podczas przeglądów cyklicznych, musi być w stanie polegać na systemie alarmowym przez cały czas. Musisz doskonale usłyszeć informacje dźwiękowe w każdym punkcie budynku i rozpoznać je jako alarm. Oprócz dźwięków alarmowych system oferuje również możliwość odtwarzania określonych ogłoszeń głosowych lub transmisji ogłoszeń na żywo. Dzięki potężnemu oprogramowaniu konfiguracyjnemu Novigo można łatwo skonfigurować, aby sprostać przyszłym potrzebom - nawet bez ponownego uruchamiania.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

70 głośników

może być bezproblemowe ponowne wykorzystanie z Novigo

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Prawdziwy (przyszły) dowód

Novigo można skalować i skonfigurować zgodnie z wymaganiami

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Jednoznaczne

dźwięk alarmu słychać we wszystkich częściach budynku

Kompleksowe bezpieczeństwo — teraz i w przyszłości

Naprawa systemu alarmowego w dużej elektrowni RWE w Niederaussem za pomocą alarmu głosowego Novigo i systemu adresów publicznych firmy Siemens przynosi wiele korzyści zarówno operatorom, jak i pracownikom. Wyraźne ostrzeżenie i szybka ewakuacja elektrowni w sytuacji awaryjnej zapewnia nie tylko powtarzającą się inspekcję, ale także normalną pracę elektrowni. Jednocześnie system modułowy można szybko zintegrować z istniejącymi urządzeniami peryferyjnymi i dzięki prostej konfiguracji oszczędza wiele wysiłku. A Novigo jest gotowe na przyszłość: przez wiele lat części zamienne będą dostępne do wszystkich używanych komponentów, które Siemens dostarcza w ramach umowy serwisowej i serwisowej — prawdziwy plus i zrównoważona inwestycja w bezpieczeństwo budynków.