Jesienią 2020 r. Centrum Kongresowe Memphis Renasant zakończyło wieloletnią transformację o wartości 200 milionów dolarów. Współpracując z ekspertem ds. Integracji E|K Automation, zainstalowali oprogramowanie do zarządzania otwartym budynkiem Desigo Optic, aby bezproblemowo łączyć stare i nowe urządzenia HVAC i mechaniczne oraz systemy z nowymi napędami i elementami sterującymi. Oferując lepszą widoczność wydajności sprzętu, Desigo Optic zapewnia praktyczne informacje, które Renasant Convention Center wykorzystuje do osiągnięcia celów dotyczących wydajności, zrównoważonego rozwoju, komfortu i jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ).
Centrum kongresowe Renasant i E|K Automation
Na moim talerzu jest dużo, więc polegam na Desigo Optic, aby złagodzić mój ładunek. Ostatnią rzeczą, o którą chcę się martwić, jest kontrolowanie budynku i na szczęście już nie muszę tego robić.
Desigo Optic tworzy holistyczny obraz operacji
Operatorzy w Renasant Convention Center mają lepszy wgląd w wydajność sprzętu

Źródło zdjęcia: Creation Studios
Połączenie zmierzonych linii bazowych i raportowania trendów zapewnia praktyczne spostrzeżenia, które dają Renasant Convention Center to, czego potrzebuje do optymalizacji sprzętu i mają długoterminowy, pozytywny wpływ na konserwację oraz pozwalają zespołowi operacyjnemu skupić się na strategicznych projektach i innych konserwacjach budynków, które wpływają na satysfakcję klientów.
Równie ważny jest wpływ na użyteczność i zużycie energii. Jeden aspekt projektu renowacji i transformacji dodał obiektowi znaczną powierzchnię powierzchni, w tym przeszklone chodniki i okna sięgające od podłogi do sufitu z widokiem na rzekę Missisipi. Chociaż te nowe funkcje zwiększyły obciążenie cieplne budynku, Renasant odnotował 30% zmniejszenie zapotrzebowania na wodę chłodzoną, a rachunki za media pozostały mniej więcej takie same.

Źródło zdjęcia: Creation Studios
Fakty i liczby w Memphis' Renasant Convention Center
Poprawa wydajności przy jednoczesnym zadowoleniu klientów

Połączenia gorące/zimne praktycznie wyeliminowane

Tylko 15 minut dziennie
vs. 3 godziny na zarządzanie kontrolą budynku

30% zmniejszenie zapotrzebowania na wodę schłodzoną
pomimo dodania powierzchni kwadratowej i obciążenia termicznego
Oprogramowanie do zarządzania otwartym budynkiem Desigo Optic tworzy holistyczny obraz operacji, aby zachwycić klientów. „Sprowadza się to do łatwości sterowania i łatwości obsługi. Desigo Optic to najłatwiejsza platforma, z której korzystałem; każdy może się jej szybko nauczyć. Uwielbiam to” - mówi Darrell Jones, dyrektor operacyjny w Centrum Kongresowym Renasant w Memphis.
Zobacz, jak Renasant Convention Center w Memphis przekształciło swoje urządzenia HVAC dzięki automatyzacji Desigo, przeglądając naszą infografikę projektu.
Zalety Desigo Optic
- Możliwości zdalne
- Widoczność + przezroczystość
- Otwarte ramy
- Proaktywne strategie konserwacji
- Łatwość użycia
- Ulepszony czas pracy sprzętu
Na starej platformie wszystko, co mogliśmy zrobić, to uzyskać dane start/stop i temperatury wejścia/wyjścia. Ale teraz możesz podnieść grafikę i wygląda na to, jakbyś stał bezpośrednio przed agregatem chłodniczym. Wiesz wszystko, co się dzieje, prosto z tabletu.
O oprogramowaniu Desigo Optic
Desigo Optic to otwarte, proste i skalowalne oprogramowanie do zarządzania budynkami do wizualizacji i sterowania systemami automatyki budynków. Pomaga uzyskać praktyczne informacje z potężnych pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać całościowy obraz krytycznych zasobów i umożliwia bardziej świadome podejmowanie decyzji. Dzięki Edge2Cloud dane budynku są dostępne w dowolnym miejscu i czasie, zapewniając większą kontrolę i elastyczność.