Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przemysłowe szkolenie w sytuacjach awaryjnych SieMergy™

W dzisiejszym szybko rozwijającym się krajobrazie energetycznym przygotowanie na sytuacje kryzysowe jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Nasze innowacyjne szkolenie w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych SIEMergy™ łączy realistyczne symulacje w świecie rzeczywistym z zaawansowaną technologią, aby przygotować zespół do skutecznego reagowania na sytuacje awaryjne oraz zapewnić ciągłość działania i bezpieczeństwo poprzez wciągające training w realistycznych scenariuszach.

GettyImages-helmet-siemens-power-academy

Rozwiń podstawowe umiejętności swojego zespołu

Koncentrując się na trzech podstawowych kompetencjach, SieMergy™ wyposaża organizacje z różnych branż w umiejętności i wiedzę, aby skutecznie radzić sobie z sytuacjami awaryjnymi, przestrzegać standardów bezpieczeństwa i osiągać doskonałość operacyjną. Nasze rozwiązania szkoleniowe zapewniają, że Twój zespół jest przygotowany na każdy scenariusz awaryjny, wspierając odporną i proaktywną kulturę organizacyjną.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do szkoleń przemysłowych — nasze training reagowania w nagłych wypadkach w skrócie

SieMergy™ oferuje kompleksową gamę przemysłowych rozwiązań szkoleniowych w zakresie reagowania w sytuacjach awaryjnych zaprojektowanych w celu rozwijania krytycznych umiejętności w szerokim zakresie ról w organizacji. Nasze programy są specjalnie dostosowane do wyposażenia Twojego zespołu w wiedzę i wiedzę niezbędną do skutecznego radzenia sobie z rzeczywistymi wyzwaniami. Zapoznaj się z naszymi wszechstronnymi opcjami szkoleniowymi i znajdź szkolenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Dostosuj szkolenie do swoich potrzeb

Nasze standardowe rozwiązania szkoleniowe SIEMergy™ mogą nie zawsze odpowiadać na każde unikalne wyzwanie lub ujawnić potencjalne martwe pole, przed którym stoi Twoja organizacja. Aby zmaksymalizować skuteczność naszych rozwiązań i zapewnić, że żadne krytyczne obszary nie zostaną pominięte, oferujemy kompleksowe usługi konsultacyjne zarówno przed, jak i po training. Usługi te pomagają zidentyfikować potencjalne martwe punkty i pogłębiać doświadczenie edukacyjne. Rozważ poniższe tematy, aby ustalić, czy nasze usługi przed i po szkoleniu lub kompletne dostosowane rozwiązanie SIEMergy mogą przynieść korzyści Twojej organizacji.

Przed training — Identyfikacja potencjalnych martwych punktów

Ocena rzetelności
Jeśli masz obawy co do niezawodności krytycznych urządzeń, takich jak transformatory lub wyłączniki, które mogą wpłynąć na reakcję w sytuacjach awaryjnych, przegląd niezawodności przed szkoleniem może pomóc w odkryciu tych problemów i rozwiązaniu ich przed przejściem training.

Oceny konserwacji
Jeśli obawiasz się, że działania związane z konserwacją zapobiegawczą mogą nie w pełni przygotować Twojego zespołu do scenariuszy reagowania w sytuacjach awaryjnych, ocena bieżących procedur konserwacyjnych może pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy przed rozpoczęciem training.

Zarządzanie kompetencjami
Jeśli nie masz pewności, czy Twój zespół ma określone luki w umiejętnościach lub luki w wiedzy, które należy rozwiązać, ocena umiejętności przedszkoleniowych pomoże dostosować program szkoleniowy do tych potrzeb.

Testowanie planu awaryjnego
Jeśli nie masz pewności, czy Twoje plany awaryjne muszą zostać sprawdzone i przetestowane, aby upewnić się, że są solidne, przegląd procedur awaryjnych przed szkoleniem może pomóc zidentyfikować potencjalne słabości, które można rozwiązać poprzez szkolenie.

Po training — Pogłębianie wiedzy i umiejętności

Wzmocnienie niezawodności
Jeśli chcesz nadal monitorować i poprawiać niezawodność swoich urządzeń po szkoleniu, dalsze oceny pomogą utrwalić zdobyte umiejętności i zapewnić długoterminową niezawodność.

Optymalizacja konserwacji
Jeśli chcesz udoskonalić swoje procedury konserwacyjne w oparciu o nowe umiejętności i wiedzę zdobytą podczas training, ocena poszkoleniowa pomoże zintegrować te spostrzeżenia z praktykami konserwacyjnymi.

Wzmocnienie kompetencji
Jeśli Twój zespół potrzebuje wsparcia w skutecznym stosowaniu nowych umiejętności po zakończeniu training, dodatkowe usługi zarządzania kompetencjami pomogą skonsolidować i zastosować to, czego nauczyłeś się w rzeczywistych scenariuszach.

Gotowość awaryjna
Jeśli chcesz skorzystać z ulepszonych ćwiczeń awaryjnych i scenariuszy, aby skonsolidować umiejętności swojego zespołu, powinieneś przetestować i przejrzeć plany awaryjne po szkoleniu, aby upewnić się, że zdobyte umiejętności są skutecznie wdrażane.

Przekształć ryzyko w szanse — odkryj zalety naszych trainings reagowania w sytuacjach kryzysowych

Dla firm z sektora energetycznego niezbędne jest posiadanie dobrze wyszkolonych pracowników, którzy są odpowiednio przygotowani na sytuacje awaryjne. Inwestowanie w przemysłowe training w sytuacjach awaryjnych SieMergy™ pomaga zminimalizować przestoje i zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie. Odkryj zalety SieMergy™ dla siebie.

Minimalizuj przestoje spowodowane czynnikami ludzkimi
Około 90% incydentów wysokiego i niskiego napięcia jest spowodowanych czynnikami ludzkimi lub organizacyjnymi, podczas gdy tylko 10% jest spowodowanych awariami technicznymi lub awariami sprzętu. Nasze rozwiązania szkoleniowe w decydujący sposób przyczyniają się do zminimalizowania przestojów spowodowanych przez ludzkie błędy.

Zmniejsz koszty spowodowane błędami
Przestoje mogą być niezwykle kosztowne. Oznacza to, że liczy się każda stracona sekunda z powodu błędów i błędów związanych ze stresem. Dzięki naszym rozwiązaniom szkoleniowym minimalizujesz przestoje i oszczędzasz cenny czas i pieniądze.

Maksymalizacja wydajności poprzez zmniejszenie liczby błędów ludzkich
Szkolenie SieMergy™ koncentruje się na zmniejszaniu błędów ludzkich poprzez przygotowanie zespołu do rzeczywistych sytuacji awaryjnych. Wiemy, że stres jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do błędów, a nasze programy mają na celu skrócenie czasu regeneracji stresu i poprawę dokładności podejmowania decyzji o co najmniej 50%.