Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Pairi Daiza

Pairi Daiza

Zwierzęta w Pairi Daiza i ich goście cieszą się indywidualnym komfortem dzięki technologii Siemens i partnerowi rozwiązania Thermia.

Komfort dostosowany do każdego zwierzęcia

Belgijski park zwierząt Pairi Daiza zaliczany jest do najlepszych na świecie. Zgodzą się 2 miliony odwiedzających rocznie. Park, będący domem dla ponad 800 gatunków zwierząt na prawie 75 hektarach, stara się ujawnić piękno i kruchość natury, jednocześnie pracując nad ochroną zagrożonych gatunków. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort każdemu zwierzęciu (i odwiedzającemu) dzięki technologii Siemens i naszemu certyfikowemu partnerowi ds. rozwiązań, Thermia.

Środowisko dostosowane do każdego gatunku

W Pairi Daiza Thermia odpowiada za integrację i zarządzanie ponad 50 instalacjami w porządku, aby zapewnić odpowiedni klimat dla każdego gatunku. Dzięki technologii budowlanej Siemens można doskonale kontrolować temperaturę, wilgotność i jakość powietrza bez powodowania dyskomfortu dla odwiedzających. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta korzystają z optymalnego środowiska przez cały czas.

„Wieloletnia współpraca między Pairi Daiza, Thermia i Siemens zapewnia stabilność niezbędną do realizacji tych technicznych wdrożeń, przy jednoczesnym uwzględnieniu wydajności, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rentowności ekonomicznej”.

Jean-François Hebert — kierownik techniczny w Pairi Daiza

Pairi Daiza - ONE -4 Article - Right Container e8136c68-c28a-461e-a140-145bed01f768
Pairi Daiza - ONE - 4 Article - Left Container 45289d7c-832d-41b4-8f4d-fddc0ec0560b

„Ten projekt miał szczególnie wysokie wymagania dotyczące klimatyzacji. Dzięki naszej wieloletniej współpracy z Siemensem i jego wyrafinowanej ofercie w tej dziedzinie byliśmy w stanie wdrożyć odpowiednie rozwiązanie z odzyskiem ciepła, które zużywa bardzo mało energii.”

Frédéric Vandewiele — Partner Zarządzający Thermia

Optymalny klimat bez marnowania energii

Komfort zwierząt i gości ma ogromne znaczenie dla Pairi Daiza. Klimat musi być doskonały wszędzie, zarówno w pomieszczeniach — w tym w krainie zimna — jak i w hotelach Pairi Daiza Resort. Ponadto „Ogród Światów” zobowiązuje się do maksymalnego zmniejszenia swojego śladu ekologicznego — poważne wyzwanie, które opanowali jego partnerzy technologiczni, Siemens i Thermia.

Indywidualny klimat i minimalny ślad ekologiczny

Arktyczny klimat, optymalne temperatury wewnętrzne w hotelu, wygodne siedlisko dla setek gatunków zwierząt... Bez względu na wyzwanie, Thermia, doświadczony specjalista w projektowaniu i wdrażaniu systemów klimatyzacji, wentylacji i oświetlenia, był w stanie je rozwiązać. Firma od wielu lat jest partnerem Pairi Daiza, wdrażając najnowsze technologie firmy Siemens.

Aktywny wkład w doświadczenie i sukces interesariuszy

Zwierzęta w Pairi Daiza i ich goście cieszą się indywidualnym komfortem dzięki technologii Siemens i partnerowi rozwiązania Thermia.

Desigo CC

Ta platforma zarządzania budynkiem kontroluje, monitoruje i optymalizuje wszystkie dyscypliny w budynku, takie jak zakwaterowanie i hotele w Pairi Daiza. Rozwiązanie oparte jest wyłącznie na otwartych standardach i poprawia wydajność w całym cyklu życia budynku.

Inteligentny zawór firmy Siemens maksymalizuje elastyczność i wydajność instalacji HVAC

Inteligentne zawory

Inteligentne zawory Siemens do systemów HVAC gwarantują optymalny klimat w pomieszczeniach, jednocześnie zwiększając efektywność energetyczną i obniżając koszty eksploatacji. Łatwe planowanie, instalacja, uruchomienie i obsługa.