Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Automatyzacja dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym z Siemens i OSAI

Wydobywaj metale szlachetne z odpadów elektronicznych za pomocą systemu RE4M. Dzięki integracji TIA Portal i Siemens Industrial Edge optymalizujemy odzyskiwanie złota, srebra i miedzi, dzięki czemu procesy recyklingu są szybsze, bardziej skalowalne i zrównoważone dla nowoczesnego przemysłu.

Rewolucjonizacja recyklingu dzięki automatyce przemysłowej

Sektor recyklingu WEEE stoi przed kluczowymi wyzwaniami w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju. OSAI Rozwiązanie RE4M firmy Green Tech zaspokaja te potrzeby poprzez automatyzację doboru metali szlachetnych. Dzięki partnerstwu z Siemensem zakład integruje technologie 4.0, które zapewniają precyzję operacyjną, redukując ilość odpadów i przekształcając złom w strategiczne zasoby dla przyszłości o niewielkim wpływie.

Optymalizacja odzyskiwania zasobów dzięki rozwiązaniom cyfrowym

Ikona wyzwań związanych z elastyczną infrastrukturą, pokazująca skrzyżowane strzałki między symbolami puzzli i fabryki.

Integracja systemów z TIA Portal

Ujednolicone zarządzanie HMI, PLC i napędami w jednym systemie, aby uprościć inżynierię i przyspieszyć czas uruchomienia instalacji.

Ikona wyzwań efektywności pokazująca ekran komputera z symbolem fabryki, otoczony ikonami energii i wzrostu.

Monitoruj zużycie w czasie rzeczywistym

Korzystanie z Siemens Industrial Edgemiernik energii SIMATIC ET200 SP i aplikacja Energy Manager do wykrywania anomalii i optymalizacji wydajności energetycznej systemu.

Ikona wyzwań zrównoważonego rozwoju pokazująca ikonę chmury CO₂ ze strzałką w dół, symbolizującą zmniejszone emisje.

Wykorzystaj moc Industrial Edge

Zaawansowane przetwarzanie danych bezpośrednio na maszynie w celu inteligentnego zarządzania energią i skutecznej konserwacji predykcyjnej.

OSAI: cyfrowa doskonałość w odzyskiwaniu metali

OSAI - image 01

Optymalizacja wydobycia z odpadów elektronicznych

System RE4M został zaprojektowany do identyfikacji i odzyskiwania krytycznych metali, takich jak złoto, pallad i miedź, z wyrzuconych płytek drukowanych. Automatyzacja Siemens zapewnia maksymalną niezawodność procesu selekcji, dzięki czemu OSAI Green Tech może zaoferować flagowe rozwiązanie w sektorze zrównoważonych technologii.

Zarządzanie energią z precyzyjną precyzją

Dzięki multimetru zintegrowanemu z SIMATIC ET200 SP PLC, każda zmiana zużycia jest śledzona. Integracja tych wskaźników z ekosystemem Siemens Industrial Edge umożliwia zespołowi technicznemu przeglądanie szczegółowych pulpitów nawigacyjnych, przekształcając surowe dane w decyzje operacyjne w celu zmniejszenia śladu węglowego zakładu.

OSAI - Image 03
OSAI - image 02

Przyspieszenie cyfrowej transformacji przemysłowej

Synergia między Siemens i OSAI dowodzi, że cyfryzacja jest nie tylko przewagą konkurencyjną, ale motorem gospodarki o obiegu zamkniętym. Elastyczność urządzeń sieciowych i inteligentna elektromechanika zapewniają, że zakład może ewoluować zgodnie z potrzebami rynku recyklingu.

Cel naszej współpracy został w pełni osiągnięty: posiadanie jednego interfejsu dla wszystkich elementów automatyki i elektromechaniki oraz możliwość monitorowania i optymalizacji energii poprzez rozwiązania cyfrowe.
Fabrizio Clemente, kierownik projektu, OSAI

Rozpocznij swoją podróż