Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dobry klimat dla biznesu targowego

Messe Frankfurt opiera się na przyszłościowej i wydajnej automatyzacji budynków firmy Siemens. Cała technologia budowlana firmy Siemens i zewnętrznych dostawców będzie obsługiwana przez BACnet i zostanie przeniesiona do Desigo CC

Ogromny krok w przyszłość automatyki budynków

Messe-Frankfurt-Indoor

Założona w 1907 roku Messe Frankfurt jest największym na świecie organizatorem targów, kongresów i wydarzeń z własnymi terenami wystawowymi. Dzięki optymalnym połączeniom komunikacyjnym i infrastrukturze, Główna metropolia jest doskonałą lokalizacją dla wystawców i zwiedzających. Na terenie wystawowym działa jedenaście sal o powierzchni około 592 000 metrów kwadratowych. Mają być zautomatyzowane sprawnie i opłacalnie.

Wyzwanie

Obecnie w Centrum Wystawowym we Frankfurcie zainstalowanych jest około 60 000 punktów danych Siclimatx i około 20 000 punktów danych od zewnętrznych dostawców, każdy z własnym systemem zarządzania budynkiem i kilkoma samowystarczalnymi kontrolerami BACnet. Ten obszerny asortyment technologii budowlanych ma zostać przeniesiony do wspólnego i przyszłościowego systemu opartego na neutralnym protokole komunikacji danych BACnet, który integruje również istniejący system rezerwacji pokoi.

Rozwiązanie

Koncepcja migracji łączy wszystkie budynki z platformą zarządzania budynkiemI follow CC. Inwentarz automatyzacji jest zintegrowany bezpośrednio z platformą za pośrednictwem już zainstalowanych stacji Simatic S7, a także przez bramkę IoT dla istniejących stacji Simatic S5. Po zakończeniu przejścia na targi zostanie zintegrowanych około 140 000 punktów danych i około 6000 zdjęć. W przyszłości każdy indywidualny kierownik hali oraz technicy serwisowi będą mogli uzyskać bezpośredni lub zdalny dostęp do systemu zarządzania budynkiem. System rezerwacji pokoi targowych jest również zintegrowany z Desigo CC.

Korzyści

Desigo CC oferuje otwartą, przyszłościową platformę technologiczną o wysokim poziomie komfortu, elastyczności i najwyższej klasy efektywności energetycznej dla całego systemu automatyki budynku. Dzięki Desigo CC targi korzystają z otwartej platformy systemowej obsługującej BACnet, która integruje już zainstalowaną technologię przy znacznie zmniejszonym nakładzie wysiłku. Dzięki 20 stanowiskom operatorskim wszyscy mistrzowie hal mają bezpośredni dostęp do Desigo CC. Umowa serwisowa z Siemens zapewnia szybką i kompetentną obsługę targów w razie potrzeby.

Kompleksowa modernizacja przy minimalnym wysiłku

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

BACnet integruje poprzednie technologie

60 000 punktów danych Siclimatx oraz 20 000 punktów danych stron trzecich zostanie połączonych z nową platformą za pośrednictwem BACnet.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Desigo CC połączone na jednej platformie

Stacje automatyki Simatic S5/S7 oraz stacja zewnętrznego dostawcy są zintegrowane z Desigo CC przy znacznie zmniejszonym nakładzie wysiłku.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Platforma integruje istniejące systemy

Własne systemy bezpieczeństwa i obłożenia pomieszczeń targowych są obecnie kontrolowane, regulowane i monitorowane za pośrednictwem platformy zarządzania budynkiem.

Znacznik wyboru wewnątrz pola, prawdopodobnie wskazujący ukończone lub zweryfikowane zadanie.

Umowa serwisowa zapewnia najlepsze wsparcie

Na przykład umowa serwisowa z firmą Siemens umożliwia szybkie i kompetentne zdalne rozwiązywanie problemów poprzez bezpieczne połączenie CRSP.