Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba pływa w basenie za pomocą udaru motyla.

Średniego napięcia niebieski GIS

Zanurz się w zrównoważoną przyszłość dzięki innowacyjnym, przyjaznym dla środowiska i cyfrowym rozwiązaniom. Dzięki naszemu niebieskiemu portfolio GIS do zasilania średniego napięcia możesz przygotować się do transformacji energetycznej i transformacji cyfrowej.

Czy jesteś gotowy na zrównoważony rozwój?

Niebieski GIS firmy Siemens pomaga przejść na zrównoważony rozwój dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które przyczyniają się do ochrony naszej planety. Czyste powietrze jest medium izolacyjnym pochodzącym z gazów pochodzenia naturalnego i znajdującym się w otaczającym powietrzu. Jako izolacja wolna od gazu F pozwala siatkom stać się bardziej zrównoważone, praktycznie eliminując negatywny wpływ na środowisko. Blue GIS pomaga spełnić najnowsze normy regulacyjne i znacznie zmniejszyć emisję CO2.

Bądź przezroczysty dzięki niebieskiemu GIS

Etykieta Siemens EcoTech zwiększa przejrzystość niebieskich produktów GIS firmy Siemens, dostarczając kompleksowe dane dotyczące wydajności środowiskowej. Ta przejrzystość pozwala klientom zrozumieć cechy zrównoważonego rozwoju tych produktów, w tym wykorzystanie materiałów niskoemisyjnych, możliwość recyklingu i ogólny wpływ na środowisko. Ta przejrzystość pozwala klientom podejmować świadome decyzje, które są zgodne z ich celami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

A blue and white Siemens logo displayed on a white background.

Zasilanie technologii bezgazowej F

Dowiedz się więcej o innowacjach firmy Siemens, przyjrząc się temu, jak innowacyjne symulacje i inżynieria oparta na współpracy tworzą wolne od SF6 systemy rozdzielnic „niebieskich”. Zobacz przełomy kształtujące zrównoważoną przyszłość w energetyce.

Osiągnięcie gospodarki o obiegu zamkniętym

Dzięki podejściu skoncentrowanym na ekoprojekcie, niebieski GIS osiąga gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki zastosowaniu materiałów o wysokim stopniu nadających się do recyklingu.

Zgodność z przepisami

Oferujemy deklarację materiału zgodną z REACH, ocenę cyklu życia (LCA) oraz deklarację produktu środowiskowego (typ II) zgodnie z normą ISO 14021. Ponadto analiza wpływu materiału jest częścią naszego myślenia projektowego.

Wybierz lidera zrównoważonego rozwoju

Produkty Blue GIS oferują bezobsługowe operacje przez cały okres użytkowania. To w połączeniu z wykorzystaniem zrównoważonego projektowania i czystego powietrza jako medium izolacyjnego czyni je liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Zmniejsz swój ślad węglowy

Nasze niebieskie produkty GIS oparte na izolacji Clean Air zachowują takie same wymiary jak nasze konwencjonalne rozdzielnice izolowane gazem, co dodatkowo zmniejsza ślad węglowy produktu.

Pożegnaj się z F-gazami

Czyste powietrze stosowane jako medium izolacyjne jest wykonane z gazów pochodzenia naturalnego i nie zawiera SF6 ani żadnych innych gazów F, co zapewnia zgodne z przepisami niebieskie produkty GIS.

Ciesz się długotrwałym designem

W normalnych warunkach eksploatacyjnych oczekiwana żywotność niebieskiego GIS wynosi co najmniej 40 lat — co chroni zasoby naturalne.

Dystrybucja zasilania — zoptymalizowana cyfrowo

Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i wydajnych technologii możemy zmniejszyć zużycie energii i zminimalizować nasz ślad ekologiczny. Nadszedł czas, aby wykorzystać możliwości oferowane przez cyfryzację w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności i zrównoważonego rozwoju. Produkty Blue GIS oferują zalety innowacyjnej technologii — od automatyzacji po ochronę i monitorowanie.

Nowoczesny szklany budynek biurowy z zielonymi przyciemnionymi oknami i zakrzywioną architekturą na tle błękitnego nieba

Automatyzacja

Przenieś automatyzację i zdalne sterowanie na wyższy poziom dzięki naszemu portfolio SICAM, które obsługuje aplikacje zdalne i automatyzacyjne w zakresie przesyłu i dystrybucji energii.

Ochrona i pomiar

Nasze niebieskie portfolio GIS oferuje doskonałe urządzenia ochronne i pomiarowe z rodziny SIPROTEC i SICAM.

Monitorowanie

Skorzystaj ze zwiększonej niezawodności dzięki ciągłemu monitorowaniu stanu temperatury, wilgotności, częściowego rozładowania, gęstości gazu, przepływu obciążenia i wyłącznika.

Internet rzeczy

Dzięki skalowalnemu rozwiązaniu Xcelerator IoT SaaS, Electrification X, stawiamy czoła kluczowym wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną w jednym w pełni zintegrowanym pakiecie IoT Suite.

Rozpocznij swoją podróż