Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zrównoważone rozwiązania niskiego napięcia

Rozwiązania niskonapięciowe łączą w wybranych zastosowaniach produkty energooszczędne, Siemens EcoTech, zasady projektowania o obiegu zamkniętym oraz materiały pochodzące z recyklingu i na bazie biologicznej. Celem jest pomoc w zmniejszeniu strat energii, wspieranie dłuższego użytkowania produktu i dostarczanie informacji o środowisku specyficznych dla produktu.

Dlaczego zrównoważone rozwiązania niskonapięciowe?

Bardziej zrównoważone rozwiązania niskonapięciowe pomagają zmniejszyć wpływ dystrybucji energii elektrycznej na środowisko. Łącząc efektywność energetyczną, zasady projektowania o obiegu zamkniętym, innowacje materiałowe i ramy Siemens EcoTech, wspierają one świadome podejmowanie decyzji i cele zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu.

  • Pomóż zmniejszyć straty energii dzięki energooszczędnej dystrybucji energii niskiego napięcia
  • Pomóż zmniejszyć wpływ na środowisko dzięki zoptymalizowanemu projektowaniu produktu i wydajnemu działaniu
  • Integracja materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów biologicznych poprzez zatwierdzoną współpracę partnerską
  • Wspieranie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki koncepcjom naprawy, ponownego użycia, renowacji i recyklingu
  • Zapewnianie przejrzystych informacji o środowisku poprzez ramy Siemens EcoTech i Siemens EcoTech Profiles (SEP)

Takie podejście pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, dostępności i wydajności operacyjnej.

Sustainability @SI EP Kluczowy wizualny

Kluczowe korzyści

Zmniejszenie strat energii podczas pracy

Poprawa efektywności energetycznej w dystrybucji energii niskiego napięcia i kontroli przemysłowej w celu zmniejszenia strat energii, zmniejszenia emisji eksploatacyjnych i wspierania długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju.

Włącz praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym

Stosuj zasady projektowania o obiegu zamkniętym, bardziej zrównoważone materiały i strategie cyklu życia, aby zmniejszyć zużycie zasobów, przedłużyć żywotność produktu oraz wspierać ponowne wykorzystanie i recykling.

Zbuduj na Siemens EcoTech

Wybierz produkty, które są częścią frameworka Siemens EcoTech, oparte na przejrzystych danych środowiskowych, sprawdzonych koncepcjach materiałowych i sprawdzonych partnerstwach — bez uszczerbku dla wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności.

100% Energia odnawialna do produkcji

270 ton Redukcja CO₂ w produkcji (BASF) *

50% Materiał z recyklingu w obudowie (DOMO)

70% Plastik na bazie biologicznej w obudowie (Envalior)

Keyvisual na starterze Sanftstarter

Nowy SIRIUS 3RW5 -Z R11 odnowiony miękki rozrusznik

Siemens wprowadza na rynek swój pierwszy odnowiony miękki rozrusznik, opracowany zgodnie z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym.

Najważniejsze funkcje

Tekst Siemens EcoTech w kolorze białym na ciemnoniebieskim tle z turkusową okrągłą grafiką w prawym górnym rogu.

Siemens EcoTech to ramy wydajności produktów środowiskowych firmy Siemens. Pomaga podejmować świadome decyzje, dostarczając przejrzyste, specyficzne dla produktu informacje środowiskowe oparte na jasno określonych kryteriach zrównoważonego rozwoju. Każdy produkt jest oceniany przez cały cykl życia — od materiałów i projektu po fazę użytkowania i koniec okresu użytkowania.

Wspólne wspieranie zrównoważonych innowacji

Współpraca jest kluczem do zwiększenia zrównoważenia produktów niskiego napięcia. Wraz z wiodącymi partnerami materiałowymi i technologicznymi integrujemy z naszymi produktami materiały pochodzące z recyklingu i na bazie biologicznej, zachowując jednocześnie wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność, jakich oczekują klienci.

Select...
Infografika dotycząca implementacji produkcji z SIRIUS 3RV2 w BASF

Wraz z BASF Siemens wprowadził do wyłączników SIRIUS 3RV2 tworzywa sztuczne zrównoważone biomasą. Według BASF surowce odnawialne zmniejszają emisję ekwiwalentów dwutlenku węgla o ~270 ton rocznie*.

*Obliczanie śladu węglowego produktów materiałów jest zgodne z metodologią TfS i porównuje redukcję CO2 produktu BASF Biomass Balanced z konwencjonalnym produktem BASF.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jak inni korzystają z rozwiązań niskiego napięcia

Budynek z wejściem do szpitala św. Józefa w Berlinie

Szpital św. Józefa

W Szpitalu św. Józefa Siemens wspierał projekt dystrybucji energii niskiego napięcia przy użyciu produktów SENTRON i SIVACON. Zgodnie z referencją projektu wyniki obejmowały roczną oszczędność energii w wysokości 340 tys. EUR i redukcję CO₂ o 1300 ton.

Często zadawane pytania

Przeglądaj zasoby i powiązane treści

Dokumenty

Technikanical Article (niemiecki) | Drugie życie polimerów z urządzeń instalacyjnych elektrycznych i wyłączników zasilania

Raporty

Zgłoś | Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025