Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Co oszczędność energii ma wspólnego z leczeniem

Wspólnie z Siemensem Klinika Bremerhaven-Reinkenheide zmodernizowała technologię budynków i zakładów — finansowaną z kontraktów energetycznych, co kompensuje inwestycje z oszczędnościami.

Dużo sukcesu uzdrawiającego przy niewielkim wydatku energetycznym

Lekarze, personel pielęgniarski i technologia medyczna wnoszą decydujący wkład w sukces leczenia. Również technologia budowlana i zakładowa. Ponieważ oznacza bezpieczną opiekę i przyjemne warunki dla pacjentów i personelu. Tak jest również w szpitalu w Bremerhaven. Miejski szpital opieki ostrej o maksymalnej opiece ma 14 klinik, instytut i centrum opieki medycznej. W 723-osobowym szpitalu pracuje około 1900 pracowników. Operator kliniki korzysta z projektu kontraktu dotyczącego efektywności energetycznej z firmą Siemens.

Wyzwanie

Po prawie 30 latach eksploatacji systemy techniczne z lat 70. nie odpowiadały już obecnemu stanowi techniki. Na przykład Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH postanowiła zmodernizować efektywność energetyczną firmy w połączeniu z energooszczędnym kontraktem. Najważniejsze: Koszty inwestycji są refinansowane w dwunastoletniej fazie głównej usługi poprzez oszczędności energii. Siemens gwarantuje to, a jednocześnie zapewnia ciągłą optymalizację systemów.

Rozwiązanie

Po kompleksowej analizie potrzeb Siemens zmodernizował lub odnowił między innymi systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, system zarządzania budynkiem, bezpieczne zasilanie oraz technologię sterylną i kuchenną. W sumie wdrożono około 120 indywidualnych środków i utworzono system zarządzania danymi energetycznymi o powierzchni ponad 100 metrów. Liczne innowacyjne pomysły przyczyniły się do skutecznego oszczędzania energii. Przykład: System zarządzania obciążeniem systemu zarządzania budynkiem Desigo przesuwa szczyty obciążenia energii elektrycznej na czasy poza szczytem.

Korzyści

Ponad dziewięć milionów euro początkowych inwestycji w środki oszczędzania energii zostało refinansowane z oszczędności kosztów energii gwarantowanych umownie przez firmę Siemens. W sumie szpital miejski zaoszczędził około 12,5 miliona euro na kosztach energii w głównej fazie serwisowej. W tym celu emisja dwutlenku węgla została zmniejszona o ponad 42 400 ton. Korzystny efekt uboczny: Nagroda BUND pieczęcią aprobaty „Energooszczędny Szpital” — i bardziej zadowoleni pracownicy i pacjenci.

Osiągnięte oszczędności znacznie przekroczyły oczekiwania i prognozy. Dzięki ciągłej optymalizacji w trakcie kontraktów dotyczących charakterystyki energetycznej oszczędzamy obecnie o 40 procent więcej energii w porównaniu z czasem modernizacji.
Jürgen Breuer, Kierownik Działu Technologii i Budownictwa w Klinice

Kontraktowanie efektywności energetycznej: Twoja droga do oszczędności

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Refinansowanie kosztów inwestycji

Modernizacja kosztowała ponad dziewięć milionów euro — w ciągu 12 lat głównej fazy prac zostały one całkowicie zrefinansowane.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Odnowienie całej technologii

Odnowiono systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, system zarządzania budynkiem, zasilanie oraz technologię sterylną i kuchenną.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Stałe wsparcie i optymalizacja

Kontraktowanie efektywności energetycznej obejmuje ciągły przegląd i dostosowywanie systemów tak, aby działały one optymalnie i wydajnie.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Zrównoważone oszczędności energii

W głównej fazie serwisowej zaoszczędzono łącznie 12,5 mln euro kosztów energii. Emisja CO2 spadła o ponad 42 400 ton.