Centra danych Keppel w Frankfurcie nad Menem, Niemcy
Keppel Data Centers jest spółką należącą do Singapurskiej Grupy Keppel. Firma jest dostawcą wbudowanych i kolokacyjnych centrów danych i ma siedzibę we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, gdzie wiosną 2018 r. nabyła centrum danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Częściowo dzięki zastosowanym rozwiązaniom Siemens, to centrum danych otrzymało certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) na poziomie platynowym.
Centrum danych KDC FRAU 1 w Keppel Data Centers we Frankfurcie nad Menem składa się z trzech kompleksów: biur o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych, powierzchni magazynowej i dostawy o powierzchni około 9 500 metrów kwadratowych oraz dwupiętrowych hal danych o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych z kolejnymi 10 000 metrów kwadratowych przestrzeni technicznej dla klimatyzacji i zasilania elektrycznego.
Dostępność i niezawodność to tutaj najważniejsze priorytety — a tym samym zasilanie bezprzerwowe i nadmiarowe, inteligentna technologia bezpieczeństwa i niezawodna automatyzacja budynków. Automatyzacja pomieszczeń musi łączyć i kontrolować chłodzenie i klimatyzację inteligentnie i zgodnie z zapotrzebowaniem, aby nie doszło do przegrzania serwera.
Rozwiązania Siemens w zakresie automatyki budynków, bezpieczeństwa i zaopatrzenia w energię są instalowane w samym budynku. Nadmiarowo zaprojektowany system zasilania energii operatora sieci, uzupełniony dwiema rozdzielnicami średniego i niskiego napięcia z redundantnymi przełącznikami i szynami zbiorczymi oraz podwójnymi systemami chłodzenia, zapewnia maksymalną redundancję i niezawodność. Rozwiązanie kontroli dostępu i ochrony przeciwpożarowej ma również kluczowe znaczenie dla dostępności centrum danych i bezpieczeństwa danych.
W przypadku awarii zasilania włączane są dwa niezależne, bezprzerwowe zasilacze (UPS) i generatory awaryjne, które mogą przejąć zasilanie przez 72 godziny bez tankowania. Pozwala to centrum danych osiągnąć maksymalną redundancję i dostępność 99,999%, co jest poziomem III standardu wydanego przez Uptime Institute.
Wysoka efektywność energetyczna i certyfikacja LEED zależą w dużej mierze od zaawansowanej technologii systemu automatyki budynków Desigo firmy Siemens, która umożliwia również indywidualne sterowanie i ciągłe monitorowanie systemów ogrzewania, wentylacji i chłodzenia.
Rozwiązania przeciwpożarowe i bezpieczeństwa są również zawsze aktualne: pomimo stale rosnącej ilości danych zużycie energii nie wzrasta odpowiednio. Stosunek zużytej energii do zapotrzebowania energetycznego serwerów został znacznie zmniejszony.
Najwyższa efektywność energetyczna i niezawodność krytycznych systemów to najważniejsze czynniki sukcesu w tym czasie — zapewniają ciągłość naszej działalności. Mamy niezawodne partnerstwo z Siemensem na przyszłość.

Centra danych Keppel w Frankfurcie nad Menem, Niemcy

Centra danych Keppel w Frankfurcie nad Menem, Niemcy

Centra danych Keppel w Frankfurcie nad Menem, Niemcy

Automatyka budynku Desigo z 17 000 punktami danych i dwiema stacjami operacyjnymi zapewnia optymalne chłodzenie.

System jest chroniony przez 1600 czujników przeciwpożarowych z panelem alarmowym z rodziny produktów Sinteso oraz niezawodną detekcją za pomocą systemów zasysania dymu.

Zabezpieczenie obwodowe oraz system alarmowy o włamaniu ze 168 czujnikami drzwi i systemem zarządzania uzupełniają pakiet bezpieczeństwa.

Podwójne pola zasilania średniego i niskiego napięcia z podwójnymi przełącznikami i szynami zbiorczymi oraz technologią podwójnego chłodzenia zabezpieczają zasilanie.

Kompleksowe rozwiązania zapewniające maksymalny czas pracy, maksymalną efektywność energetyczną, pełną skalowalność i maksymalne bezpieczeństwo.

Nasze kompleksowe portfolio systemów automatyki budynków pozwala nam dostosować rozwiązania do specyficznych wymagań każdego projektu. Otwartość i elastyczność to podstawowe zasady stojące za wszystkimi naszymi systemami.

Ochrona ludzi, majątku i budynków — przez całą dobę, 365 dni w roku. Dzięki technologiom opartym na chmurze i naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Rozwiązania zabezpieczające nie tylko pomagają chronić Twój budynek i jego użytkowników, ale także tworzą wartość dodaną dla Twojej firmy.