Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Tylko tyle powietrza, ile potrzeba

Specjalistyczna klinika Johannesbad w Bad Füssing zdecydowała się na innowacyjny system sterowania przepływem powietrza kuchennego firmy Siemens dla nowego systemu wentylacji kuchennej, oszczędzając w ten sposób dużo energii i pieniędzy.

Ciesz się czystym powietrzem i jednocześnie oszczędzaj energię

Zdrowie i dobre samopoczucie gości to cele Grupy Johannesbad, która została założona w 1960 roku. W dziewięciu lokalizacjach w Niemczech i Austrii rodzinna firma prowadzi nowoczesne kliniki, ośrodki zdrowia, hotele i szkoły techniczne zatrudniające ponad 2000 pracowników. Grupa opowiada się za zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, a teraz chce również skorzystać z ekonomicznych korzyści płynących z optymalizacji energii swoich licznych nieruchomości.

Wyzwanie

Jeśli lubisz piec, smażyć i smażyć w głębokim tłuszczu, docenisz dobrą wentylację. Jest to tym bardziej prawdziwe w przypadku kuchni komercyjnych o dużej objętości powietrza. W Klinice Specjalistycznej Johannesbad w Bad Füssing wentylacja działała przez cały dzień, chociaż w rzeczywistości nie jest potrzebna przez cały czas. Ciągła praca generuje ogromne koszty energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia. Nowy, zorientowany na popyt system kontroli wentylacji ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej — bez uszczerbku dla wymiany powietrza.

Rozwiązanie

Nowy system wentylacji kuchennej jest sterowany za pomocą Siemens Kitchen Air Flow. Innowacyjna regulacja wentylacji dostosowuje przepływ objętości powietrza do aktualnych warunków w kuchni. Im więcej operacji, tym mocniej działa system — wydajnie i zgodnie z zapotrzebowaniem. Zasada jest prosta: gotowanie wytwarza różne cząstki, na przykład z tłuszczu. Potężny czujnik mierzy stężenie tych cząstek w powietrzu i przesyła wynik pomiaru do układu sterowania jako sygnał ciągły. Reguluje zdolność wentylacji w taki sam sposób, jak rzeczywiste działanie kuchni.

Korzyści

Przepływ powietrza kuchennego sprawia, że system wentylacji kuchennej w klinice specjalistycznej Johannesbad w Bad Füssing jest znacznie bardziej energooszczędny i ekonomiczny — bez uszczerbku dla wydajności. Aby to osiągnąć, Kichen Air Flow łączy innowacyjną technologię pomiarową z nowoczesną technologią sterowania i zmniejsza zużycie energii o ponad 60 procent. Oznacza to, że system sam się opłaca już po roku.

Dzięki tej optymalizacji byliśmy w stanie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o ponad 60 procent.
Józef Wimmer, Kierownik Działu Zarządzania Obiektem i Energetyki, Johannesbad

Nowa kontrola wentylacji znacznie ogranicza zużycie energii

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Optymalna integracja z istniejącymi systemami

Kuchenny Przepływ powietrza jest zintegrowany z istniejącym systemem wentylacji, zwiększa efektywność energetyczną i znacznie zmniejsza emisję CO2.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Czujnik wykrywa gęstość cząstek

Potężny czujnik mierzy gęstość cząstek w powietrzu wytwarzanych podczas gotowania i stale przekazuje wyniki kontrolerowi.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Przepływ powietrza w kuchni: wentylacja kontrolowana zapotrzebowaniem

W zależności od działania kuchni system kontroli przepływu powietrza w kuchni reguluje przepływ objętości powietrza i zmniejsza zużycie energii o ponad 60 procent.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Cienkie koszty zamiast gęstego powietrza

Nowy, oparty na potrzebach system kontroli systemu przyczynia się do zrównoważonej koncepcji działania i opłaca się w ciągu jednego roku.

Możesz być również zainteresowany

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-usługi-budowlane--640x360

Building Services

Usługi budowlane pomagają uzyskać więcej korzyści z budynku. Dane budowlane umożliwiają usprawnienie operacji budowlanych.

FE19D68a-BCA4-4B52-B1D4-17B202448B80-klucz wizualno-przeciwpożarowy-usługi cyfrowe-640x360

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona ludzi, majątku i budynków — przez całą dobę, 365 dni w roku. Dzięki technologiom opartym na chmurze i naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-Buildingx-Card-640x360

Security

Rozwiązania zabezpieczające nie tylko pomagają chronić Twój budynek i jego użytkowników, ale także tworzą wartość dodaną dla Twojej firmy.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Automatyzacja i sterowanie budynkiem

Nasze kompleksowe portfolio systemów automatyki budynków pozwala nam dostosować rozwiązania do specyficznych wymagań każdego projektu. Otwartość i elastyczność to podstawowe zasady stojące za wszystkimi naszymi systemami.