Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Rozwój hodowli komórek poprzez innowacje

„Shake, not stirred” to jeden z najsłynniejszych cytatów w historii filmu. To, co jest standardem dla Jamesa Bonda, obowiązuje również w Adolf Kühner AG w Birsfelden. Jednak dla wiodącego producenta maszyn do wstrząsania na rynek międzynarodowy nacisk kładzie się nie na martini, ale na uprawie drobnoustrojów, a także komórek zwierzęcych, ludzkich, owadów i roślinnych. Wstrząsarki są stosowane w wielu dziedzinach naukowych i przemysłowych i są często stosowane w pomieszczeniach czystych. Ich zakres zastosowań jest szeroki, od technologii spożywczej i medycyny po biotechnologię przemysłową. W zależności od zastosowania i potrzeb klienta, wstrząsarki są dostępne w różnych rozmiarach — od wytrząsarek stołowych i wytrząsarek inkubacyjnych do tzw. bioreaktorów wstrząsanych orbitalnie. W tym ostatnim — mówiąc prościej — tworzone są i monitorowane optymalne warunki do uprawy kultur komórkowych, z regulacją parametrów takich jak temperatura, pH i dopływ tlenu.

Łatwa obsługa dzięki torbom jednorazowego użytku

Orbitalnie wstrząśnięte systemy bioreaktorów Adolfa Kühnera są idealne do uprawy wszystkich typów kultur komórkowych i są dostępne w czterech rozmiarach dla różnych objętości roboczych od 1,5 do 2500 litrów. W ten sposób dopasowują się one do skali płytek do mikromiareczkowania i kolb wstrząsających i stanowią kluczowy składnik w tak zwanym procesie skalowania od laboratorium do pilotażu po dużą skalę przemysłową. Główną zaletą łączenia płytek mikromiareczkowych, kolb potrząsających i wstrząśniętych bioreaktorów jest spójna hydrodynamika łącząca te wstrząśnięte układy. Zapewnia to powtarzalne warunki uprawy w całym procesie skalowania i upraszcza je.

Kultywacja komórek jest wymagającym procesem. Przejrzysty panel sterowania umożliwia monitorowanie aktualnego stanu komórek w dowolnym momencie.

Kultywacja komórek jest wymagającym procesem. Przejrzysty panel sterowania umożliwia monitorowanie aktualnego stanu komórek w dowolnym momencie.

Wartość zawartości bioreaktora może z łatwością wynosić kilkaset tysięcy franków szwajcarskich. Nadmiarowy system sterowania zapewnia pomyślne wykonanie wielodniowego procesu uprawy.

Wartość zawartości bioreaktora może z łatwością wynosić kilkaset tysięcy franków szwajcarskich. Nadmiarowy system sterowania zapewnia pomyślne wykonanie wielodniowego procesu uprawy.

Dostępna długoterminowa jakość

Siemens oznacza długoterminową niezawodną jakość, która jest zgodna z wartościami Adolfa Kühnera. Z tego powodu i ponieważ klienci wielokrotnie żądają maszyn z komponentami Siemens, Adolf Kühner od wielu lat korzysta z produktów Siemens. Do tej pory panele Siemens były przede wszystkim zintegrowane, ponieważ elektronika maszyn była zwykle rozwojem wewnętrznym.

W przypadku dużego systemu, takiego jak bioreaktor SB2500-Z, który może ważyć ponad pięć ton po pełnym obciążeniu, firma zdecydowała się polegać na standardowych komponentach Siemens w całym procesie inżynieryjnym. Komponenty firmy Siemens cieszą się uznaniem i popularnością w wymagającym przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, a dzięki TIA Portal są również dostępne w bezproblemowym ecosystem.

Przegląd techniczny

Nadmiarowy system sterowania SIMATIC S7, uzupełniony elastycznymi modułami peryferyjnymi Remote IO ET200SP, zapewnia nieprzerwany proces. Dzięki SIMATIC WinCC OA możliwe jest niestandardowe, niezależne od producenta i platformy działanie oraz monitorowanie systemów technicznych, szczególnie w przypadku zastosowań o wysokich wymaganiach dostosowawczych specyficznych dla klienta. Dzięki temu WinCC OA może w pełni zademonstrować swoje mocne strony nawet w maszynach Adolf Kühner AG w środowisku przemysłowym.