Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Ukończ z nami swoją podróż OT Cybersecurity

Obecnie środowiska przemysłowe i infrastrukturalne potrzebują czegoś więcej niż ogólnego bezpieczeństwa IT - potrzebują kompleksowej ochrony. Siemens dostarcza zgodny z normą IEC 62443 OT Cybersecurity powered by Siemens Xcelerator.

W jaki sposób Siemens Xcelerator może pomóc w utrzymaniu cyberbezpieczeństwa Twojej firmy?

Siemens Xcelerator oferuje kompleksowy zestaw sprawdzonych skalowalnych produktów, aby chronić Twoją firmę. Dowiedz się, w jaki sposób Siemens Xcelerator może być Twoim zaufanym partnerem w zabezpieczaniu Twoich operacji.

Nasze kompleksowe podejście Cybersecurity zgodnie z zaleceniami normy IEC 62443

Postępująca cyfryzacja przemysłu i infrastruktury zwiększa ryzyko cybernetyczne, czyniąc solidne Security przemysłowe i budowlane niezbędne. Wymagania bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania i inteligentnych budynków znacznie różnią się od tradycyjnych biurowych IT, koncentrując się przede wszystkim na dostępności operacyjnej i zarządzaniu starszymi systemami.

Siemens rozwiązuje te wyjątkowe wyzwania za pomocą kompleksowego podejścia do cyberbezpieczeństwa opartego na normie IEC 62443. Nasza koncepcja „Defense in Depth” wzmocniona zasadami Zero Trust wykorzystuje wielowarstwową strategię obejmującą trzy filary: instalacja i infrastruktura, bezpieczeństwo sieci i integralność systemu. To holistyczne podejście integruje specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i usługi eksperckie w obu dziedzinach. W środowiskach przemysłowych oznacza to ochronę systemów OT i procesów produkcyjnych, podczas gdy w przypadku infrastruktury koncentruje się na zabezpieczaniu inteligentnych budynków, systemów zasilania i obiektów o znaczeniu krytycznym.

Rozwiązania OT Cybersecurity dostosowane do Twoich potrzeb

Nasza otwarta cyfrowa platforma biznesowa Siemens Xcelerator pomaga zabezpieczyć zarówno produkcję, jak i infrastrukturę krytyczną, jednocześnie przyspieszając transformację cyfrową. Odkryj naszą ofertę rozwiązań zaprojektowanych specjalnie dla środowisk OT.

Połączmy bezpiecznie Twój prawdziwy i cyfrowy świat

Niezależnie od tego, czy modernizujesz działalność produkcyjną, czy przekształcasz dystrybucję energii, odkryj, w jaki sposób Siemens Xcelerator może wzmocnić Twoje IT Cybersecurity, jednocześnie umożliwiając cyfrową transformację we wszystkich sektorach.