Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inteligentne, połączone usługi luksusowych kurortów

Zarządzanie portfelem luksusowych kurortów wymaga zrównoważenia wyjątkowych wrażeń gości z wydajną operacją i celami zrównoważonego rozwoju. W przypadku H Hotels Collection, jednej z wiodących greckich grup hotelarskich, osiągnięcie tej równowagi oznaczało większą widoczność w ośmiu luksusowych nieruchomościach.

Wspólne podejście do transformacji cyfrowej

Od 2018 roku H Hotels Collection współpracuje z Siemens i Siemens Advanced Partner PGS IKE, aby wdrożyć strategię infrastruktury połączonej budowli w ośmiu luksusowych kurortach.

PGS IKE jest zaufanym specjalistą w dziedzinie elektrotechniki i automatyki budynków, dostarczającym innowacyjne i zrównoważone rozwiązania dla sektora hotelarskiego. Dzięki szerokiej wiedzy w zakresie technologii Siemens, firma integruje różnorodne systemy budynków w jedną inteligentną platformę, pomagając hotelom optymalizować zarządzanie energią, klimatyzację, systemy wodne i podstawowe operacje budynków.

Wspólnie Siemens i PGS IKE opracowały połączoną infrastrukturę, która łączy automatyzację budynków, zarządzanie energią i dane operacyjne, zapewniając H Hotels Collection widoczność i inteligencję potrzebną do optymalizacji wydajności w całym portfolio.

Najważniejsze informacje

Osiem luksusowe kurorty połączone przez porfolio

177000 mkw całkowitej powierzchni budynku

76000 połączone punkty danych

330 liczniki energii elektrycznej zintegrowane z Siemens Desigo CC

Powiązane podejście do działalności hotelu

W ośmiu luksusowych kurortach H Hotels Collection zarządza ponad 177 000 metrów kwadratowych powierzchni budynku. Łączenie operacji w tej skali oznacza połączenie 76 000 punktów danych i 330 liczników energii elektrycznej w całym portfolio.

Zespoły hotelowe mogą zarządzać krytycznymi operacjami budowlanymi, jednocześnie zdobywając informacje potrzebne do zrozumienia wydajności i podejmowania bardziej świadomych decyzji. Inteligentna automatyzacja wspiera codzienną obsługę każdej nieruchomości, a narzędzia cyfrowe zapewniają wgląd w szersze portfolio.

Mężczyzna patrzy na monitor, ręka wskazuje na monitor
H Hotels Building X Pracownicy referencyjni 1280x720

Scentralizowana kontrola portfela, bez uszczerbku dla komfortu gości

Aby zapewnić jednolity pogląd wymagany przez H Hotels Collection, Siemens współpracował z PGS IKE w celu zapewnienia scentralizowanego monitorowania i kontroli systemów budynków za pośrednictwem Desigo CC. Zostało to wspierane przez technologie KNX do inteligentnego oświetlenia i sterowania HVAC, oferujące gościom komfort wraz z poprawą efektywności energetycznej, oraz Building X Energy Manager, z 74 licznikami energii elektrycznymi wbudowanymi do monitorowania energii i emisji.

Podczas remontu firma PGS IKE zmodernizowała systemy gospodarki wodnej H Hotels Collection przy użyciu napędów Siemens, softstarterów i programowalnych sterowników logicznych (PLC). Zespół zmodernizował również niskonapięciową infrastrukturę elektryczną o nowe panele niskonapięciowe Siemens. Ta transformacyjna praca została wykonana przy minimalnym zakłóceniu doświadczeń gości.

H Hotels Collection miał jasną wizję tego, dokąd chce się udać, Siemens dostarczył odpowiednie technologie, a PGS wzięło odpowiedzialność za wdrażanie i codzienne wsparcie. Była ciągła komunikacja, zaufanie i wspólne zaangażowanie w osiąganie pożądanych rezultatów.
Pantelis Katsidonis, właściciel PGS IKE

Zarządzanie energią oparte na danych w ośmiu kurortach

Building X Energy Manager przenosi dane energetyczne każdego ośrodka na jedną platformę, połączoną bezpośrednio z już istniejącymi systemami Desigo CC. H Hotels Collection może porównywać wydajność w różnych kurortach, śledzić trendy i wykorzystywać wykrywanie anomalii do identyfikacji nietypowych zużycia energii.

Dzięki kosztom energii i emisji CO₂ w jednym miejscu zespoły mogą nadać priorytet ulepszeniom i uprościć raportowanie zrównoważonego rozwoju i zgodności.

H Hotels Building X Monitory sterowane danymi referencyjnymi 1280x720
Mężczyzna i kobieta przed kurortem nad oceanem

Budujemy przyszłość zrównoważonej hotelarstwa

W przypadku H Hotels Collection cyfryzacja to nie tylko wdrożenie technologii. Chodzi o stworzenie inteligentniejszego, bardziej zrównoważonego sposobu obsługi środowisk hotelarskich.

Dzięki inteligentnej automatyzacji i operacjom opartym na danych grupa tworzy hotele, które są bardziej wydajne, bardziej responsywne i bardziej zrównoważone, bez uszczerbku dla komfortu gości premium. Ich podróż pokazuje, że przyszłość gościnności nie jest definiowana przez wybór między doskonałością operacyjną a zrównoważonym rozwojem, ale poprzez ich łączenie.

Marka Siemensa i reputacja niezawodności były tym, co początkowo skłoniło nas do wyboru firmy. Po rozpoczęciu współpracy zauważyliśmy poprawę naszego zrównoważonego rozwoju i wydajności zarówno w praktyce, jak i liczbie. Co najważniejsze, znaleźliśmy partnera, który rozumie nasze potrzeby i pomaga nam dalej ewoluować.
Kolekcja hoteli Ioannis Hatzilazarou President H