Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Rewolucjonizacja przemysłowej produkcji ciepła

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. z siedzibą w prowincji Guangdong jest liderem w dziedzinie innowacji wysokotemperaturowych pomp ciepła. Od swojej bazy w Foshan City Nengyin zajmuje się rozwojem wydajnych, wysokowydajnych technologii grzewczych. Siemens jest kluczowym partnerem od ponad dekady, zaangażowanym w misję Nengyin polegającą na zrewolucjonizowaniu sektora wysokotemperaturowych pomp ciepła dzięki przełomowym rozwiązaniom. Wspólnie przesuwamy granice przemysłowego ogrzewania, wyznaczając nowe standardy branżowe i liderem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań.

Wyzwania

W dążeniu do prowadzenia segmentu wysokotemperaturowych pomp ciepła Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. stanęła przed pewnymi wyzwaniami. Głównym problemem była potrzeba innowacji technologicznych, które zapewniłyby maksymalną wydajność i niezawodność w zastosowaniach pomp ciepła, szczególnie w opracowywaniu niezawodnych rozwiązań do pracy w wysokich temperaturach przy jednoczesnej optymalizacji konstrukcji systemu pod kątem bezpieczeństwa i wydajności.

Duża, zielono-biała przemysłowa pompa ciepła wyróżnia się w przestronnej fabryce. Urządzenie ma skomplikowane białe kratki na niebieskich płetwach chłodzących. W tle inny sprzęt fabryczny i żółte stoły robocze są widoczne pod wysokim sufitem z odsłoniętymi belkami
Obraz produktu siemens: Zawór chłodniczy MVL702 i sterownik

Rozwiązanie

W odpowiedzi na wyzwania Siemens nawiązał ścisłą współpracę z Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., tworząc rozwiązanie dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Zamiast uniwersalnego podejścia, firma Siemens opracowała kompleksowe rozwiązanie na zamówienie, które obejmuje następujące elementy:

  • Magnetyczny zawór rozprężny MVL702: wyższy limit temperatury pracy (maks. 130 ℃), dokładna kontrola przepływu, prędkość i dokładność zaworu w celu oszczędzania energii poprzez dostosowanie przegrzania do najniższego poziomu, ale stabilnego punktu pracy.
  • Sterownik Climatix C400: zwiększa precyzję zarządzania systemem.
  • Niestandardowa aplikacja sterująca: dostosowane oprogramowanie, które bezproblemowo integruje się z istniejącymi technologiami, dopracowane tak, aby pasowało do unikalnej logiki sterowania Guangzhou Nengyin i specyficznych wymagań operacyjnych.
  • Czujniki ciśnienia i temperatury pary.

To dostosowane podejście nie tylko spełnia, ale także przekracza wymagane rygorystyczne standardy, zapewniając optymalną wydajność i niezawodność.

Jak rozwiązanie pomogło rozwiązać wyzwania klienta

W transformacyjnych testach pilotażowych w najnowocześniejszym laboratorium Nengyin dostosowane do potrzeb rozwiązania Siemens oznaczało znaczący skok w wydajności.

Zrzut ekranu interfejsu internetowego Climatix IC wyświetlający wykres trendu „Compratio”. Wykres pokazuje dwie linie, czerwoną i zieloną, wahające się między około 5.00 a 9.00 na osi Y w oknie czasowym od 17:00 do 20:00 29 września 2024 r. Poniżej głównego wykresu zielony wykres obszaru wypełnionego pokazuje „Unit1.dispstatus.comPratio2” w tym samym okresie. Interfejs pokazuje również opcje nawigacji, takie jak „Panel nawigacji”, „Punkty danych” i „Alarmy”

180% Wysoki COP (współczynnik wydajności)

Imponujący wzrost COP o 18% podczas faz ogrzewania, przewyższając testy porównawcze konkurencji.

130°C Operacje

Zdolność do podwyższonej temperatury, umożliwiająca operacje 130°C, pozycjonowanie klientów jako liderów.

20 min Kontrola przegrzania rozładowania

Przełomowe przyspieszenie w osiągnięciu docelowego przegrzania, 3 razy szybsze — 20 minut zamiast 60.

7.1 Stopień kompresji

Doskonała wydajność, wykazująca znacznie niższy stopień sprężania wynoszący 7,1 w porównaniu do 7,5 konkurencji.

Korzyści dla klientów

Nengyin osiąga przewagę konkurencyjną dzięki zaawansowanemu systemowi Siemens, przesuwając ogrzewanie przemysłowe powyżej 130°C przy jednoczesnym zachowaniu efektywności energetycznej. Powoduje to znaczne oszczędności kosztów energii i wzmacnia zaangażowanie Nengyin w zrównoważony rozwój środowiska.

Ikona termometru w kolorze turkusowym pokazująca „130” w żarówce, obok turkusowej strzałki skierowanej w górę, wszystko na czarnym tle. Wskazuje to na zwiększoną zdolność temperaturową.

Zdolność podwyższonej temperatury

Umożliwia pracę powyżej 130°C, pozycjonując klientów jako liderów w zastosowaniach wysokotemperaturowych

Ikona wtyczki z przewodem okrążającym liść ilustracja efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna przy wzroście COP o 18%

Nasza technologia znacznie obniża koszty operacyjne i wpływ na środowisko dla użytkowników końcowych.

Ustalenie celów zrównoważonego rozwoju i infografika z mapami drogowymi z zielonym tłem i różnymi ikonami i tekstem.

Partnerstwo strategiczne

Umożliwia naszym klientom osiągnięcie celu dominacji w branży dzięki zaawansowanym, energooszczędnym rozwiązaniom z pomp ciepła.

Wyniki badań potwierdziły wymierne korzyści płynące z rozwiązania w poprawie ogólnej wydajności wysokotemperaturowych pomp ciepła. W pełni spełnia rygorystyczne wymagania dla takich wysokowydajnych zastosowań pomp ciepła.
Pan Lin Chunwen, Dyrektor generalny, Guangzhou Nengyi

Rozpocznij swoją podróż