Zakład Greenergy Data Centerów w pobliżu Tallina w Estonii jest liderem innowacji w zakresie zrównoważonych rozwiązań. Zasilany energią odnawialną, inteligentną technologią i ponownym wykorzystaniem ciepła odpadowego zmniejsza wpływ na środowisko, jednocześnie poprawiając wydajność. Chłodzenie oparte na sztucznej inteligencji dodatkowo optymalizuje wydajność. Ponieważ centra danych zużywają ogromną energię na całym świecie, obiekt ten pokazuje, w jaki sposób bardziej ekologiczne rozwiązania mogą odpowiedzialnie wspierać rozwój cyfrowy.
Prowadzenie centrum danych w sposób zielony
Wiodące innowacje AI, sensoryczne i wysokonapięciowe

Odkryj optymalizację chłodzenia opartą na AI
Siemens poprawił zużycie energii dzięki systemowi White Space Cooling Optimization (WSCO) opartemu na sztucznej inteligencji, który automatycznie dostosowuje chłodzenie w zależności od zapotrzebowania.

Licz na niezawodność infrastruktury
Siemens zapewnia niezawodne zasilanie za pomocą trzech linii ratunkowych: szyn Sivacon 8PS, rozdzielnic średniego napięcia Simosec i systemu wysokiego napięcia Siemens Energy.
Bądź pewny dzięki środkom bezpieczeństwa
Kompleks centrów danych Greenergy posiada ponad 3000 czujników infrastrukturalnych i środowiskowych, monitorowanych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w celu maksymalnego bezpieczeństwa.
Niezawodność, bezpieczeństwo i łączność

Zapobieganie pożarom
Każda serwerownia jest wyposażona we własny system przeciwpożarowy redukcji tlenu, który działa w połączeniu z bardzo precyzyjnym systemem wykrywania dymu, aby natychmiast wykryć każdy pożar. Dodatkowo wszystkie pomieszczenia techniczne są zaprojektowane jako oddzielne strefy ochrony przeciwpożarowej.
Ochłodzenie zapotrzebowania na energię
Zarządzanie temperaturą jest głównym źródłem zużycia energii w centrach danych. Siemens optymalizuje go za pomocą wspieranego przez AI systemu White Space Cooling Optimization (WSCO). Gdy zapotrzebowanie wzrasta, reaguje automatycznie, dostosowując jednostki i przepływ powietrza do wymagań obciążenia. Menedżerowie centrów danych kontrolują system i obiekt za pośrednictwem Desigo CC BMS. Ponadto Power Manager, najnowszy moduł rozszerzeń Desigo CC, wizualizuje infrastrukturę elektryczną centrum danych za pomocą pulpitów nawigacyjnych, dostarczając dane historyczne i w czasie rzeczywistym do raportowania, trendów, analiz, alertów i monitorowania KPI.


Trzy linie ratunkowe dla maksymalnej niezawodności infrastruktury
Szyny Sivacon 8PS i rozdzielnice średniego napięcia Simosec oraz system wysokiego napięcia Siemens Energy zapewniają niezawodne zasilanie Greenergy. Ponadto podstacja i transformatory elektrowni są połączone za pomocą dwóch nadmiarowych łączy. Jeśli, wbrew wszelkim prawdopodobieństwu, oba połączenia nie powiedzą się, zasilacze awaryjne (UPS) aktywują się. Jeśli nawet ten środek zostanie naruszony, istnieje kolejna linia ratunkowa: generatory na miejscu zasilają system do trzech dni bez zewnętrznego zapotrzebowania na energię.
Dzięki tej skomplikowanej koncepcji bezpieczeństwa obiekt osiąga poziom od trzech do czterech w skali nadmiarowości infrastruktury.
Kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy system, poprawił on naszą wydajność o około 30% za naciśnięciem jednego przycisku.