Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zwiększ niezawodność sieci dzięki Fusesaver

Minimalizuj przerwy w dostawie prądu i ich wpływ na klientów. Odpowiedni sprzęt ochronny pomaga dostawcom energii elektrycznej zabezpieczyć napowietrzne systemy dystrybucji, skrócić przestoje i zapewnić lepszą jakość energii.

Hawaiian Electric zwiększa niezawodność dzięki Fusesaver

Firma Hawaiian Electric wdrożyła setki wyłączników średniego napięcia i jednostek zdalnego sterowania (RCU) Siemens Fusesaver, aby wspierać swoje inicjatywy w zakresie jakości zasilania i niezawodności, szczególnie w odległych i wiejskich obszarach usług.

Fusesaver usuwa przejściowe usterki na poziomie bezpieczników, co pomaga dostawcom usług użyteczności publicznej, takim jak Hawaiian Electric, osiągnąć lepszą niezawodność sieci i obniżyć koszty operacyjne, jednocześnie wzmacniając łagodzenie pożarów.

A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

Jak sprawić, by siatki były bardziej niezawodne?

Popraw obwody dystrybucyjne

Hawaiian Electric zwiększa odporność sieci, aby zapewnić klientom niedrogą, niezawodną i czystą energię.

„Naszym celem była poprawa niezawodności naszych obwodów dystrybucyjnych” - mówi Richard Shiroma, inżynier konsultingowy. „Zaczęliśmy szukać inteligentnych urządzeń i zostaliśmy wprowadzeni do Siemens”.

Firma uruchomiła projekt pilotażowy mający na celu przetestowanie skuteczności Fusesaver w trudnych warunkach eksploatacyjnych Hawajów.

Mitchell La Puente, inżynier ochrony, wyjaśnia, w jaki sposób urządzenia sekcjonalizujące w odległych obszarach mogą stworzyć stabilny, niezawodny zasilacz.

„Możemy zdobyć drzewa i inne rzeczy, które spadają na linie, i oczywiście silne wiatry” - mówi La Puente. „Zamiast pozostawiać cały obwód podatny na ataki, urządzenia sekcjonalizujące tworzą mniejsze sekcje usług, aby utrzymać klientów w Internecie”.

Polegaj na wbudowanej komunikacji bezprzewodowej

Dla Shiroma to, co wyróżniało Fusesaver, była wbudowana komunikacja bezprzewodowa peer-to-peer umożliwiająca jednofazowe lub trójfazowe wyzwalanie. Ponieważ każdy Fusesaver ma zintegrowane radio krótkiego zasięgu, inżynierowie mogą łatwo połączyć się z urządzeniami w celu uruchomienia. Ponadto zdalne sterowanie jest włączone za pośrednictwem bezprzewodowo podłączonego RCU, więc nie ma potrzeby toczenia ciężarówki w celu resetowania urządzenia po jego uruchomieniu.

„W przypadku projektu pilotażowego... ważne jest, abyśmy mieli komunikację z tymi urządzeniami z centrum wysyłkowego, abyśmy mieli wgląd w ich status” - mówi. „Możemy również wykorzystać komunikację do zdalnego zamykania i zamykania urządzeń, co oszczędza czas podróży i pracę, gdy nadejdzie czas na przywrócenie zasilania”.

Standaryzuj na Fusesaver

Po udanym programie pilotażowym Fusesaver Stacey Ueda, inżynier ochrony wyjaśnia, że Hawaiian Electric zdecydowało się na standaryzację Fusesaver, ponieważ pozwoliłoby to organizacji na przyjęcie standardowych zasad, jednocześnie usprawniając wymagania szkoleniowe dla załóg liniowych firmy.

Ponadto mówi: „Fusesaver jest łatwy do wdrożenia i skraca czas testowania. Możemy je wdrożyć niemal wszędzie bardzo szybko”.

Wynika to głównie z układu montażu urządzenia i niewielkich rozmiarów. Fusesaver waży tylko 12 funtów i może być instalowany bezpośrednio na przewodzie, poprzeczku lub słupie.

Wybierz samozasilające się, lekko obciążone linie

Wiejskie, odległe lokalizacje korzystają z samozasilających się, lekko obciążonych linii Fusesaver

Zdalne obszary serwisowe Hawaiian Electric oznaczają również, że ich linie mogą być mniej obciążone, co oznacza, że wszystkie zainstalowane urządzenia muszą być urządzeniami o niskiej mocy. La Puente mówi, że w przeszłości próbowali inteligentnych urządzeń, ale: „Mieliśmy problemy z obsługą ich tak, jak chcieliśmy, ze względu na ich obecne wymagania”.

Fusesaver pomaga rozwiązać to wyzwanie, ponieważ można go samodzielnie wyłączyć już za pół wzmacniacza, co sprawia, że idealnie nadaje się do lekko obciążonych zastosowań, takich jak lokalizacje wiejskie i obciążenia mieszkalne o niskiej gęstości. A teraz, gdy Siemens ma dostępny akumulator do tych wyłączników, „To duży plus” - mówi Shiroma.

Polegaj na szybkim usuwaniu uszkodzeń w celu łagodzenia pożarów

Reputacja Fusesaver w zakresie szybkiego usuwania uszkodzeń jest ważnym aspektem strategii ochrony i łagodzenia pożarów Hawaiian Electric, mówi Shiroma.

„Obserwujemy, jak przemysł wyprzedza krzywą pożarów, abyśmy mieli ochronę na obszarach narażonych na zagrożenia” - mówi. „Współpracujemy z strażą pożarną, aby wdrożyć urządzenia recloser, w tym Fusesaver, które zapewniają nam możliwość szybkiego wytykania się w ramach naszych rozwiązań łagodzących”.

Ponieważ dni pożarów wysokiego ryzyka są determinowane głównie temperaturą, wilgotnością i wiatrem, dostawcy tacy jak Hawaiian Electric pracują nad wyeliminowaniem wszelkiego prawdopodobieństwa awarii sieci elektrycznej, które mogą wywołać pożar.

Ultraszybkie usuwanie uszkodzeń Fusesaver oznacza, że łuki są usuwane w mniej niż jednym cyklu, minimalizując zagrożenia łukiem elektrycznym.

Dążenie do niezawodności i odporności

Siemens pomógł firmie Hawaiian Electric zastosować Fusesaver w celu osiągnięcia swoich celów w zakresie niezawodności i odporności.

Według Shiroma: „Zespół Siemens był pomocny w wyjaśnianiu rzeczy i pomaganiu nam zrozumieć działanie urządzenia, abyśmy mogli je poprawnie zastosować”.

Ueda zgadza się, zauważając, że zespoły odpowiedziały na pytania Hawaiian Electric: „Mieliśmy wydarzenie, które potrzebowaliśmy ich przejrzenia, co zrobili, nawet posuwając się dalej, aby przeprowadzić test na stanowisku, aby potwierdzić bieżące operacje”.

Shiroma stwierdza, że zespół ds. niezawodności nawiązał współpracę z Siemens, aby pomóc Fusesaver dobrze spełniać potrzeby infrastrukturalne Hawaiian Electric: „Ostatecznie jest to lepszy produkt, z którym pracowaliśmy”.

Widzimy prawidłowe operacje w zakresie sekcjonalizacji obwodu i minimalizacji liczby klientów bez zasilania.
Ryszard Shiroma, Inżynier konsultingowy, Hawaiian Electric

Hawaiian Electric zwiększa niezawodność sieci

Pobierz historię o tym, jak Hawaiian Electric zwiększa niezawodność sieci dzięki wyłącznikom średniego napięcia Siemens Fusesaver.

Na zdjęciu pokazano urządzenie Siemens Fusesaver, zaprojektowane w celu ochrony obwodów elektrycznych przed przeciążeniami i zwarciami.

Rozpocznij swoją podróż