Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wydajna, cyberbezpieczna produkcja dzięki standaryzacji

FrieslandCampina standaryzuje automatyzację w swoich zakładach produkcyjnych na całym świecie, aby wzmocnić bezpieczeństwo cybernetyczne. Aby zbudować odporność na cyberataki, grupa przechodzi od reaktywnej konserwacji do proaktywnego zarządzania swoimi sieciami OT.

Ukryty gigant mleczarski z globalną wizją OT

„Aby zrobić kolejny krok w kierunku dojrzałości przemysłowej i stać się firmą produkcyjną opartą na danych, musimy zintegrować nasz krajobraz OT i IT.

Jako partner w dziedzinie sprzętu, topologii sieci i doradztwa, Siemens odgrywa istotną rolę. Mamy już ze sobą długie relacje, a wiele naszych zakładów produkcyjnych działa na ich sprzęcie”.

— Mark Schut, kierownik OT grupy biznesowej FrieslandCampina

Produkty FrieslandCampina w fabrycznej linii produkcyjnej

Projekt normalizacji

Ikona reprezentująca inteligentne urządzenie z interfejsem cyfrowym.

Zyskaj kontrolę dzięki inteligentnej technologii

Inteligentna technologia pomaga fabrykom sprostać wymagającemu wyzwaniu polegającemu na zarządzaniu tysiącami komponentów OT, zmniejszając złożoność i wzmacniając nadzór nad zasobami i kontrolę.

Tunel cyberbezpieczeństwa z cyfrowym zamkiem i dziurką od klucza, symbolizujący bezpieczną transmisję danych.

Zwiększenie odporności poprzez standaryzację

Ważnym aspektem procesu normalizacji jest zwiększenie odporności na cyberzagrożenia. Ten ogólnobranżowy problem wiąże się z nieuniknionymi wyzwaniami.

Ikona zamka

Bezpieczny dostęp do systemów OT

Architektura opracowana przez Siemens zapewnia pracownikom produkcyjnym i partnerom technicznym bezpieczny i łatwy dostęp do systemów OT.

Zintegrowane OT i IT

FrieslandCampina — wprowadzenie

W 2023 roku FrieslandCampina utworzyła dział Global OT, który obecnie zatrudnia około 25 osób. Dział z siedzibą w Holandii koordynuje standaryzację automatyzacji i bezpieczeństwa we wszystkich zakładach produkcyjnych na całym świecie. Jesienią ubiegłego roku zorganizowała globalne wydarzenie OT zarówno w Europie, jak i Azji. Wszystkie „sumienia techniczne” zakładów produkcyjnych, z poczuciem odpowiedzialności za wydajną i bezpieczną produkcję, zebrały się, aby dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i wizją.

Zakład produkcyjny FrieslandCampina
Graficzne przedstawienie budynków z naciskiem na ograniczanie zagrożeń i minimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa i bezpieczeństwa.

Odporność na Cybersecurity

W Holandii ustawodawstwo nie jest jeszcze oparte na odporności, a aktualizacje i poprawy są mniej powszechne niż w środowiskach IT.

„Aby zrobić kolejny krok w kierunku dojrzałości przemysłowej i stać się firmą produkcyjną opartą na danych, musimy zintegrować nasz krajobraz OT i IT. W ten sposób otwierane są jednak drzwi, co może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa. Jak zjednoczyć te dwa odrębne podmioty w świecie, który jest również wysoce konkurencyjny? Cybersecurity kosztuje pieniądze i nie przynosi natychmiastowych zwrotów, ale brak zainwestowania w nie może okazać się fałszywą ekonomią. Naszym najwyższym priorytetem jest to, aby nasze zakłady produkcyjne nie stały się zamierzonymi lub niezamierzonymi ofiarami cyberataku” - mówi Schut.

Współpraca na rzecz bezpiecznej i wydajnej produkcji

FrieslandCampina ma bliskie wewnętrzne i zewnętrzne relacje robocze.

„Mamy około 50 zakładów produkcyjnych, w których przetwarzane jest mleko i nie chcemy ciągle wymyślać koła dla każdego z nich. Dlatego wprowadzamy standard cyberbezpieczeństwa” - mówi Maurice Bongers, menedżer ds. innowacji w Global OT i interesariusz. „Angażujemy w to wszystkich kolegów technicznych, aby utrzymać świadomość i zapewnić, że nic się nie stanie, co mogłoby prowadzić do nieplanowanych przestojów. Wspólnie z naszymi dostawcami i lokalnym działem OT robimy poważne kroki naprzód”.

Zakład przetwórstwa mleczarskiego z dużymi zbiornikami i nowoczesnym obiektem.
Osoba stoi przed dużym ekranem wyświetlającym wykres z niebieską i czerwoną linią.

Zero zaufania

Według kierownika ds. innowacji i profesjonalisty ds. biznesu cyfrowego Ruuda Welschena, architektura opracowana przez Siemens pozwoliła na skonfigurowanie cyberbezpiecznych sieci OT bez robienia zbyt wielu ustępstw w zakresie wydajności. FrieslandCampina wdraża logikę stojącą za tą architekturą we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych. „Menedżerowie mają wgląd w to, co dzieje się na hali produkcyjnej i na podstawie wydajności, zużycia energii i innych danych są w stanie zoptymalizować operacje” - mówi Welschen.

Od konserwacji do zarządzania

Dzięki architekturze Siemens i rozwiązaniu do ciągłego monitorowania OT pod kątem odchyleń, FrieslandCampina przechodzi od reaktywnej konserwacji do proaktywnego zarządzania środowiskami produkcyjnymi. „Zarządzanie tysiącami komponentów OT znajdujących się w przeciętnym zakładzie produkcyjnym jest złożone i energochłonne” - mówi Schut. Inteligentna technologia pomaga nam w tym i zapewnia większą kontrolę nad naszymi zasobami. Cybersecurity to ciągły proces, który wymaga naszej stałej uwagi. Możesz mieć świetny system monitorowania kamer, ale co z tego korzyści, jeśli nie naprawisz dziur w ogrodzeniu?

Osoba stojąca przy stole z miską na owoce, talerzem kanapkowym i butelką wina w pobliżu.
Osoba stoi przed maszyną Siemens, prawdopodobnie w warunkach fabrycznych.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Dostawcy FrieslandCampina mają również kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Cybersecurity nie może być pojedynczym wysiłkiem. Jest to odpowiedzialność całego łańcucha, który jest zawsze tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo” - mówi Schut. Dlatego też czynimy to częścią naszych umów z partnerami sieciowymi. Pozwala nam to na ciągłe doskonalenie i ciągły rozwój.”

„Architektura opracowana przez Siemens zapewnia pracownikom produkcyjnym i partnerom technicznym bezpieczny dostęp do systemów OT — zawsze i wszędzie”.
Ruud Welschen, menedżer innowacji, profesjonalista ds. biznesu cyfrowego w firmie Siemens

Rozpocznij swoją podróż