Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
systemów-przeciwpożarów-modernizacja-france-as373294070-hero-2560x1440

Modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i aktywów, a także ciągłości działania jest równie ważne, jak możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania rynku, potrzeby klientów i pojawiające się zagrożenia.

systemów-przeciwpożarów-modernizacja-france-as373294070-hero-2560x1440

Modernizacja witryn: przykłady produktów i rozwiązań

Nasze systemy nowej generacji umożliwiają dostosowanie instalacji do nowych wymagań przy jednoczesnym zachowaniu wyższych poziomów wydajności w celu zapewnienia optymalnej ochrony Twojej witryny. Technologie stale ewoluują, aby zapewnić jak najwcześniejsze wykrywanie i niezawodne zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym, umożliwiając zastąpienie starszych systemów na nowy sprzęt. Dzięki naszemu portfolio rozwiązań do wykrywania pożaru, alarmu, ewakuacji, automatycznego gaszenia i zarządzania budynkami możemy zapewnić dostosowane rozwiązania modernizacji i rozbudowy, aby zapewnić zgodność z dzisiejszymi i przyszłymi standardami.

Modernizacja systemów STT11/MEA11-2

Nasze zespoły Siemens mogą ulepszyć Twoje jednostki centralne bezpieczeństwa pożarowego STT11/STT12 (CMSI) do STT20, umożliwiając pełną modernizację systemu bezpieczeństwa pożarowego. CMSI jest podłączony do adresowalnych modułów elektronicznych (MEA), które mają kluczowe znaczenie dla sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi (DCT), takimi jak drzwi przeciwpożarowe, przepustnice, żaluzje, wentylatory oddymiające itp. Aby zapewnić Państwu bardziej nowoczesny system, proponujemy ukończenie instalacji poprzez wprowadzenie nowych modułów MEA20x połączonych z jednostkami STT20.

Pobierz ulotkę modernizacyjną dla modułów MEA11-2 lub systemów STT11/MEA11-2.

669cd0a0-da6e-40ff-9135-4e76b944bb49 - Securite-Incendie-MEA20-STT20-DeepBlue original
b41eb076-8e70-4a44-9b72-73af58757c19 - Securite-Incendie-FC20-STT20-CI1145-STT11-DeepBlue original

Modernizacja CI1142, CC1142, CI1145 i powiązanych CMSI

Nasz system bezpieczeństwa pożarowego, zainstalowany w Twoim budynku, zapewnia stały monitoring Twojego lokalu i ma na celu ostrzeżenie Cię w przypadku wybuchu pożaru, umożliwiając szybką interwencję ze strony służb ratunkowych. Aby zapewnić jak najwcześniejsze wykrycie przy jednoczesnym uniknięciu fałszywych alarmów, technologie wciąż ewoluują, a starsze systemy są stopniowo zastępowane sprzętem nowej generacji.

Pobierz ulotkę modernizacyjną dla CI1142/CC1142 i powiązanego CMSI.

Pobierz ulotkę modernizacyjną dla CI1145 i powiązanego CMSI.

Połączone czujniki przeciwpożarowe z technologią ASATechnologia do progresywnej modernizacji systemów AlgoRex

Połączone czujniki pożaru FDOOT241-A3, FDOOT241-A5 i FDOOT241-A9, oparte na technologii trzy w jednym, zapewniają niezawodne i wczesne wykrywanie pożaru przy użyciu zasady rozpraszania światła. Istniejące detektory są najpierw zastępowane modelami obsługującymi zarówno obecny protokół wykrywania, jak i nowy protokół Sinteso (FDNet). Jeśli urządzenie sterujące i wskazujące zostanie wymienione na koniec projektu modernizacji, detektory punktów automatycznie przełączają się na nowy protokół FDnet. Zapewnia to stopniową wymianę przestarzałych instalacji na systemy wykrywania pożaru nowej generacji.

Pobierz broszurę modernizacji detektorów Adress+ dla generacji Sinteso.

Pobierz broszurę modernizacji czujników kombinowanych.

bda7f9ef-d28c-4e6c-91f1-363e362fd3b5 - Securite-Incendie-MPD2-DeepBlue original

Nasi klienci nam ufają!

26324b2f-895f-4aed-a442-55e83530df45 - Batiment-principal-de-nuit original

Hotel A la Cour d'Alzacja****

Zapewnienie bezpieczeństwa swoim gościom jest najwyższym priorytetem. Zakład, który przyjmuje prawie 18 000 gości rocznie, współpracował z zespołami Siemens nad ulepszeniem całego systemu ochrony przeciwpożarowej. Ta modernizacja zapewniła hotelu A la Cour d'Alsace kompleksowe rozwiązanie do wykrywania pożarów i bezpieczeństwa pożarowego Nie zakłócając jego działalności.