Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Uniwersytet Jamesa Cooka, Australia

Inteligentna ochrona przeciwpożarowa kampusu studenckiego

Dowiedz się, w jaki sposób firma Siemens Solution Partner Bonlec wdrożyła zaawansowane wykrywanie pożarów na Uniwersytecie Jamesa Cooka, zapewniając niezawodną ochronę, wydajność operacyjną i gotowe na przyszłość bezpieczeństwo kampusu dzięki technologii Siemens Cerberus Pro i ASA Technology.

Ochrona przeciwpożarowa dla zakwaterowania studenckiego na Uniwersytecie Jamesa Cooka

Cele klienta

Ponieważ liczba międzynarodowych studentów stale rośnie w Australii, uniwersytety rozszerzają swoje zakwaterowanie na kampusie, aby zaspokoić rosnący popyt. James Cook University (JCU), wiodąca instytucja badawcza z kampusami w Cairns, Townsville i Singapurze, niedawno opracowała nowy obiekt noclegowy dla studentów z 300 łóżkami na swoim kampusie w Cairns.

Dzięki samodzielnym apartamentom studenckim, które obejmują kuchnię i prysznic, uniwersytet wymagał rozwiązania do wykrywania pożaru zdolnego do odróżnienia prawdziwych wypadków pożarowych od codziennych czynności, takich jak gotowanie lub wytwarzanie pary. Celem było zapewnienie niezawodnej, automatycznej ochrony przeciwpożarowej przy jednoczesnym minimalizowaniu fałszywych alarmów i zapewnieniu długoterminowej wydajności operacyjnej w tropikalnym klimacie północnego Queensland.

Rozwiązania i usługi

Aby sprostać tym wyzwaniom, JCU nawiązało współpracę z partnerem Siemens Solution Partner Bonlec, wiodącym dostawcą rozwiązań HVAC i bezpieczeństwa pożarowego w North Queensland.

Nowy budynek mieszkalny został wyposażony w Siemens Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Cerberus® Pro system, wyposażony w zaawansowany Czujniki ASA Technology™ w całym obiekcie. ASA Technology analizuje jednocześnie wiele wskaźników pożaru, umożliwiając bardzo dokładne wykrywanie pożaru nawet w środowiskach, w których dym, para lub opary do gotowania są powszechne.

Każdy apartament wyposażony jest w czujnik ASA Technology i bazę dźwiękową. Podczas zdarzenia przedalarmowego system ostrzega tylko mieszkańca dotkniętego pomieszczenia, podczas gdy potwierdzone incydenty pożarowe uruchamiają alarmy w całym budynku, aby zapewnić szybką ewakuację i reakcję.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność w warunkach tropikalnych regionu, zainstalowano uszczelnienia bazowe detektora Siemens, aby zmniejszyć problemy spowodowane kondensacją i wnikaniem owadów, wspierając niezawodną pracę i zmniejszając wymagania konserwacyjne.

Platforma Cerberus Pro stanowi również skalowalną podstawę dla przyszłej rozbudowy budynku i zmieniających się wymagań bezpieczeństwa.

Korzyści dla klientów

Wdrażając technologię bezpieczeństwa pożarowego Siemens, Uniwersytet Jamesa Cooka korzysta z:

  • Niezawodne wykrywanie pożaru w wymagających środowiskach mieszkalnych z kuchnią i prysznicem.
  • Znaczna redukcja fałszywych alarmów minimalizowanie niepotrzebnych ewakuacji i zakłóceń dla studentów i personelu.
  • Zwiększone bezpieczeństwo pasażerów poprzez wczesne i dokładne wykrywanie rzeczywistych zdarzeń pożarowych.
  • Niższe koszty operacyjne poprzez skrócenie czasu i zasobów związanych z fałszywymi alarmami.

Poprawiona niezawodność systemu w warunkach tropikalnych dzięki ochronie przed kondensacją i wtargnięciem owadów.

Szkolnictwo wyższe

Instytucje szkolnictwa wyższego muszą w szybkim tempie modernizować infrastrukturę kampusu, aby pozostać na przodzie w dzisiejszym krajobrazie edukacyjnym. Inteligentny, połączony kampus zapewnia doskonałe warunki do badań i nauczania. Optymalne środowisko akademickie pomaga poprawić wydajność operacyjną, bezpieczeństwo i odporność.