Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Usługa optymalizacji obciążenia energetycznego

Zmniejsz koszty, unikaj szczytowych opłat i zoptymalizuj odnawialne źródła energii dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią.

Dlaczego optymalizacja obciążenia energetycznego firmy Siemens?

Dla dzisiejszych organizacji rosnące opłaty sieciowe, niestabilne ceny energii oraz rosnące wahania obciążenia wynikające z elektryfikacji i integracji ze źródeł odnawialnych sprawiają, że zarządzanie energią staje się trudniejsze. Wiele witryn nadal opiera się na systemach zarządzanych ręcznie, które utrudniają reagowanie na szczytowy popyt lub czerpanie korzyści z niższych cen energii. Ograniczona wiedza wewnętrzna, rozdrobniona kontrola aktywów i złożone przepisy dodatkowo komplikują wysiłki na rzecz osiągnięcia efektywności energetycznej.

Dzięki optymalizacji obciążenia energii firmy Siemens możesz obniżyć koszty, uniknąć szczytowych opłat i zoptymalizować odnawialne źródła energii na miejscu.

Ikona rosnących opłat sieciowych Wersja amerykańska

Dwie usługi dopasowane do Twoich ambicji

Peak Demand Limiting

Ograniczenie szczytowego zapotrzebowania (PDL) zapewnia proste, oparte na regułach sterowanie w celu zarządzania obciążeniami energetycznymi i zmniejszania szczytowego zapotrzebowania. System reguluje sterowane obciążenia, generatory i zasoby magazynowe na podstawie wstępnie zdefiniowanych ograniczeń, priorytetów, stanów pracy i osłon komfortu.

Flex Optimization

Optymalizacja elastyczna (FLEX) zapewnia predykcyjną, opartą na sztucznej inteligencji optymalizację całego systemu energetycznego. System prognozuje obciążenia i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, aby umożliwić predykcyjną optymalizację kosztów energii i elastyczność.

  • Minimalizuje koszty energii poprzez predykcyjną i zautomatyzowaną optymalizację,
  • Optymalizuje zużycie własnej produkcji na miejscu,
  • Automatycznie reaguje na dynamiczne ceny energii,
  • Steruje systemami elektrycznymi i termicznymi,
  • Zapewnia dodatkowe przychody z elastyczności energetycznej

Uczestniczyć w rynkach energii

Organizacje posiadające elastyczne zasoby energetyczne mogą odblokować dodatkową wartość, uczestnicząc w programach reagowania na popyt i rynku energii. Wykorzystując sterowane obciążenia, wytwarzanie na miejscu i systemy magazynowania energii, obiekty mogą zmniejszyć obciążenia sieciowe w okresach szczytu, jednocześnie tworząc nowe możliwości przychodów.

Siemens & Voltus: Uproszczony dostęp do rynku

Dzięki partnerstwu Siemens z Voltus klienci mogą z łatwością uzyskać dostęp do kwalifikowalnego reagowania na popyt i możliwości rynku energii. Voltus ułatwia rejestrację i uczestnictwo w dostępnych programach, podczas gdy Siemens zapewnia inteligentne funkcje sterowania potrzebne do zapewnienia elastyczności bez uszczerbku dla wymagań operacyjnych, komfortu pasażerów lub ciągłości działania.


Jak Siemens współpracuje z Tobą

Siemens wspiera klientów podczas całego wdrażania i działania Optymalizacji Obciążenia Energetycznego. Proces rozpoczyna się od wstępnej oceny w celu zrozumienia wymagań obiektu i skonfigurowania wszystkich odpowiednich zasobów energetycznych. Po skonfigurowaniu systemu oprogramowanie stale optymalizuje zużycie energii w czasie rzeczywistym, aby obniżyć koszty i poprawić wykorzystanie produkcji na miejscu. Zapewniamy również stały monitoring wydajności.

Biały obraz dystansowy z pustym tłem.



1443565245

Osiągnij swoje cele dzięki optymalizacji obciążenia energetycznego

Czas wyjść poza ręczne interwencje i fragmentaryczną kontrolę aktywów. Usługa optymalizacji obciążenia energii firmy Siemens pomaga firmom obniżyć koszty energii i uniknąć szczytowych opłat za energię, automatycznie zarządzając tym, kiedy i jak witryny zużywają energię.