Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Obraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych z samochodem ładującym się na stacji.

Rozwiązania eMobility

Skróć czas ładowania, poprawić efektywność energetyczną i skalować flotę pojazdów elektrycznych dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom w zakresie ładowania i infrastruktury. Niezależnie od tego, czy elektryfikujesz floty komunalne i komercyjne, czy wspierasz pojazdy elektryczne w biurach, szkołach lub innym obszarze publicznym, Siemens oferuje rozwiązania dla Ciebie.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Zbuduj gotową na przyszłość strategię pojazdów elektrycznych

Mandaty emisji powodują poważne przejście na transport elektryczny i operacje flotowe, a popyt publiczny na samochody elektryczne rośnie. Dzięki rozwiązaniom Siemens eMobility możesz:

  • Szybko dostosowuj się do rozwijającego się rynku
  • Szybsze ładowanie i skrócenie przestojów
  • Obniżenie kosztów energii i niższe koszty operacyjne
  • Usprawnienie nadzoru nawet nad dużymi flotami
  • Łatwe dodawanie infrastruktury w miarę rozwoju
  • Zmniejszenie emisji i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju
Diagram przedstawiający korzyści płynące z zaufania w kontekście biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia Siemensa.

Przyspieszenie wdrażania i rezultatów

Siemens PTI Consulting wspiera Cię najlepszymi praktykami i wiedzą technologiczną. Nasz zespół składa się z konsultantów zarządzania i ekspertów ds. planowania sieci, którzy pomogą Ci szybciej osiągnąć rentowność.

Osoba pracująca na laptopie przy blacie kuchennym z kubkiem do kawy w pobliżu

Przyszłościowe instalacje

Połącz nasze ładowarki do pojazdów elektrycznych z urządzeniami elektrycznymi Siemens, aby uzyskać zintegrowane, gotowe do wykonania rozwiązania EV. Możemy pomóc w projektowaniu projektu, infrastrukturze elektrycznej, komponentach sieciowych i nie tylko.

STUDIUM PRZYPADKU

Znajdź inspirację w historii sukcesu pojazdów elektrycznych naszych klientów

A person is standing in front of a Siemens building with a large Siemens logo on the wall.

Aral AG

Niemcy

Aral współpracuje z Siemensem, aby zapewnić inteligentne połączenia sieciowe dla ponad 100 ultraszybkich ładowarek na 30 stacjach benzynowych w Niemczech, zwiększając przejrzystość, wydajność i niezawodność

Uproszczenie procesu zamówień

Zaoszczędź czas i zwiększ zwrot z inwestycji dzięki pakietowym rozwiązaniom Siemens do dystrybucji energii. Zobacz, w jaki sposób możemy pomóc Ci w realizacji projektów, koordynowaniu komponentów zasilania i wyposażenia pomocniczego, zorganizowaniu testów, uruchomienia i usług w terenie i nie tylko.

Znajdź dofinansowanie i rabaty dla pojazdów elektrycznych

Znajdź federalne, stanowe i lokalne programy motywacyjne, rabaty i ulgi podatkowe dla infrastruktury EV.

Rozpocznij swoją podróż