Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowa wizualizacja zajezdni eMobility o futurystycznym designie i eleganckiej, nowoczesnej estetyce.Osoba stoi przed budynkiem z dużym oknem, być może zajezdnią pojazdów elektrycznych.

Rozwiązania ładowania Depot EV dla autobusów i logistyki

Przekształć magazyny autobusowe i logistyczne w przyszłościowe eDepoty dzięki kompleksowym rozwiązaniom do ładowania pojazdów elektrycznych firmy Siemens. Zapewnij optymalne ładowanie autobusów elektrycznych i ciężarówek, aby zmniejszyć emisję i zwiększyć zyski dzięki zwiększonej wydajności, niezawodności i elastyczności.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych dla swojego magazynu

Na całym świecie transport publiczny i logistyka się zmieniają. Autobusy i ciężarówki każdej wielkości stają się elektryczne, stwarzając nowe możliwości dla operatorów zajezdni i floty. Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować nowy eDepot, czy zelektryfikować istniejący magazyn, możemy zapewnić finansowanie, infrastrukturę ładowania, rozwiązania programowe i usługi wsparcia w celu optymalizacji Twojego projektu.

An infographic showing Siemens' eMobility depot charging solutions with various icons and text.

Zapotrzebowanie na elektryczne autobusy i ciężarówki

>35%

Ciężarówki i autobusy odpowiadają za ponad 35% bezpośredniej emisji CO2 z transportu drogowego.

https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023

–3%

Aby osiągnąć międzynarodowe cele, emisja CO2 z transportu musi spaść o ponad 3% rocznie do 2030 r.

https://www.iea.org/energy-system/transport/trucks-and-buses

+35%

Sprzedaż samochodów ciężarowych elektrycznych wzrosła o 35% r/r w 2023 r., po raz pierwszy przewyższając autobusy elektryczne.

https://www.iea.org/energy-system/transport/trucks-and-buses

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zelektryfikować swój magazyn

A Siemens electric vehicle charging station with a sleek design and a plug-in connector.

Skalowalna, konfigurowalna infrastruktura ładowania

Istnieje kilka wyzwań związanych z budowaniem infrastruktury ładowania dla magazynów autobusowych i logistycznych, takich jak integracja z istniejącą infrastrukturą, rozwiązanie ograniczeń sieciowych oraz dopasowanie charakterystyk trasy i pojazdu w celu wsparcia najbardziej optymalnych rozwiązań dla pojazdów i infrastruktury. Dlatego opracowaliśmy elastyczną, konfigurowalną i oszczędzającą miejsce infrastrukturę ładowania dla eTrucks i eBus. Możesz zacząć od kilku ładowarek do pojazdów elektrycznych i dodawać więcej w miarę rozwoju firmy, stopniowo elektryzując swój magazyn.

Kompleksowe rozwiązania od łączności po szczytowe golenie

Niezależnie od tego, czy chcesz ładować autobusy i pojazdy użytkowe w zajezdni, czy na trasie w wybranych lokalizacjach, nasze rozwiązania eDepot zapewniają zarówno ładowarki AC, jak i DC EV. Zapewniamy również doradztwo w zakresie dostępu do sieci, jeśli Twój magazyn nie ma jeszcze wymaganego zasilania. Ponadto nasze rozwiązania pamięci masowej i oprogramowanie oparte na chmurze do zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych pomagają uniknąć obciążeń szczytowych i zaoszczędzić koszty energii, umożliwiając korzystanie z elastycznych taryf energetycznych.

A Siemens product key visual with a blue background and a white Siemens logo in the center.
Electric vehicle charging station with solar panels in background

Wysokowydajne ładowanie na trasie

W firmie Siemens jesteśmy dumni z tego, że patrzymy na szerszy obraz, zwracając jednocześnie uwagę na szczegóły. Oprócz rozwiązań w zakresie elektryfikacji zajezdni oferujemy wszystko, czego potrzebujesz do ładowania na trasie. Nasze bezpieczne, niezawodne rozwiązania do ładowania o dużej mocy obejmują najlepszy w swojej klasie sprzęt i usługi zapewniające wysoką dostępność i wydajność.

Optymalne zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych i magazynami

Dobre planowanie i organizacja są niezbędne do optymalnego zarządzania flotą pojazdów elektrycznych. Oferujemy inteligentne pakiety oprogramowania jako usługi, które pomagają usprawnić operacje floty, od planowania infrastruktury po wdrożenie stacji ładowania, optymalizację wykorzystania sieci i analizę finansową. Dzięki zarządzanym usługom nasz zespół ekspertów będzie monitorował Twoją operację i zapewniał wsparcie 24/7, gwarantując gotowość ładowania i czas sprawności.

Siemens Depot360 Managed Charging station with a charging cable connected to a vehicle.
A Siemens charger is plugged into a wall socket and is charging a device.

Ciągłe wsparcie, serwis i szkolenia

Nasze holistyczne podejście nie kończy się na tym: zapewniamy dostosowane usługi i ciągłe wsparcie przez cały cykl życia urządzeń ładujących. Nasze usługi eMobility zawsze dążą do realizacji Twoich celów: począwszy od uruchomienia nowych ładowarek, poprzez szkolenia z pierwszej ręki, aż po długoterminowe umowy serwisowe i usługi części zamiennych.

Opcje finansowania, aby urzeczywistnić Twoją wizję

Poprawa ecosystems energetycznych i technologii budowlanych ma kluczowe znaczenie dla transformacji miast i przemysłu. Siemens łączy w sobie wiedzę technologiczną i finansową, aby ożywić budynki i miasta. W Siemens Financial Services nasza głęboka wiedza technologiczna i wiedza finansowa sprawiają, że rozumiemy złożone decyzje inwestycyjne stojące za ważnymi technologiami cyfrowymi.

Businessman and businesswoman discussing finance in front of a screen with a graph.
W ramach naszego celu przeciwdziałania kryzysowi jakości powietrza w Londynie, nadal rozwijamy naszą flotę autobusów elektrycznych, która jest już jedną z największych w Europie. Ten nowy obiekt ładowania w Westbourne Park to kolejny krok we właściwym kierunku.
Claire Mann, Dyrektor ds. Operacji Autobusowych, Transport do Londynu

Rozpocznij swoją podróż