Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przyszłe zarządzanie siecią dystrybucyjną dla Elvia

Jako kluczowy krok w transformacji cyfrowej norweski DSO Elvia wykorzystał nasze portfolio Gridscale X do stworzenia cyfrowego bliźniaka swojej sieci niskiego napięcia. Generując wgląd na podstawie różnorodnych danych, Elvia maksymalizuje istniejącą infrastrukturę i przyspiesza transformację energetyczną.

Zwiększenie przejrzystości, zdolności i wydajności

Elvia, największy operator sieci energetycznej w Norwegii, jest odpowiedzialny za eksploatację, utrzymanie i rozwój sieci energetycznej obejmującej obszar nieco większy niż Dania. Podobnie jak wielu europejskich OSD, Elvia stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i transformacją energetyczną z wykładniczym wzrostem rozproszonych zasobów energii. Już dziś Norwegia ma największą penetrację sprzedaży pomp ciepła i pojazdów elektronicznych na całym świecie. Fakty, które podkreślają zapotrzebowanie na rozbudowę sieci — która wymaga czasu i jest ograniczona różnymi czynnikami. Gridscale X LV Insights umożliwia Elvia podejmowanie precyzyjnych decyzji inwestycyjnych i wyciskanie większej ilości użytecznej sieci z istniejącej infrastruktury. Cyfrowy bliźniak sieci niskiego napięcia zapewnia wiarygodne informacje i przejrzystość w czasie rzeczywistym dla wielu działów.

Zarządzanie rosnącą złożonością sieci

Wysoka penetracja DER zwiększa objętość danych i złożoność niskiego napięcia. Dzięki cyfrowemu bliźniaczowi zbudowanemu z istniejących danych operatorzy zyskują widoczność potrzebną do wcześniejszego wykrywania problemów i pewniejszego kierowania siecią.

Szybsze zwiększanie pojemności hostingu

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na fotowoltaiczne, pojazdy elektryczne i pompy ciepła, pojemność hostingowa musi szybko rosnąć. Zunifikowany model sieci cyfrowej pomaga operatorom zidentyfikować dostępną przepustowość, optymalizować zasoby i przyspieszyć ekspansję bez nowych konstrukcji.

Zabezpieczenie stabilnej pracy sieci

Zmieniające się źródła zasilania i nieprzewidywalne zużycie stanowią wyzwanie dla stabilności sieci. Bezpieczne oprogramowanie skalowalne w chmurze płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami, zapewniając niezawodną jakość zasilania nawet w dynamicznych warunkach.

elvia-norway-video-screenshot-5120x2804

Utrzymanie wysokiej satysfakcji klienta

Wielu klientów Elvii można uznać za „prosumentów” — nie tylko zużywają energię, ale także produkują, magazynują i dostarczają ją z powrotem do sieci niskiego napięcia. Wraz z rosnącą liczbą dużych parków słonecznych i wiatrowych, rozwój ten sprawia, że sieć dystrybucyjna jest bardziej niestabilna i znacznie bardziej nieprzewidywalna. Najwyższy czas przekształcić tę „czarną skrzynkę” w przezroczystą elektrownię danych, która umożliwia OSD wykrywanie usterek, zanim klient zadzwoni, aby je zgłosić.

Korzystając z LV Insights, Elvia jest w stanie w pełni wykorzystać zalety Siemens Xcelerator i Gridscale X portfolio, ponieważ bezproblemowo integruje się z istniejącym krajobrazem systemowym, w tym Spectrum Power™ 7 ADMS. Pozwala im na ciągłe innowacje i płynne aktualizacje bez zakłóceń użytkowników.

Ujednolicony model siatki jako źródło prawdy

Ze względu na istniejące systemy dziedzictwa, dane i informacje utknęły w niektórych działach. Korzystając z możliwości budowania modeli siatkowych LV Insights, Elvia stworzyła kompletny i ujednolicony model sieci, który służy jako inteligentny tłumacz danych dla wszystkich działów w Elvii. Informacje, które historycznie znajdowały się w pokoju kontrolnym, mogą być teraz udostępniane wielu innym zainteresowanym stronom. Ale to nie jedyna zaleta, jak stwierdza Jørgen Sivertsen Åsrud, inżynier systemu sterowania w Elvii: „Konserwacja modelu sieci jest znacznie ograniczona, a my jesteśmy w stanie poradzić sobie z przerwami w napięciu w bardziej wydajny i zautomatyzowany sposób”.

Two grid operators view system status on a computer.
Współpracując z Siemensem, wdrożyliśmy zaawansowany i przyszłościowy produkt, który pomoże nam przyspieszyć i poradzić sobie z transformacją energetyczną. Dzięki zwiększonej elastyczności i nadzorowi nad naszą siecią możemy teraz zarządzać naszym systemem niskiego napięcia w znacznie bardziej wydajny sposób — od planowania po eksploatację i konserwację.
Erik Jansen, Kierownik Działu Operacji Sieci, Elvia

Poznaj rozwiązania sieciowe stojące za sukcesem Elvii