Niezrównana ochrona niezastąpionych danych
W czterech niemieckich centrach danych EAGLE firmy Siemens przechowywany jest wyjątkowy skarb: dane z procesów operacyjnych i licznych klientów. Sześć z obecnych ośmiu petabajtów (8000 terabajtów) wolumenu danych jest przechowywanych na serwerach niepozornego budynku w Monachium. Centrum danych o zaskakująco niskim zużyciu energii. Powodem tego jest koncepcja Totally Integrated Power firmy Siemens Smart Infrastructure. Budynek posiada certyfikat LEED Gold przez U.S. Green Building Council.
Wyzwanie
Ochrona przed włamaniem i kontrola dostępu wymagały absolutnie niezawodnego, wszechstronnego rozwiązania bezpieczeństwa z najnowocześniejszą technologią ochrony przed włamaniem. Istnieje jeszcze jedno zagrożenie bezpieczeństwa dla centrów danych: pożar. Wysokie obciążenie energetyczne, wiele kabli i materiałów łatwopalnych oraz ciągły przeciąg układu chłodzenia zwiększają ryzyko pożaru. Wymagane było tutaj specjalne i kompleksowe rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej.
Rozwiązanie
Innowacyjny system kontroli dostępu oparty jest na modułowym systemie Siport. Oferuje na przykład czytniki bezstykowych kart identyfikacyjnych, znaczników kluczy, czytników biometrycznych, a nawet urządzeń mobilnych z technologią komunikacji bliskiej (NFC). Jeśli chcesz przejść do serwerów EAGLE Data Center, musisz najpierw przytrzymać specjalny znacznik do czytnika, a następnie przeskanowana jest dłoń dłoni. W celu ochrony przeciwpożarowej specjalny system wykrywania dymu (VESDA) wykrywa pożary na wczesnym etapie. W przypadku alarmu pożarowego gaz jest podawany do budynku. Gaz, który jest nieszkodliwy dla ludzi, usuwa tlen z ognia i natychmiast go gasi. W tym samym czasie ostrzegana jest straż pożarna.
Korzyści
Rozwiązanie kontroli dostępu i ochrony przeciwpożarowej ma kluczowe znaczenie dla dostępności centrów danych i bezpieczeństwa danych. Udowodnił swoją wartość: od momentu otwarcia Monachium EAGLE Data Center działa niezawodnie i nieprzerwanie. Zapewnia to również redundancja różnych elementów systemu, od systemów klimatyzacji po zasilanie energią.
Ochrona danych jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych zadań w dzisiejszym świecie i obejmuje takie cele, jak poufność, integralność i dostępność.
Innowacyjna koncepcja bezpieczeństwa i ochrony

Dane chronione przed osobami nieupoważnionymi
System kontroli dostępu uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do obszarów związanych z bezpieczeństwem. Szczególnie chronione są obszary wrażliwe.

Koncepcja minimalizuje ryzyko pożaru
Koncepcja ochrony przeciwpożarowej została specjalnie zaprojektowana dla pomieszczeń o zwiększonym ryzyku pożaru i pracy serwerów. Gaszenie odbywa się za pomocą nieszkodliwego gazu.

Bezpieczna obsługa przez całą dobę
Wszystkie systemy są zaprojektowane tak, aby były bezpieczne - w tym technologia budowlana. Zapewnia to nieprzerwaną pracę przez całą dobę.

Połączone i sterowane centralnie
Rozwiązanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej opiera się na sobie w sposób modułowy i jest ze sobą połączone. Może być centralnie kontrolowany i monitorowany.
Możesz być również zainteresowany

Building Services
Usługi budowlane pomagają uzyskać więcej korzyści z budynku. Dane budowlane umożliwiają usprawnienie operacji budowlanych.

Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona ludzi, majątku i budynków — przez całą dobę, 365 dni w roku. Dzięki technologiom opartym na chmurze i naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo
Rozwiązania zabezpieczające nie tylko pomagają chronić Twój budynek i jego użytkowników, ale także tworzą wartość dodaną dla Twojej firmy.

Automatyzacja i sterowanie budynkiem
Nasze kompleksowe portfolio systemów automatyki budynków pozwala nam dostosować rozwiązania do specyficznych wymagań każdego projektu. Otwartość i elastyczność to podstawowe zasady stojące za wszystkimi naszymi systemami.