Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Cyfrowa reklama usług korporacyjnych z niebiesko-białym wzorem podkreślającym innowacje i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Znajdź centra badań EMC i typów

Odkryj zaufane testy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w centrach testowych Siemens, dostępne zarówno dla klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jesteśmy akredytowani przez Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) i certyfikowani przez DEKRA i UL, dzięki czemu nasze raporty z testów są uznawane na całym świecie.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testowanie i certyfikacja, którym możesz zaufać

Testowanie EMC jest niezbędne dla produktów wytwarzających energię elektromagnetyczną. Centra testowe EMC firmy Siemens mogą wykonywać:

  • Badanie emisji elektromagnetycznych i promieniowanych
  • Badania środowiskowe pod kątem stresu klimatycznego, w tym ciepła, zimna, wilgotności i wody morskiej
  • Badania środowiskowe pod kątem naprężeń mechanicznych, takich jak wibracje, wstrząsy, hałas i upadek opakowania
  • Pomiar pola magnetycznego i elektrycznego
  • Testowanie i certyfikacja norm CE i UL

Seminaria EMC; Rejestracja na seminarium

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Znajdź testy EMC pod adresem:

  • Centrum EMC Erlangen
  • Centrum Test typu Karlsruhe

Bezpieczeństwo sprzętu i testy warunków klimatycznych

Przetestuj bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych i przeprowadź badania środowiskowe klimatyczne w:

  • Centrum Test typu Karlsruhe

Mechaniczne testowanie naprężeń

Wykonaj badania środowiskowe pod kątem naprężeń mechanicznych w:

  • Centrum testów typu Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-Center Erlangen: Laboratorium

Adres:

Günthera Scharowskiego, ul. 21

91058 Erlangen

O nas: Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym DAKKs zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025.

Nasze usługi:

  • Pomiary i testy EMC:

    • Normy IEC i EN dotyczące oznakowania CE
    • FCC do zatwierdzenia w Stanach Zjednoczonych
    • Normy KS C do zatwierdzenia w Korei
    • Zatwierdzenie morskie

  • Pomiary i testy elektromagnetyczne na miejscu oraz rozwiązywanie problemów z systemami klienta
  • Pomiary i badania w laboratorium lub na miejscu zgodnie z MIL-STD i VG
  • Pomiary radiowe na produktach z już zatwierdzonym modułem radiowym (wyposażenie kombinowane) dla RED

Artykuł 3.2

  • Wsparcie w zakresie pomiarów i planowania badań aż do przygotowania planu badań
  • Doradztwo w zakresie problemów EMC
  • Wsparcie w doskonaleniu EMC produktów i systemów, również w fazie rozwoju
  • Seminaria EMC

Centrum EMC Erlangen: Inżynieria

Adres:

Günthera Scharowskiego, ul. 21

91058 Erlangen

O nas: Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym DAKKs zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Specjalizujemy się w testach EMC/EMF dla pojazdów kolejowych i infrastruktury kolejowej.

Jako akredytowane laboratorium badawcze oferujemy kompleksowe badania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami dla pojazdów kolejowych, infrastruktury kolejowej i komponentów na całym świecie.

Nasze usługi testowania kolejowego:

  • Badanie zgodności pojazdów z systemami wykrywania pustostanów torowych poprzez rejestrowanie sprzężenia zwrotnego układu (prądy zakłóceniowe, zgodnie z TR-EMV02, EN 50238)
  • Badanie zgodności pojazdów z układami na torze (liczniki osi i czujniki) poprzez pomiar pól magnetycznych w obszarze toru (zgodnie z TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Pomiar emisji elektromagnetycznych z układów i pojazdów pod kątem zgodności radiowej (EN 50121-3-1, EMV 06, radio kolejowe ÖBB zgodnie z 50.02.01)
  • Pomiar pola magnetycznego i elektrycznego w odniesieniu do narażenia osób (zgodnie z EN 50500)

Oferujemy również następujące usługi:

  • Konsultacje zatwierdzające przez ekspertów uznanych przez EBA
  • Działania inspekcyjne (DEBO/NOBO) z naszymi partnerami współpracującymi
  • Przygotowanie planów testów
  • Rozwiązywanie problemów i ocena EMC
  • Doradztwo we wszystkich tematach EMC w sektorze kolejowym
  • Seminaria EMC
  • Przygotowanie planów EMC

EMC/EMF instalacji energetycznych:

W przypadku systemów energetycznych przeprowadzamy symulacje z wyprzedzeniem, a także pomiary EMC i ochrony osobistej po zainstalowaniu systemów. Nasze dziedziny pracy obejmują:

  • Symulacja pól magnetycznych i elektrycznych w odniesieniu do narażenia osób
  • Symulacja emisji wysokoczęstotliwościowej systemów energetycznych (HVDC, FACTS) w zakresie oceny zgodności radiowej
  • Pomiar pola magnetycznego i elektrycznego w odniesieniu do narażenia osób
  • Pomiar emisji elektromagnetycznych z systemów energetycznych na miejscu
  • Doradztwo we wszystkich tematach EMC w zakresie systemów energetycznych
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Centrum testów typu Karlsruhe

Adres:

East Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

O nas: Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym DAKKs zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Posiadamy następujące certyfikaty: UL, FM, schemat IEC/CB, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-ex, morski.

Nasze usługi:

  • Badania oznakowania CE elektroniki przemysłowej zgodnie z dyrektywą EMC i niskiego napięcia
  • Kwalifikacja produktów do trudnych warunków środowiskowych
  • Test typu, certyfikacja, testy podczas opracowywania

Bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego i certyfikacja:

  • Badania zgodnie z normami IEC/EN dla oznakowania CE zgodnie z dyrektywą niskiego napięcia oraz jako laboratorium SMT w systemie CB (poprzez UL/DEMKO)
  • Testy zgodnie ze standardami UL dla certyfikatów UL dla USA i Kanady
  • Certyfikaty Ex Zone II: certyfikaty UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-ex (UL, DEKRA, FM)
  • Zakres: Urządzenia informatyczne (UL/IEC/EN 62368-1), elektryczne urządzenia pomiarowe, kontrolne i laboratoryjne (UL/IEC/EN 61010)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

  • Pomiary i badania EMC w laboratorium:

    • Normy IEC i EN dotyczące oznakowania CE
    • Zatwierdzenie morskie
  • Komora półbezechowa: odległość pomiaru i badania 3 m

    • Pomiar emisji promieniowanej w zakresie częstotliwości 150 kHz do 6 GHz
    • Odporność promieniowana w zakresie częstotliwości 80 MHz do 6 GHz (20 V/m do 1 GHz, 10 V/m do 6 GHz)
  • 2 ekranowane kabiny: do testów odporności

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Symulacje sieci w miejscu testowym i zaburzenia siatki: jednofazowe

    • Migotanie
    • Harmoniki
    • Przerwy i zmiany w zasilaniu
    • Prąd rozruchowy

Badania środowiskowe (naprężenia mechaniczne):

  • Testy zgodnie z normami IEC/EN: wibracje, wstrząsy, hałas, test upadku opakowania
  • Badania eksploatacyjne i transportowe, badania homologacji morskiej
  • 2 systemy do badań wibracyjnych o maks. 35 kN, przyspieszenie maks. 100 g
  • Precyzyjna maszyna upuszczająca do testów upadku urządzeń ręcznych i pakowanych

Badania środowiskowe (stres klimatyczny):

  • Badania zgodnie z normami IEC/EN: ciepło, zimno, wilgotność
  • Badania eksploatacyjne i magazynowe, badania homologacji morskiej
  • Komory do badań środowiskowych od 600 litrów do 1500 litrów, temperatura -70°C do+180°C, wilgotność względna 10% do 98%

Rozpocznij podróż